DWL@DWL10000800516
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.0.1 | * | 18.08.2026 | 933 KB | EXE | AS6_HW_X20DO8332.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DO8332) Revisionsinformationen X20DO8332 Version 1.7.0.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.7.0.0: ID: TDYD-7027 Falsch konfigurierte Module, wurden am X2X Bus unter Umständen nicht identifiziert. Bei diversen Kundenapplikationen wird einedynamische Hardwarekonfiguration verwendet. In diesem Fall wird im AS einfacheine Standardkonfiguration erstellt und nach dem Hochlauf des Systems wird die tatsächliche Konfiguration ausgelesen. Durch eine Hardwareumstellung diverser IO-Module wird im Bootloader nur mehr eine zyklische Größe von 12 Bytes (vorher 31 Bytes) akzeptiert. Wird jetzt ein Modul mit mehr zyklischen Daten (z.B.: ein Safety Modul) konfiguriert, kann dieses Modul am Bus nicht mehr identifiziert werden. Als Workaround kann man diese „großen“ Module auf andere X2X Steckplätze konfigurieren. Dieses Problem kann nur mit einem neuen Bootloader behoben werden, welcher nur über die Produktion ausgeliefert werden kann. Die Produktion wird dementsprechend auf die neue Software umgestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7069_1.fw(560), 1\7069_10.fw(150), 1\7069_11.fw(150), 1\7069_20.fw(200), 1\7069_21.fw(230), 1\7069_5.fw(801) Version 1.6.0.0: ID: 759680 Unterstützung neue HW-Variante21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7069_1.fw(560), 1\7069_10.fw(150), 1\7069_11.fw(150), 1\7069_20.fw(200), 1\7069_21.fw(210), 1\7069_5.fw(801) Version 1.5.0.0: ID: 738555 Unterstützung neueHW-Variante 20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7069_1.fw(560), 1\7069_10.fw(150), 1\7069_11.fw(150), 1\7069_20.fw(200), 1\7069_5.fw(801) Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 676535 Unterstützung neue HW-Variante 11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 679820 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.26 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7069_1.fw(560), 1\7069_10.fw(150), 1\7069_11.fw(150), 1\7069_5.fw(801) Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 630145 Unterstützung neue HW-Variante 10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 632225 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.25 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7069_1.fw(560), 1\7069_10.fw(100),1\7069_5.fw(801) Version 1.0.2.0: ID: 469185 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7069_1.fw(560), 1\7069_5.fw(801) Version 1.0.1.4: ID: 396405 Erweiterung Online-Hilfen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7069_1.fw(560), 1\7069_5.fw(801) Version 1.0.1.3: ID: 394490 Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7069_1.fw(560), 1\7069_5.fw(801) Version 1.0.1.1: ID: 216005 Unterstützung Datenpunkte asynchroner Modulstatus, UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7069_1.fw(560), 1\7069_5.fw(800) Version 1.0.1.0: ID: 184975 HWC Korrektur, richtige Anzeige des PS Status HWC Korrektur, richtige Anzeige des PS Status wenn Dig. Status=aus Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7069_1.fw(530) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.7.0.0 | * | 01.10.2024 | 1 MB | EXE | AS6_HW_X20DO8332.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DO8332) Revisionsinformationen X20DO8332 Version 1.7.0.0: ID: TDYD-7027 Falsch konfigurierte Module, wurdenam X2X Bus unter Umständen nicht identifiziert. Bei diversen Kundenapplikationen wird eine dynamische Hardwarekonfigurationverwendet. In diesem Fall wird im AS einfach eine Standardkonfiguration erstellt und nach dem Hochlauf des Systems wird die tatsächliche Konfiguration ausgelesen. Durch eine Hardwareumstellung diverser IO-Module wird im Bootloader nur mehr eine zyklische Größevon 12 Bytes (vorher 31 Bytes) akzeptiert. Wird jetzt ein Modul mit mehr zyklischen Daten (z.B.: ein Safety Modul) konfiguriert, kann dieses Modul am Bus nicht mehr identifiziert werden. Als Workaround kann man diese „großen“ Module auf andere X2X Steckplätze konfigurieren. Dieses Problem kann nur mit einem neuen Bootloader behoben werden, welcher nur über die Produktion ausgeliefert werden kann. Die Produktion wird dementsprechend auf die neue Software umgestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7069_1.fw(560), 1\7069_10.fw(150), 1\7069_11.fw(150), 1\7069_20.fw(200), 1\7069_21.fw(230), 1\7069_5.fw(801) Version 1.6.0.0: ID: 759680 Unterstützung neue HW-Variante 21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7069_1.fw(560), 1\7069_10.fw(150), 1\7069_11.fw(150), 1\7069_20.fw(200), 1\7069_21.fw(210), 1\7069_5.fw(801) Version 1.5.0.0: ID: 738555 Unterstützung neue HW-Variante 20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7069_1.fw(560), 1\7069_10.fw(150), 1\7069_11.fw(150), 1\7069_20.fw(200), 1\7069_5.fw(801) Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 676535 Unterstützung neue HW-Variante 11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 679820 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.26 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7069_1.fw(560), 1\7069_10.fw(150), 1\7069_11.fw(150), 1\7069_5.fw(801) Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 630145 Unterstützung neue HW-Variante 10 Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja ID: 632225 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.25 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7069_1.fw(560), 1\7069_10.fw(100), 1\7069_5.fw(801) Version 1.0.2.0: ID: 469185 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7069_1.fw(560), 1\7069_5.fw(801) Version 1.0.1.4: ID: 396405 Erweiterung Online-Hilfen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7069_1.fw(560), 1\7069_5.fw(801) Version 1.0.1.3: ID: 394490 Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7069_1.fw(560), 1\7069_5.fw(801) Version 1.0.1.1: ID: 216005 Unterstützung Datenpunkte asynchroner Modulstatus, UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7069_1.fw(560), 1\7069_5.fw(800) Version 1.0.1.0: ID: 184975 HWC Korrektur, richtige Anzeige des PS Status HWC Korrektur, richtige Anzeige des PS Status wenn Dig. Status=aus Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7069_1.fw(530) |
|||||