DWL@DWL10000878183

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.1.1 * 06.10.2026 753 KB EXE AS6_HW_X20DI2371.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20DI2371)

Revisionsinformationen X20DI2371

Version 1.4.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID: 765990
Die Einstellung „Unsymmetrische Ein/Aus Größe zulassen“ kann ab der Revision F1 zu einem zyklischen Ausfall des Moduls führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 765995
Ausfall ModulOK
Wird dieses Modul ab der Revision F1 hinter einem Buscontroller betrieben, fällt der Netzwerkstatus alle 10sec (einen X2X Zyklus lang) aus. Dieser Ausfall hat folgende Auswirkungen.
- Lokaler X2X Bus: Keine Auswirkung
- POWERLINK / ModBus TCP / Profibus / CAN-IO: Keine Auswirkung
- CANOpen: „Objekt 0x30B2 Network status OK“ fällt sporadisch aus.
- OPC-UA: Das ModuleOK Flag des jweiligen X2X Moduls kann sporadisch ausfallen
- EthernetIP / PROFINET / Sercos3 / EtherCAT:
- Keine Auswirkung direkt am Buscontroller.
- Der Netzwerkstatus wird als BYTE am Anfang der zyklischen Daten der jeweiligen X2X Station übertragen (ModuleOK) und kann von der jeweiligen Gegenstelle ausgewertet werden (Datenpunkt Mapping + Evaluierung innerhalb der Applikation).
- Sollwert: 0xF5 im Fehlerfall: 0xF1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7053_1.fw(560), 1\7053_20.fw(230), 1\7053_22.fw(230), 1\7053_5.fw(800)

Version 1.3.0.0:

ID: 748985
Unterstützung neue HW-Variante 20
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7053_1.fw(560), 1\7053_20.fw(220), 1\7053_5.fw(800)
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
Version 1.0.1.1:

ID: 405695
Erweiterung Datenpunkt gepackte Eingänge
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7053_1.fw(560), 1\7053_5.fw(800)

Version 1.0.1.0:

ID: 217385
Bearbeitung UART Re-Init
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7053_1.fw(560), 1\7053_5.fw(800)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo