DWL@DWL10000818691
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18.0.2 | * | 06.10.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20BC0083.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20BC0083) Revisionsinformationen X20BC0083 Version 2.18.0.2: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmwareunverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.18.0.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.18.0.0: ID: TDYD-11371 POWERLINK-Standardkonformität und Fehlerbehebungen Verbesserte ASnd-Frame-MAC-Validierung und Fehlerhistorienverwaltung Behebung von Objektzugriffs- und NVM-Initialisierungsproblemen Anzahl der erlaubten RPDOs angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(439), 1\7966_3.fw(439), 1\7966_4.fw(439), 1\7966_5.fw(439), 1\7966_6.fw(439), 1\7966_7.fw(439) Version 2.17.0.0: ID: RKFY-9500 Möglichkeit zur Deaktivierung der Fast Link Down-Erkennung hinzugefügt Bei Störungen am Netzwerkkabel kommt es durch die aktiveFast Link Down Erkennung sehr schnell zu einem kompletten Verlust des Links und damit zu einem Ausfall aller folgenden Stationen. Die Fast Link Down Erkennung kann nun deaktiviert werden, wodurch kleine Störungen am Kabel weniger Auswirkung haben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(438), 1\7966_3.fw(438), 1\7966_4.fw(438), 1\7966_5.fw(438), 1\7966_6.fw(438), 1\7966_7.fw(438) Version 2.16.0.0: ID: 772415 LaufendeProduktverbesserung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(436), 1\7966_3.fw(436), 1\7966_4.fw(436), 1\7966_5.fw(436), 1\7966_6.fw(436), 1\7966_7.fw(436) Version 2.15.0.0: ID: 758510 Optimierung des asynchronen Registerzugriffs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(433), 1\7966_3.fw(433), 1\7966_4.fw(433), 1\7966_5.fw(433), 1\7966_6.fw(433), 1\7966_7.fw(433) Version 2.14.0.0: ID: 712665 POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987 & CVE-2020-17438) POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987) Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich aufdie Prüfsummenberechnung von TCP / UDP-Paketen auswirkte. POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-17438) Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich aufdie Wiederherstellung von fragmentierten Paketen auswirkte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 720890 NUMBER:JACK verbesserte ISN(TCP start sequence) generierung im IP Stack Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(432), 1\7966_3.fw(432), 1\7966_4.fw(432), 1\7966_5.fw(432), 1\7966_6.fw(432), 1\7966_7.fw(432) Version 2.12.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.11.1.0: ID: 695110 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 695280 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.38 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7966_1.fw(430), 1\7966_3.fw(430), 1\7966_4.fw(430), 1\7966_5.fw(430), 1\7966_6.fw(430), 1\7966_7.fw(430) Version 2.11.0.0: ID: 519270 Der Zugriff auf azyklische Register mit AsIOAcc während ModuleOk = FALSE ist, verhindert das Starten / Kommunizieren des Moduls Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 631020 ModuleOk eines IO Modules FALSE nach einem Warmstart obwohl das Modul ansonsten normal funktioniert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 663630 DNA: Hub des PLK BCs ist bis zum ersten IDENT_REQUEST aktiv Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 663720 Anpassungenfür Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID:666180 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.37 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7966_1.fw(430), 1\7966_3.fw(430),1\7966_4.fw(430), 1\7966_5.fw(430), 1\7966_6.fw(430), 1\7966_7.fw(430) Version 2.10.0.0: ID: 624175 Optimierung des Firmwareupdate Vorgangs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(428), 1\7966_3.fw(428), 1\7966_4.fw(428), 1\7966_5.fw(428), 1\7966_6.fw(428), 1\7966_7.fw(428) Version 2.9.0.0: ID: 602705 Ringredundanz: Der CN welcher den Ring schließt kann nicht angesprochen werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 611630 Optimierung des Hub Verhaltens Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 624130 DNA: BC als Kopfstation schaltet Hub wieder aus Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 624385 Verkürzte Preamble des Ethernet Frames führt zu falsch erkannten CRC Fehler Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(427), 1\7966_3.fw(427), 1\7966_4.fw(427), 1\7966_5.fw(427), 1\7966_6.fw(427) Version 2.8.0.0: ID: 603160 DNA: Die PLK Hubweiterleitung für den nächsten Knoten wird in seltenen Fällen nicht aktiviert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 608585 Ausgänge der IO Module hinter demBuskoppler funktionieren in einigen Fällennicht wenn PollRosponseChaining aktiv ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(426),1\7966_3.fw(426), 1\7966_4.fw(426), 1\7966_5.fw(426), 1\7966_6.fw(426) Version 2.7.0.0: ID: 574890 ModuleOk Datenpunkt kann bei Ausfall eines IO Moduls kurzzeitig toggeln Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(424), 1\7966_3.fw(424), 1\7966_4.fw(424), 1\7966_5.fw(424), 1\7966_6.fw(424) Version 2.6.0.0: ID: 574205 Optimierung des Bootvorganges für Hardwarevariante 5 und 6 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(423), 1\7966_3.fw(423), 1\7966_4.fw(423), 1\7966_5.fw(423), 1\7966_6.fw(423) Version 2.5.6.0: ID: 564615 Optimierung Bootvorgang bei Hardware Variante 5 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(422), 1\7966_3.fw(422), 1\7966_4.fw(422), 1\7966_5.fw(422) Version 2.5.5.0: ID: 548065 Optimierung des Hochlaufzeitverhaltens Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(421), 1\7966_3.fw(421), 1\7966_4.fw(421), 1\7966_5.fw(421) Version 2.5.4.0: ID: 539100 BC geht in sehr seltenen Fällen wegen X2X-Bus Problemen beim Hochlauf nichtin Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(419), 1\7966_3.fw(419), 1\7966_4.fw(419) Version 2.5.3.0: ID: 517445 SDO streaming Verbindung über UDP wird bei gemeinsamen Hochlauf von CPU undBC nicht immer aufgebaut. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(417), 1\7966_3.fw(417), 1\7966_4.fw(417) Version 2.5.2.0: ID: 271540 Erster POWERLINK UDP ASnd SDO Transfer nach langer Zeit kann bis zu 5s dauern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(415), 1\7966_3.fw(415), 1\7966_4.fw(415) Version 2.5.0.0: ID: 431950 Optimierung des X2X FW Updates Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 465250 X2X FW Update von bestimmten X2X Modulen funktioniert nicht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 467335 Safety Module hinter PLK BCs mit ausschließlich Eingangsdatenpunkten werdenvon der SL nicht initialisiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 468515 CiR Unterstützung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7966_1.fw(413), 1\7966_3.fw(413), 1\7966_4.fw(413) Version 2.3.0.0: ID: 428150 Error 114834 "internal SLX command channel failed" at PowerCycleof CPU if SLX at BC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 437925 AS4.2.5 Änpassungen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 455930 IO Module hinter Powerlink Buscontroller kommen nach mehrmaligem PowerCyclenicht mehr in Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(411), 1\7966_3.fw(411), 1\7966_4.fw(411) Version 2.2.0.0: ID: 338175 Erweiterung für Erkennung des verwendeten Ethernet-Ports durch das AR Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 380760 IO Module hinter Powerlink Buscontroller kommen nach mehrmaligem PowerCyclenicht mehr in Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID:431210 IO Module hinter Powerlink Buscontroller kommen nach mehrmaligem PowerCyclenicht mehr in Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(400), 1\7966_3.fw(400), 1\7966_4.fw(400) Version2.1.0.0: ID: 393570 Upgrade 2.0.0.0 verursacht Probleme mit WinIO switchboard Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 396220 X2XLink-BC: StationAtBusEnd ändert sich nicht wenn leere Backplanes am Busende dazukommen oder wegfallen Wenn leere Backplanes, oder Stationen bei denen nur der X2XLink Versorgt ist, die IO-Versorgung aber fehlt, am Busende an- oderabgesteckt wurden, wurde der Diagnose-Datenpunkt "StationAtBusEnd" erst aktualisiert, wenn IO-Module ausfielen oder dazukamen. Um "StationAtBusEnd" schneller zu erkennen wurde ein neues Handshake zwischen Automation Runtime und Firmware implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(300), 1\7966_3.fw(300), 1\7966_4.fw(300) Version 2.0.0.0: ID: 385125 Seltene X2X Einstellungen führen zum Dauerboot des Buscontrollers Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(210), 1\7966_3.fw(210), 1\7966_4.fw(210) Version 1.3.5.0: ID: 328265 Firmware-Update von speziellen IO-Modulen funktioniert am Powerlink-Buscontroller mit X2X Zykluszeiten unter 400us nicht zuverlässig Das Problem trittauf, wenn folgenden Bedingungen gleichzeitig zutreffen: - Firmware-Update von IO-Modulen an einem Powerlink-Buscontroller - Verwendung alter Revisionen von einigen IO-Modulen Aktuelle Revisionen der IO-Module sind nicht betroffen. Es gibt also kein Problem, wenn ein Kunde in einem bestehenden System ein altes IO-Modul gegen ein neues IO-Modul austauscht. - Einstellung von X2X Zykluszeit < 400us - Einstellung einer geringen X2X-Kabellänge Bei Einstellung von großen Kabellängen (wie zum Beispiel der Default-Wert von 1000m) tritt das Problem nicht auf Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(170), 1\7966_3.fw(170), 1\7966_4.fw(170) Version 1.3.4.0: ID: 299875 Erweiterung: Link-Selektor Flag Neue Datenpunkte:<br/>- RedundancyFirstLinkState<br/>-RedundancySecondLinkState Geänderte Kanalbeschreibung: ja GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 310065 POWERLINK V1: Fehlerbehebung für Firmware Up/Downgrade MöglichesPOWERKLINK V1 FW Upgrade Problem nach PowerOn beginnend mit HW-Upgrade Version 1.3.1.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(168), 1\7966_3.fw(168), 1\7966_4.fw(168) Version 1.3.3.0: ID: 302500 Powerlink BC mit SafeIOs, Abbruch der asynchronen Kommunkation Bei hoher Auslastung der Steuerungs-CPU konnte es dazu kommen, dass die asynchrone Kommunikation zum Powerlink Buscontroller unterbrochen wurde. Die Kommunikation konnte nur durch einen Neustart des Buscontrollers wieder hergestellt werden. Durch den Verlust der asynchronen Kommunikation kam es zum Abfall der Safety-IOs. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(167),1\7966_3.fw(167), 1\7966_4.fw(167) Version 1.3.2.0: ID: 295655 Probleme bei FW-Update von IO-Modulen hinter Powerlink Buscontrollern Der Firmware-Update von IO-Modulen funktioniert in bestimmten Systemkonfigurationen nicht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(165), 1\7966_3.fw(165), 1\7966_4.fw(165) Version 1.3.1.0: ID: 288750 Bestimmte X2X Konfigurationen funktionieren nicht Bei äusserst seltenen IO-Konstellationen wurden die X2X-Module nicht gestartet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 290070 Neue Hardwarevariante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(163), 1\7966_3.fw(163), 1\7966_4.fw(163) Version 1.3.0.0: ID: 240940 Neue X2X Datenpunkte - NettimeOffsetX2X und NettimeX2X Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: ja ID: 274795 Unterstützung 'Multiple Asynchronous Send' Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(160), 1\7966_3.fw(160) Version 1.2.1.0: ID: 247260 DNA Hochlaufverhalten verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(152), 1\7966_3.fw(152) Version 1.2.0.0: ID: 245095 DNAUnterstützung; Updateverhalten am X2X Bus des BCs verbessert - Unterstützung DNA (Dynamische Knotennummernvergabe) -Schnelleres Updaten am X2X des BC von Modulen mit grossen FW- Files - Neue Objekte: 20A3h und 200h/9 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(150), 1\7966_3.fw(150) Version 1.0.8.0: ID: 218490 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Im IdentResponse wird im Feld VendorSpcificExt1 die Firmware-Version in den ersten 4 Bytes übertragen (A&P 216312) - Unterstützung vonPollResponse-Chaining Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(145) Version 1.0.7.0: ID: 214340 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Bei sehr hoher X2X Auslastung konnte es passieren, dass die IO-Module nach einem Warmstart der CPU nicht mehr gestartet wurden (A&P 211805) - Aktivierung der MultipleRead/Write Funktion für schnellerenHochlauf bei Konfigurationswechsel - Beschreiben von Objekt 20F0h/SubIndex 22 führte zu SDO-Fehlern wenn schneller darauf zugegriffen wurde als erlaubt - Anzahl der Konfigurations-Einträge pro IO-Modul von 100 auf 155 erhöht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(144) Version 1.0.6.0: ID: 210955 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Fehlerkorrektur für Betrieb in Powerlink V1 (A&P 210765) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(143) Version 1.0.5.0: ID: 210215 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Umschaltungder Treiber von neuen Asics auf 3mA-Output (A&P 182905) (Reduktion der elektrischen Abstrahlung) - Optimierung der SDO-Kommunikation (unnötige Ack-Frames eliminiert, keine Änderung der Funktionalität) - Unterstützung der Befehle ReadMultipleParameter / WriteMultipleParameter - Knotennummervergabe über Digitale Inputs möglich (NodeId 241 und 242) - Diverse Anpassungenfür Zertifizierung - A&P 188477 (Unkritisch, nur bei Umstecken eines laufenden BCs auf ein anderes Netzwerk) - ASnd Frames mit unbekannter ServiceID führten zum Überlauf des Ethernet Empfangsbuffers (Nur möglich wenn GeräteServiceIDs verschicken, die nicht spezifiziert sind) - Zugriff auf nichtesistierende Objekte im OD konnten Firmware-Absturz verursachen - Bei Betrieb mit Zykluszeiten <= 200us konnte es passieren, dass der X2X Bus nicht gestartet wurde (A&P 190630) - Wenn im Zustand PREOP_2 für eine Zeit von 10sec kein SoC empfangen wird, wechselt der BC zurück in den Zustand PREOP_1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(142) Version 1.0.4.1: ID: 183285 Neue Info-/Diagnosedatenpunkte, neue FW 1.39 für Signalfilter und Korrekturen Neue Info-/Diagnosedatenpunkte im HWC, neue FW 1.39 für Signalfilter und Korrekturen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7966_1.fw(141) Version 1.0.3.0: ID: 173310 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Verbesserung des X2X Timings (Jitter von 180ns auf 20ns reduziert) (A&P 167857 und 171987) - Optimierungen für Betrieb in Netzwerken mit 200us Zykluszeit - Wenn 2 gleiche Knotennummern vorhanden waren, wurden Störungen am Netzwerk erzeugt (A&P 166040) - Funktionen für neuen Firmware-Download-Mechanismus (A&P 168537) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7966_1.fw(138) Version 1.0.2.0: ID: 164640 Erweiterungen - Diverse Erweiterungen für den Betrieb mit Safety Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7966_1.fw(136) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.18.0.1 | * | 18.08.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20BC0083.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20BC0083) Revisionsinformationen X20BC0083 Version 2.18.0.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann füreine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zuerweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.18.0.0: ID: TDYD-11371 POWERLINK-Standardkonformität und Fehlerbehebungen Verbesserte ASnd-Frame-MAC-Validierung und Fehlerhistorienverwaltung Behebung von Objektzugriffs- und NVM-Initialisierungsproblemen Anzahl der erlaubten RPDOs angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(439), 1\7966_3.fw(439), 1\7966_4.fw(439), 1\7966_5.fw(439), 1\7966_6.fw(439), 1\7966_7.fw(439) Version 2.17.0.0: ID: RKFY-9500 Möglichkeit zur Deaktivierung der Fast Link Down-Erkennung hinzugefügt Bei Störungen am Netzwerkkabel kommt es durch die aktive Fast Link Down Erkennung sehr schnell zu einem kompletten Verlust des Links und damit zu einem Ausfall aller folgenden Stationen. Die Fast Link Down Erkennung kann nun deaktiviert werden, wodurch kleine Störungen am Kabel weniger Auswirkung haben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(438), 1\7966_3.fw(438), 1\7966_4.fw(438), 1\7966_5.fw(438), 1\7966_6.fw(438), 1\7966_7.fw(438) Version 2.16.0.0: ID: 772415 Laufende Produktverbesserung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(436), 1\7966_3.fw(436), 1\7966_4.fw(436), 1\7966_5.fw(436), 1\7966_6.fw(436), 1\7966_7.fw(436) Version 2.15.0.0: ID: 758510 Optimierung des asynchronenRegisterzugriffs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(433), 1\7966_3.fw(433), 1\7966_4.fw(433), 1\7966_5.fw(433), 1\7966_6.fw(433), 1\7966_7.fw(433) Version 2.14.0.0: ID: 712665 POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987 & CVE-2020-17438) POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987) Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich aufdie Prüfsummenberechnung von TCP / UDP-Paketen auswirkte. POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-17438) Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich aufdie Wiederherstellung von fragmentierten Paketen auswirkte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 720890 NUMBER:JACK verbesserte ISN (TCP start sequence) generierung im IP Stack Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(432), 1\7966_3.fw(432), 1\7966_4.fw(432), 1\7966_5.fw(432), 1\7966_6.fw(432), 1\7966_7.fw(432) Version 2.12.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.11.1.0: ID: 695110 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 695280 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.38 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7966_1.fw(430), 1\7966_3.fw(430), 1\7966_4.fw(430), 1\7966_5.fw(430), 1\7966_6.fw(430), 1\7966_7.fw(430) Version 2.11.0.0: ID: 519270 Der Zugriff auf azyklische Register mit AsIOAcc während ModuleOk = FALSE ist, verhindert das Starten / Kommunizieren des Moduls Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 631020 ModuleOk eines IO Modules FALSE nach einem Warmstart obwohl das Modul ansonsten normal funktioniert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 663630 DNA: Hub des PLK BCs ist bis zum ersten IDENT_REQUEST aktiv Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 663720 Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 666180 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.37 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7966_1.fw(430), 1\7966_3.fw(430), 1\7966_4.fw(430), 1\7966_5.fw(430), 1\7966_6.fw(430), 1\7966_7.fw(430) Version 2.10.0.0: ID: 624175 Optimierung des Firmwareupdate Vorgangs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(428), 1\7966_3.fw(428), 1\7966_4.fw(428), 1\7966_5.fw(428), 1\7966_6.fw(428), 1\7966_7.fw(428) Version2.9.0.0: ID: 602705 Ringredundanz: Der CN welcher den Ring schließt kann nicht angesprochen werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 611630 Optimierung des Hub Verhaltens Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 624130 DNA: BC als Kopfstation schaltet Hub wiederaus Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 624385 Verkürzte Preamble des Ethernet Frames führt zu falsch erkannten CRC Fehler Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(427), 1\7966_3.fw(427), 1\7966_4.fw(427), 1\7966_5.fw(427), 1\7966_6.fw(427) Version 2.8.0.0: ID: 603160 DNA: Die PLK Hubweiterleitung für den nächsten Knoten wird in seltenen Fällen nicht aktiviert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 608585 Ausgänge der IO Module hinter dem Buskoppler funktionieren in einigen Fällen nicht wenn PollRosponseChaining aktiv ist. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(426), 1\7966_3.fw(426), 1\7966_4.fw(426), 1\7966_5.fw(426), 1\7966_6.fw(426) Version 2.7.0.0: ID: 574890 ModuleOk Datenpunkt kann bei Ausfall eines IO Moduls kurzzeitig toggeln Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(424), 1\7966_3.fw(424), 1\7966_4.fw(424), 1\7966_5.fw(424), 1\7966_6.fw(424) Version 2.6.0.0: ID: 574205 Optimierung des Bootvorganges für Hardwarevariante 5 und 6 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(423), 1\7966_3.fw(423), 1\7966_4.fw(423), 1\7966_5.fw(423), 1\7966_6.fw(423) Version 2.5.6.0: ID: 564615 Optimierung Bootvorgang bei Hardware Variante 5 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(422), 1\7966_3.fw(422), 1\7966_4.fw(422), 1\7966_5.fw(422) Version 2.5.5.0: ID: 548065 Optimierung des Hochlaufzeitverhaltens Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(421), 1\7966_3.fw(421), 1\7966_4.fw(421), 1\7966_5.fw(421) Version 2.5.4.0: ID: 539100 BC geht in sehr seltenen Fällen wegen X2X-Bus Problemen beim Hochlauf nichtin Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(419), 1\7966_3.fw(419), 1\7966_4.fw(419) Version 2.5.3.0: ID: 517445 SDO streaming Verbindung über UDP wird bei gemeinsamen Hochlauf von CPU undBC nicht immer aufgebaut. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(417), 1\7966_3.fw(417), 1\7966_4.fw(417) Version 2.5.2.0: ID: 271540 Erster POWERLINK UDP ASnd SDO Transfer nach langer Zeit kann bis zu 5s dauern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(415), 1\7966_3.fw(415), 1\7966_4.fw(415) Version 2.5.0.0: ID: 431950 Optimierung des X2X FW Updates Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 465250 X2X FW Update von bestimmten X2X Modulen funktioniert nicht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 467335 Safety Module hinter PLK BCs mit ausschließlich Eingangsdatenpunkten werdenvon der SL nicht initialisiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 468515 CiR Unterstützung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7966_1.fw(413), 1\7966_3.fw(413), 1\7966_4.fw(413) Version 2.3.0.0: ID: 428150 Error 114834 "internal SLX command channel failed" at PowerCycle of CPU if SLX at BC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 437925 AS4.2.5 Änpassungen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 455930 IO Module hinterPowerlink Buscontroller kommen nach mehrmaligem PowerCycle nicht mehr in Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(411), 1\7966_3.fw(411), 1\7966_4.fw(411) Version 2.2.0.0: ID: 338175 Erweiterung für Erkennung des verwendeten Ethernet-Ports durch das AR Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 380760 IO Module hinter Powerlink Buscontroller kommen nach mehrmaligem PowerCyclenicht mehr in Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 431210 IO Module hinter Powerlink Buscontroller kommen nach mehrmaligem PowerCyclenicht mehr in Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(400), 1\7966_3.fw(400), 1\7966_4.fw(400) Version 2.1.0.0: ID: 393570 Upgrade 2.0.0.0 verursacht Probleme mit WinIO switchboard Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 396220 X2XLink-BC: StationAtBusEnd ändert sich nicht wenn leere Backplanes am Busende dazukommen oder wegfallen Wenn leere Backplanes, oder Stationen bei denen nur der X2XLink Versorgtist, die IO-Versorgung aber fehlt, am Busende an- oder abgesteckt wurden, wurde der Diagnose-Datenpunkt "StationAtBusEnd" erst aktualisiert, wenn IO-Moduleausfielen oder dazukamen. Um "StationAtBusEnd" schneller zu erkennen wurde ein neues Handshake zwischen Automation Runtime und Firmware implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(300), 1\7966_3.fw(300), 1\7966_4.fw(300) Version 2.0.0.0: ID: 385125 Seltene X2X Einstellungen führen zum Dauerboot des Buscontrollers Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(210), 1\7966_3.fw(210), 1\7966_4.fw(210) Version 1.3.5.0: ID: 328265 Firmware-Update von speziellen IO-Modulen funktioniert am Powerlink-Buscontroller mit X2X Zykluszeiten unter 400us nicht zuverlässig Das Problem tritt auf, wenn folgenden Bedingungen gleichzeitig zutreffen: - Firmware-Update von IO-Modulen an einemPowerlink-Buscontroller - Verwendung alter Revisionen von einigen IO-Modulen Aktuelle Revisionen der IO-Module sind nicht betroffen. Es gibt also kein Problem, wenn ein Kunde in einem bestehenden System ein altes IO-Modul gegen ein neues IO-Modul austauscht. - Einstellung von X2X Zykluszeit < 400us - Einstellung einer geringen X2X-Kabellänge BeiEinstellung von großen Kabellängen (wie zum Beispiel der Default-Wert von 1000m) tritt das Problem nicht auf Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(170), 1\7966_3.fw(170), 1\7966_4.fw(170) Version 1.3.4.0: ID: 299875 Erweiterung: Link-Selektor Flag Neue Datenpunkte:<br/>- RedundancyFirstLinkState<br/>- RedundancySecondLinkState Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 310065 POWERLINK V1: Fehlerbehebung für Firmware Up/Downgrade Mögliches POWERKLINK V1 FW Upgrade Problem nach PowerOn beginnend mit HW-Upgrade Version 1.3.1.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(168), 1\7966_3.fw(168), 1\7966_4.fw(168) Version 1.3.3.0: ID: 302500 Powerlink BC mit SafeIOs, Abbruch der asynchronen Kommunkation Bei hoher Auslastung der Steuerungs-CPU konnte es dazu kommen, dass die asynchrone Kommunikation zum Powerlink Buscontroller unterbrochen wurde. Die Kommunikation konnte nur durch einen Neustart des Buscontrollers wieder hergestellt werden. Durch den Verlust der asynchronen Kommunikation kam es zum Abfall der Safety-IOs. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(167), 1\7966_3.fw(167), 1\7966_4.fw(167) Version 1.3.2.0: ID: 295655 Probleme bei FW-Update von IO-Modulen hinter Powerlink Buscontrollern Der Firmware-Updatevon IO-Modulen funktioniert in bestimmten Systemkonfigurationen nicht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(165), 1\7966_3.fw(165), 1\7966_4.fw(165) Version 1.3.1.0: ID: 288750 Bestimmte X2X Konfigurationen funktionieren nicht Bei äusserst seltenen IO-Konstellationen wurden die X2X-Module nicht gestartet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 290070 Neue Hardwarevariante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(163), 1\7966_3.fw(163), 1\7966_4.fw(163) Version 1.3.0.0: ID: 240940 Neue X2X Datenpunkte - NettimeOffsetX2X und NettimeX2X Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 274795 Unterstützung 'Multiple Asynchronous Send' Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(160), 1\7966_3.fw(160) Version 1.2.1.0: ID: 247260 DNA Hochlaufverhalten verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(152), 1\7966_3.fw(152) Version 1.2.0.0: ID: 245095 DNA Unterstützung; Updateverhalten am X2X Bus des BCs verbessert - Unterstützung DNA (Dynamische Knotennummernvergabe) -Schnelleres Updaten am X2X des BC von Modulen mit grossen FW- Files - Neue Objekte: 20A3h und 200h/9 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(150), 1\7966_3.fw(150) Version 1.0.8.0: ID: 218490 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Im IdentResponse wird im Feld VendorSpcificExt1 die Firmware-Version in den ersten 4Bytes übertragen (A&P 216312) - Unterstützung von PollResponse-Chaining Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(145) Version 1.0.7.0: ID: 214340 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Bei sehr hoher X2X Auslastung konnte es passieren, dass die IO-Module nacheinem Warmstart der CPU nicht mehr gestartet wurden (A&P 211805) - Aktivierung der MultipleRead/Write Funktion für schnelleren Hochlauf bei Konfigurationswechsel - Beschreiben von Objekt 20F0h/SubIndex 22 führte zu SDO-Fehlern wenn schneller darauf zugegriffen wurde als erlaubt - Anzahl der Konfigurations-Einträge pro IO-Modul von 100 auf 155 erhöht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(144) Version 1.0.6.0: ID: 210955 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Fehlerkorrektur für Betrieb in Powerlink V1 (A&P 210765) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(143) Version 1.0.5.0: ID: 210215 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Umschaltung der Treiber von neuen Asics auf 3mA-Output (A&P 182905)(Reduktion der elektrischen Abstrahlung) - Optimierung der SDO-Kommunikation (unnötige Ack-Frames eliminiert, keine Änderung der Funktionalität) - Unterstützung der Befehle ReadMultipleParameter / WriteMultipleParameter - Knotennummervergabe über Digitale Inputs möglich (NodeId 241 und 242) - Diverse Anpassungen für Zertifizierung - A&P 188477 (Unkritisch, nur bei Umstecken eines laufenden BCs auf ein anderes Netzwerk) - ASnd Frames mit unbekannter ServiceID führten zum Überlauf des Ethernet Empfangsbuffers (Nur möglich wenn Geräte ServiceIDs verschicken, die nicht spezifiziert sind) - Zugriff auf nicht esistierende Objekte im OD konnten Firmware-Absturz verursachen - Bei Betrieb mit Zykluszeiten <= 200us konnte es passieren, dass der X2X Bus nicht gestartet wurde (A&P 190630) - Wenn im Zustand PREOP_2 für eine Zeit von 10 sec kein SoC empfangenwird, wechselt der BC zurück in den Zustand PREOP_1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(142) Version 1.0.4.1: ID: 183285 Neue Info-/Diagnosedatenpunkte, neue FW 1.39 für Signalfilter und Korrekturen Neue Info-/Diagnosedatenpunkte im HWC, neue FW 1.39 für Signalfilter und Korrekturen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7966_1.fw(141) Version 1.0.3.0: ID: 173310 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Verbesserung des X2X Timings (Jitter von 180ns auf 20ns reduziert) (A&P 167857 und 171987) - Optimierungen für Betriebin Netzwerken mit 200us Zykluszeit - Wenn 2 gleiche Knotennummern vorhanden waren, wurden Störungen am Netzwerk erzeugt (A&P 166040) - Funktionenfür neuen Firmware-Download-Mechanismus (A&P 168537) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7966_1.fw(138) Version 1.0.2.0: ID: 164640 Erweiterungen - Diverse Erweiterungen für den Betrieb mit Safety Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7966_1.fw(136) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.18.0.0 | * | 07.08.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20BC0083.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20BC0083) Revisionsinformationen X20BC0083 Version 2.18.0.0: ID: TDYD-11371 POWERLINK-Standardkonformität undFehlerbehebungen Verbesserte ASnd-Frame-MAC-Validierung und Fehlerhistorienverwaltung Behebung von Objektzugriffs- und NVM-Initialisierungsproblemen Anzahl der erlaubten RPDOs angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(439), 1\7966_3.fw(439), 1\7966_4.fw(439), 1\7966_5.fw(439), 1\7966_6.fw(439), 1\7966_7.fw(439) Version 2.17.0.0: ID: RKFY-9500 Möglichkeit zur Deaktivierung der Fast Link Down-Erkennung hinzugefügt Bei Störungen am Netzwerkkabel kommt es durch die aktive Fast Link Down Erkennung sehr schnell zu einem kompletten Verlust des Links und damit zu einem Ausfall aller folgenden Stationen. Die Fast Link Down Erkennung kann nun deaktiviert werden, wodurch kleine Störungen am Kabel weniger Auswirkung haben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(438), 1\7966_3.fw(438), 1\7966_4.fw(438), 1\7966_5.fw(438), 1\7966_6.fw(438), 1\7966_7.fw(438) Version 2.16.0.0: ID: 772415 Laufende Produktverbesserung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(436), 1\7966_3.fw(436), 1\7966_4.fw(436), 1\7966_5.fw(436), 1\7966_6.fw(436),1\7966_7.fw(436) Version 2.15.0.0: ID: 758510 Optimierung des asynchronen Registerzugriffs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(433), 1\7966_3.fw(433), 1\7966_4.fw(433), 1\7966_5.fw(433), 1\7966_6.fw(433), 1\7966_7.fw(433) Version 2.14.0.0: ID: 712665 POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987 & CVE-2020-17438) POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987) Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich aufdie Prüfsummenberechnung von TCP / UDP-Paketen auswirkte. POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-17438) Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich aufdie Wiederherstellung von fragmentierten Paketen auswirkte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 720890 NUMBER:JACK verbesserte ISN (TCP start sequence) generierung im IP Stack Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(432), 1\7966_3.fw(432), 1\7966_4.fw(432), 1\7966_5.fw(432), 1\7966_6.fw(432), 1\7966_7.fw(432) Version 2.12.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.11.1.0: ID: 695110 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 695280 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.38 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7966_1.fw(430), 1\7966_3.fw(430), 1\7966_4.fw(430), 1\7966_5.fw(430), 1\7966_6.fw(430), 1\7966_7.fw(430) Version 2.11.0.0: ID: 519270 Der Zugriff auf azyklische Register mit AsIOAcc während ModuleOk = FALSE ist, verhindert das Starten / Kommunizieren des Moduls Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 631020 ModuleOk eines IO Modules FALSE nach einem Warmstart obwohl das Modul ansonsten normal funktioniert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 663630 DNA: Hub des PLK BCs ist bis zum ersten IDENT_REQUEST aktiv Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 663720 Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 666180 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.37 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7966_1.fw(430), 1\7966_3.fw(430), 1\7966_4.fw(430), 1\7966_5.fw(430), 1\7966_6.fw(430), 1\7966_7.fw(430) Version 2.10.0.0: ID: 624175 Optimierung des Firmwareupdate Vorgangs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(428), 1\7966_3.fw(428), 1\7966_4.fw(428), 1\7966_5.fw(428), 1\7966_6.fw(428), 1\7966_7.fw(428) Version 2.9.0.0: ID: 602705 Ringredundanz: Der CN welcher den Ring schließt kann nicht angesprochen werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 611630 Optimierung des Hub Verhaltens Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 624130 DNA: BC als Kopfstation schaltet Hub wieder aus Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 624385 Verkürzte Preamble des Ethernet Frames führt zu falsch erkannten CRC Fehler Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(427), 1\7966_3.fw(427), 1\7966_4.fw(427), 1\7966_5.fw(427), 1\7966_6.fw(427) Version 2.8.0.0: ID: 603160 DNA: Die PLK Hubweiterleitung für den nächsten Knoten wird in seltenen Fällen nicht aktiviert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja ID: 608585 Ausgänge der IO Module hinter dem Buskoppler funktionieren in einigen Fällen nicht wenn PollRosponseChaining aktiv ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(426), 1\7966_3.fw(426), 1\7966_4.fw(426), 1\7966_5.fw(426), 1\7966_6.fw(426) Version 2.7.0.0: ID: 574890 ModuleOk Datenpunkt kann bei Ausfall eines IO Moduls kurzzeitig toggeln Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(424), 1\7966_3.fw(424), 1\7966_4.fw(424), 1\7966_5.fw(424), 1\7966_6.fw(424) Version 2.6.0.0: ID: 574205 Optimierung des Bootvorganges für Hardwarevariante 5 und 6 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(423), 1\7966_3.fw(423), 1\7966_4.fw(423), 1\7966_5.fw(423), 1\7966_6.fw(423) Version 2.5.6.0: ID: 564615 Optimierung Bootvorgang bei Hardware Variante 5 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(422), 1\7966_3.fw(422), 1\7966_4.fw(422), 1\7966_5.fw(422) Version 2.5.5.0: ID: 548065 Optimierung des Hochlaufzeitverhaltens Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\7966_1.fw(421), 1\7966_3.fw(421), 1\7966_4.fw(421), 1\7966_5.fw(421) Version 2.5.4.0: ID: 539100 BC geht in sehr seltenen Fällen wegen X2X-Bus Problemen beim Hochlauf nichtin Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(419), 1\7966_3.fw(419), 1\7966_4.fw(419) Version 2.5.3.0: ID: 517445 SDO streaming Verbindungüber UDP wird bei gemeinsamen Hochlauf von CPU und BC nicht immer aufgebaut. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(417), 1\7966_3.fw(417), 1\7966_4.fw(417) Version 2.5.2.0: ID: 271540 Erster POWERLINK UDP ASnd SDO Transfer nach langer Zeit kann bis zu 5s dauern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(415), 1\7966_3.fw(415), 1\7966_4.fw(415) Version 2.5.0.0: ID: 431950 Optimierung des X2X FW Updates Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 465250 X2X FW Update von bestimmten X2X Modulen funktioniert nicht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 467335 Safety Module hinter PLK BCs mit ausschließlich Eingangsdatenpunkten werdenvon der SL nicht initialisiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 468515 CiR Unterstützung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7966_1.fw(413), 1\7966_3.fw(413), 1\7966_4.fw(413) Version 2.3.0.0: ID: 428150 Error 114834 "internal SLX command channel failed" at PowerCycle of CPU if SLX at BC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 437925 AS4.2.5 Änpassungen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 455930 IO Module hinter Powerlink Buscontroller kommen nach mehrmaligem PowerCyclenicht mehr in Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(411), 1\7966_3.fw(411), 1\7966_4.fw(411) Version 2.2.0.0: ID: 338175 Erweiterung für Erkennung des verwendeten Ethernet-Ports durch das AR Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 380760 IO Module hinter Powerlink Buscontroller kommen nach mehrmaligem PowerCyclenicht mehr in Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 431210 IO Module hinter Powerlink Buscontroller kommen nach mehrmaligem PowerCyclenicht mehr in Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(400), 1\7966_3.fw(400), 1\7966_4.fw(400) Version 2.1.0.0: ID: 393570 Upgrade 2.0.0.0 verursacht Probleme mit WinIO switchboard Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 396220 X2XLink-BC: StationAtBusEnd ändert sich nicht wenn leere Backplanes am Busende dazukommen oder wegfallen Wenn leere Backplanes, oder Stationen bei denen nur derX2XLink Versorgt ist, die IO-Versorgung aber fehlt, am Busende an- oder abgesteckt wurden, wurde der Diagnose-Datenpunkt "StationAtBusEnd" erst aktualisiert, wenn IO-Module ausfielen oder dazukamen. Um "StationAtBusEnd" schneller zu erkennen wurde ein neues Handshake zwischen Automation Runtime und Firmware implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(300), 1\7966_3.fw(300), 1\7966_4.fw(300) Version 2.0.0.0: ID: 385125 Seltene X2X Einstellungen führen zum Dauerboot des Buscontrollers Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(210), 1\7966_3.fw(210), 1\7966_4.fw(210) Version 1.3.5.0: ID: 328265 Firmware-Update von speziellen IO-Modulen funktioniert am Powerlink-Buscontroller mit X2X Zykluszeiten unter 400us nicht zuverlässig Das Problem tritt auf, wenn folgenden Bedingungen gleichzeitig zutreffen: - Firmware-Update von IO-Modulen an einem Powerlink-Buscontroller - Verwendung alter Revisionen voneinigen IO-Modulen Aktuelle Revisionen der IO-Module sind nicht betroffen. Es gibt also kein Problem, wenn ein Kunde in einem bestehenden System ein altes IO-Modul gegen ein neues IO-Modul austauscht. - Einstellung von X2X Zykluszeit < 400us - Einstellung einer geringen X2X-Kabellänge Bei Einstellung von großen Kabellängen (wie zum Beispiel der Default-Wert von 1000m) tritt das Problem nicht auf Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(170), 1\7966_3.fw(170), 1\7966_4.fw(170) Version 1.3.4.0: ID: 299875 Erweiterung: Link-Selektor Flag Neue Datenpunkte:<br/>- RedundancyFirstLinkState<br/>- RedundancySecondLinkState Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 310065 POWERLINK V1: Fehlerbehebung für Firmware Up/Downgrade Mögliches POWERKLINK V1 FW Upgrade Problem nach PowerOn beginnend mit HW-Upgrade Version 1.3.1.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(168), 1\7966_3.fw(168), 1\7966_4.fw(168) Version 1.3.3.0: ID: 302500 Powerlink BC mit SafeIOs, Abbruch der asynchronen Kommunkation Bei hoher Auslastung der Steuerungs-CPU konnte es dazu kommen, dass die asynchrone Kommunikation zum Powerlink Buscontroller unterbrochen wurde. Die Kommunikation konnte nur durch einen Neustart des Buscontrollers wieder hergestellt werden. Durch den Verlust der asynchronen Kommunikation kam es zum Abfall der Safety-IOs. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(167), 1\7966_3.fw(167), 1\7966_4.fw(167) Version 1.3.2.0: ID: 295655 Probleme bei FW-Update von IO-Modulen hinter Powerlink Buscontrollern Der Firmware-Update von IO-Modulen funktioniert in bestimmten Systemkonfigurationen nicht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(165), 1\7966_3.fw(165), 1\7966_4.fw(165) Version 1.3.1.0: ID: 288750 Bestimmte X2X Konfigurationen funktionieren nicht Bei äusserst seltenen IO-Konstellationen wurden die X2X-Module nicht gestartet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 290070 Neue Hardwarevariante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(163), 1\7966_3.fw(163), 1\7966_4.fw(163) Version 1.3.0.0: ID: 240940 Neue X2X Datenpunkte - NettimeOffsetX2X und NettimeX2X Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 274795 Unterstützung 'Multiple Asynchronous Send' Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(160), 1\7966_3.fw(160) Version 1.2.1.0: ID: 247260 DNA Hochlaufverhalten verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(152), 1\7966_3.fw(152) Version 1.2.0.0: ID: 245095 DNA Unterstützung; Updateverhalten am X2X Bus des BCs verbessert - Unterstützung DNA (Dynamische Knotennummernvergabe) -Schnelleres Updaten am X2X des BC von Modulen mit grossen FW- Files - Neue Objekte: 20A3h und 200h/9 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(150), 1\7966_3.fw(150) Version 1.0.8.0: ID: 218490 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Im IdentResponse wird im Feld VendorSpcificExt1 die Firmware-Version in den ersten 4 Bytes übertragen (A&P 216312) - Unterstützung von PollResponse-Chaining Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(145) Version 1.0.7.0: ID: 214340 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Bei sehr hoher X2X Auslastung konnte es passieren, dass die IO-Module nach einem Warmstart der CPU nicht mehr gestartet wurden (A&P 211805) - Aktivierung der MultipleRead/Write Funktion für schnelleren Hochlauf bei Konfigurationswechsel - Beschreiben von Objekt 20F0h/SubIndex 22 führte zu SDO-Fehlern wenn schneller darauf zugegriffen wurde als erlaubt - Anzahl der Konfigurations-Einträge pro IO-Modul von 100 auf 155 erhöht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(144) Version 1.0.6.0: ID: 210955 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Fehlerkorrektur für Betrieb in Powerlink V1 (A&P 210765) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(143) Version 1.0.5.0: ID: 210215 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Umschaltung der Treiber von neuen Asics auf 3mA-Output (A&P 182905)(Reduktion der elektrischenAbstrahlung) - Optimierung der SDO-Kommunikation (unnötige Ack-Frames eliminiert, keine Änderung der Funktionalität) - Unterstützung der Befehle ReadMultipleParameter / WriteMultipleParameter - Knotennummervergabe überDigitale Inputs möglich (NodeId 241 und 242) - Diverse Anpassungen für Zertifizierung - A&P 188477 (Unkritisch, nur bei Umstecken eines laufendenBCs auf ein anderes Netzwerk) - ASnd Frames mit unbekannter ServiceID führten zum Überlauf des Ethernet Empfangsbuffers (Nur möglich wenn Geräte ServiceIDs verschicken, die nicht spezifiziert sind) - Zugriff auf nicht esistierende Objekte im OD konnten Firmware-Absturz verursachen - Bei Betrieb mit Zykluszeiten <= 200us konnte es passieren, dass der X2X Bus nicht gestartet wurde (A&P 190630) - Wenn im Zustand PREOP_2 für eine Zeit von 10 sec kein SoC empfangen wird,wechselt der BC zurück in den Zustand PREOP_1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(142) Version 1.0.4.1: ID: 183285 Neue Info-/Diagnosedatenpunkte, neue FW 1.39 für Signalfilter und Korrekturen Neue Info-/Diagnosedatenpunkte im HWC, neue FW 1.39 für Signalfilter und Korrekturen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7966_1.fw(141) Version 1.0.3.0: ID: 173310 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Verbesserung des X2X Timings(Jitter von 180ns auf 20ns reduziert) (A&P 167857 und 171987) - Optimierungen für Betrieb in Netzwerken mit 200us Zykluszeit - Wenn 2 gleiche Knotennummern vorhanden waren, wurden Störungen am Netzwerk erzeugt (A&P 166040) - Funktionen für neuen Firmware-Download-Mechanismus (A&P 168537) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7966_1.fw(138) Version1.0.2.0: ID: 164640 Erweiterungen - Diverse Erweiterungen für den Betrieb mit Safety Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7966_1.fw(136) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.17.0.0 | * | 14.05.2025 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20BC0083.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20BC0083) Revisionsinformationen X20BC0083 Version 2.17.0.0: ID: RKFY-9500 Möglichkeit zur Deaktivierung der Fast Link Down-Erkennung hinzugefügt Bei Störungen am Netzwerkkabel kommtes durch die aktive Fast Link Down Erkennung sehr schnell zu einem komplettenVerlust des Links und damit zu einem Ausfall aller folgenden Stationen. Die Fast Link Down Erkennung kann nun deaktiviert werden, wodurch kleine Störungen am Kabel weniger Auswirkung haben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(438), 1\7966_3.fw(438), 1\7966_4.fw(438), 1\7966_5.fw(438), 1\7966_6.fw(438), 1\7966_7.fw(438) Version 2.16.0.0: ID: 772415 Laufende Produktverbesserung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(436), 1\7966_3.fw(436), 1\7966_4.fw(436), 1\7966_5.fw(436), 1\7966_6.fw(436), 1\7966_7.fw(436) Version 2.15.0.0: ID: 758510 Optimierung des asynchronen Registerzugriffs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(433), 1\7966_3.fw(433), 1\7966_4.fw(433), 1\7966_5.fw(433), 1\7966_6.fw(433), 1\7966_7.fw(433) Version2.14.0.0: ID: 712665 POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987& CVE-2020-17438) POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987) Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich aufdie Prüfsummenberechnung von TCP / UDP-Paketen auswirkte. POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-17438) Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich aufdie Wiederherstellung von fragmentierten Paketen auswirkte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 720890 NUMBER:JACK verbesserte ISN (TCP start sequence) generierung im IP Stack Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(432), 1\7966_3.fw(432), 1\7966_4.fw(432), 1\7966_5.fw(432), 1\7966_6.fw(432), 1\7966_7.fw(432) Version 2.12.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.11.1.0: ID: 695110 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 695280 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.38 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7966_1.fw(430), 1\7966_3.fw(430), 1\7966_4.fw(430), 1\7966_5.fw(430), 1\7966_6.fw(430), 1\7966_7.fw(430) Version 2.11.0.0: ID: 519270 Der Zugriff auf azyklische Register mit AsIOAcc während ModuleOk = FALSE ist, verhindert das Starten / Kommunizieren des Moduls Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 631020 ModuleOk eines IO Modules FALSE nach einem Warmstart obwohl das Modul ansonsten normal funktioniert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 663630 DNA: Hub des PLK BCs ist bis zum ersten IDENT_REQUEST aktiv Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 663720 Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 666180 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.37 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7966_1.fw(430), 1\7966_3.fw(430), 1\7966_4.fw(430), 1\7966_5.fw(430), 1\7966_6.fw(430), 1\7966_7.fw(430) Version 2.10.0.0: ID: 624175 Optimierung des Firmwareupdate Vorgangs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(428), 1\7966_3.fw(428), 1\7966_4.fw(428), 1\7966_5.fw(428), 1\7966_6.fw(428), 1\7966_7.fw(428) Version 2.9.0.0: ID: 602705 Ringredundanz: Der CN welcher den Ring schließt kann nicht angesprochen werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 611630 Optimierung desHub Verhaltens Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 624130 DNA: BC als Kopfstation schaltet Hub wieder aus Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 624385 Verkürzte Preamble des Ethernet Frames führt zu falsch erkannten CRC Fehler Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(427), 1\7966_3.fw(427), 1\7966_4.fw(427), 1\7966_5.fw(427), 1\7966_6.fw(427) Version 2.8.0.0: ID: 603160 DNA: Die PLK Hubweiterleitung für den nächsten Knoten wird in seltenen Fällen nicht aktiviert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 608585 Ausgänge der IO Module hinter dem Buskoppler funktionieren in einigen Fällen nicht wenn PollRosponseChaining aktiv ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(426), 1\7966_3.fw(426), 1\7966_4.fw(426), 1\7966_5.fw(426), 1\7966_6.fw(426) Version 2.7.0.0: ID: 574890 ModuleOk Datenpunkt kann bei Ausfall eines IO Moduls kurzzeitig toggeln Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(424), 1\7966_3.fw(424), 1\7966_4.fw(424), 1\7966_5.fw(424), 1\7966_6.fw(424) Version 2.6.0.0: ID:574205 Optimierung des Bootvorganges für Hardwarevariante 5 und 6 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(423), 1\7966_3.fw(423), 1\7966_4.fw(423), 1\7966_5.fw(423), 1\7966_6.fw(423) Version 2.5.6.0: ID: 564615 Optimierung Bootvorgang bei Hardware Variante 5 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(422), 1\7966_3.fw(422), 1\7966_4.fw(422), 1\7966_5.fw(422) Version 2.5.5.0: ID: 548065 Optimierung des Hochlaufzeitverhaltens Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(421), 1\7966_3.fw(421), 1\7966_4.fw(421), 1\7966_5.fw(421) Version 2.5.4.0: ID: 539100 BC geht in sehr seltenen Fällen wegen X2X-Bus Problemen beim Hochlauf nichtin Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(419), 1\7966_3.fw(419), 1\7966_4.fw(419) Version 2.5.3.0: ID: 517445 SDO streaming Verbindung über UDP wird bei gemeinsamen Hochlauf von CPU undBC nicht immer aufgebaut. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(417), 1\7966_3.fw(417), 1\7966_4.fw(417) Version 2.5.2.0: ID: 271540 Erster POWERLINK UDP ASnd SDO Transfer nach langer Zeit kann bis zu 5s dauern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(415), 1\7966_3.fw(415), 1\7966_4.fw(415) Version 2.5.0.0: ID: 431950 Optimierung des X2X FW Updates Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 465250 X2X FW Update von bestimmten X2X Modulenfunktioniert nicht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 467335 Safety Module hinter PLK BCs mit ausschließlich Eingangsdatenpunkten werdenvon der SL nicht initialisiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 468515 CiR Unterstützung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7966_1.fw(413), 1\7966_3.fw(413), 1\7966_4.fw(413) Version 2.3.0.0: ID: 428150 Error 114834 "internal SLX command channel failed" at PowerCycle of CPU if SLX at BC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 437925 AS4.2.5 Änpassungen Geänderte Kanalbeschreibung:ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 455930 IO Module hinter Powerlink Buscontroller kommen nach mehrmaligem PowerCyclenicht mehr in Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(411), 1\7966_3.fw(411), 1\7966_4.fw(411) Version 2.2.0.0: ID: 338175 Erweiterung für Erkennung desverwendeten Ethernet-Ports durch das AR Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 380760 IO Module hinter Powerlink Buscontroller kommen nach mehrmaligem PowerCyclenicht mehr in Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 431210 IO Module hinter Powerlink Buscontroller kommen nach mehrmaligem PowerCyclenicht mehr in Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(400), 1\7966_3.fw(400), 1\7966_4.fw(400) Version 2.1.0.0: ID: 393570 Upgrade 2.0.0.0 verursacht Probleme mit WinIO switchboard Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 396220 X2XLink-BC: StationAtBusEnd ändert sich nicht wenn leere Backplanes am Busende dazukommen oder wegfallen Wenn leere Backplanes, oder Stationen bei denen nur der X2XLink Versorgt ist, die IO-Versorgung aber fehlt,am Busende an- oder abgesteckt wurden, wurde der Diagnose-Datenpunkt "StationAtBusEnd" erst aktualisiert, wenn IO-Module ausfielen oder dazukamen. Um "StationAtBusEnd" schneller zu erkennen wurde ein neues Handshake zwischen Automation Runtime und Firmware implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(300), 1\7966_3.fw(300), 1\7966_4.fw(300) Version2.0.0.0: ID: 385125 Seltene X2X Einstellungen führen zum Dauerboot des Buscontrollers Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(210), 1\7966_3.fw(210), 1\7966_4.fw(210) Version 1.3.5.0: ID: 328265 Firmware-Update von speziellen IO-Modulen funktioniert amPowerlink-Buscontroller mit X2X Zykluszeiten unter 400us nicht zuverlässig Das Problem tritt auf, wenn folgenden Bedingungen gleichzeitig zutreffen: - Firmware-Update von IO-Modulen an einem Powerlink-Buscontroller - Verwendung alter Revisionen von einigen IO-Modulen Aktuelle Revisionen der IO-Module sind nicht betroffen. Es gibt also kein Problem, wenn ein Kunde ineinem bestehenden System ein altes IO-Modul gegen ein neues IO-Modul austauscht. - Einstellung von X2X Zykluszeit < 400us - Einstellung einer geringen X2X-Kabellänge Bei Einstellung von großen Kabellängen(wie zum Beispiel der Default-Wert von 1000m) tritt das Problem nicht auf Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(170), 1\7966_3.fw(170), 1\7966_4.fw(170) Version 1.3.4.0: ID: 299875 Erweiterung: Link-Selektor Flag Neue Datenpunkte:<br/>- RedundancyFirstLinkState<br/>- RedundancySecondLinkState Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 310065 POWERLINK V1: Fehlerbehebung für Firmware Up/Downgrade Mögliches POWERKLINK V1 FW Upgrade Problem nach PowerOn beginnend mit HW-Upgrade Version 1.3.1.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(168), 1\7966_3.fw(168), 1\7966_4.fw(168) Version 1.3.3.0: ID: 302500 Powerlink BC mit SafeIOs, Abbruch der asynchronen Kommunkation Bei hoher Auslastung der Steuerungs-CPU konnte es dazu kommen, dass die asynchrone Kommunikation zum Powerlink Buscontroller unterbrochen wurde. Die Kommunikation konnte nur durch einen Neustart des Buscontrollers wieder hergestellt werden. Durch den Verlust der asynchronen Kommunikation kam es zum Abfall der Safety-IOs. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(167), 1\7966_3.fw(167), 1\7966_4.fw(167) Version 1.3.2.0: ID: 295655 Probleme bei FW-Update von IO-Modulen hinter Powerlink Buscontrollern Der Firmware-Update von IO-Modulen funktioniert in bestimmten Systemkonfigurationen nicht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(165), 1\7966_3.fw(165), 1\7966_4.fw(165) Version1.3.1.0: ID: 288750 Bestimmte X2X Konfigurationen funktionierennicht Bei äusserst seltenen IO-Konstellationen wurden die X2X-Module nicht gestartet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 290070 Neue Hardwarevariante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(163), 1\7966_3.fw(163), 1\7966_4.fw(163) Version 1.3.0.0: ID: 240940 Neue X2X Datenpunkte - NettimeOffsetX2X und NettimeX2X Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 274795 Unterstützung 'Multiple Asynchronous Send' Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(160), 1\7966_3.fw(160) Version 1.2.1.0: ID: 247260 DNA Hochlaufverhalten verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(152), 1\7966_3.fw(152) Version 1.2.0.0: ID: 245095 DNA Unterstützung; Updateverhalten am X2X Bus des BCs verbessert - Unterstützung DNA (Dynamische Knotennummernvergabe) -Schnelleres Updaten am X2X des BC von Modulen mit grossen FW- Files - Neue Objekte: 20A3h und 200h/9 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(150), 1\7966_3.fw(150) Version 1.0.8.0: ID: 218490 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Im IdentResponse wird im Feld VendorSpcificExt1 die Firmware-Version in den ersten 4 Bytes übertragen (A&P 216312) - Unterstützung von PollResponse-Chaining Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(145) Version 1.0.7.0: ID: 214340 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Bei sehr hoher X2X Auslastung konnte es passieren, dass die IO-Module nach einem Warmstart der CPU nicht mehrgestartet wurden (A&P 211805) - Aktivierung der MultipleRead/Write Funktion für schnelleren Hochlauf bei Konfigurationswechsel - Beschreiben vonObjekt 20F0h/SubIndex 22 führte zu SDO-Fehlern wenn schneller darauf zugegriffen wurde als erlaubt - Anzahl der Konfigurations-Einträge pro IO-Modul von 100 auf 155 erhöht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(144) Version 1.0.6.0: ID: 210955 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Fehlerkorrektur für Betrieb in Powerlink V1 (A&P 210765) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(143) Version 1.0.5.0: ID: 210215 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Umschaltung der Treiber von neuen Asics auf 3mA-Output (A&P 182905)(Reduktion der elektrischen Abstrahlung) - Optimierung der SDO-Kommunikation (unnötige Ack-Frames eliminiert, keine Änderung der Funktionalität) - Unterstützung der Befehle ReadMultipleParameter / WriteMultipleParameter - Knotennummervergabe über Digitale Inputs möglich (NodeId 241 und 242) -Diverse Anpassungen für Zertifizierung - A&P 188477 (Unkritisch, nur beiUmstecken eines laufenden BCs auf ein anderes Netzwerk) - ASnd Frames mit unbekannter ServiceID führten zum Überlauf des Ethernet Empfangsbuffers (Nurmöglich wenn Geräte ServiceIDs verschicken, die nicht spezifiziert sind) - Zugriff auf nicht esistierende Objekte im OD konnten Firmware-Absturz verursachen - Bei Betrieb mit Zykluszeiten <= 200us konnte es passieren, dass der X2X Bus nicht gestartet wurde (A&P 190630) - Wenn im Zustand PREOP_2 für eine Zeit von 10 sec kein SoC empfangen wird,wechselt der BC zurück in den Zustand PREOP_1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7966_1.fw(142) Version 1.0.4.1: ID: 183285 Neue Info-/Diagnosedatenpunkte, neue FW 1.39 für Signalfilter und Korrekturen Neue Info-/Diagnosedatenpunkte im HWC, neue FW 1.39 für Signalfilter und Korrekturen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7966_1.fw(141) Version 1.0.3.0: ID: 173310 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Verbesserung des X2X Timings (Jitter von 180ns auf 20ns reduziert) (A&P 167857 und 171987) - Optimierungen für Betrieb in Netzwerken mit 200us Zykluszeit - Wenn 2 gleiche Knotennummern vorhanden waren, wurden Störungen am Netzwerk erzeugt (A&P 166040) - Funktionen für neuen Firmware-Download-Mechanismus (A&P 168537) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7966_1.fw(138) Version 1.0.2.0: ID: 164640 Erweiterungen - Diverse Erweiterungen für den Betrieb mit Safety Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7966_1.fw(136) |
|||||