DWL@DWL10000796808
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.1.0 | * | 22.04.2026 | 965 KB | EXE | AS6_HW_8BVI2000HCS0.000-3.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (8BVI2000HCS0.000-3) Revisionsinformationen 8BVI2000HCS0.000-3 Version 2.3.1.0: ID: UNNW-6911 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version2.3.0.5: ID: 770000 HW Upgrade für ACOPOSmulti 3 Singleachs-Wechselrichtermodule HW Upgrade zur Unterstützung von ACOPOSmulti 3 Singleachs-Wechselrichtermodulen mit optimierter Rechenleistung. -ACP10 Version 5.24.1 -mapp Motion Version 5.24.1 -Automation Studio Version AS 4.6.1.x Modulliste: 8BVI0014HCS0.000-3 8BVI0014HWS0.000-3 8BVI0028HCS0.000-3 8BVI0028HCS8.000-3 8BVI0028HWS0.000-3 8BVI0055HCS0.000-3 8BVI0055HCS8.000-3 8BVI0055HWS0.000-3 8BVI0110HCS0.000-3 8BVI0110HCS8.000-3 8BVI0110HWS0.000-3 8BVI0220HCS0.000-3 8BVI0220HCS8.000-3 8BVI0220HWS0.000-3 8BVI0330HCS0.000-3 8BVI0330HWS0.000-3 8BVI0440HCS0.000-3 8BVI0440HCS8.000-3 8BVI0440HWS0.000-3 8BVI0660HCS0.008-3 8BVI0660HWS0.008-3 8BVI0880HCS0.008-3 8BVI0880HWS0.008-3 8BVI1650HCS0.004-3 8BVI1650HWS0.004-3 8BVI2000HCS0.000-3 8BVI2000HWS0.000-3 8BVIxxxxxxSx.xxx-3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Erste Version für Automation Studio 6 |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.3.0.5 | * | 20.08.2024 | 1 MB | EXE | AS6_HW_8BVI2000HCS0.000-3.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (8BVI2000HCS0.000-3) Revisionsinformationen 8BVI2000HCS0.000-3 Version 2.3.0.5: ID: 770000 HW Upgrade für ACOPOSmulti 3 Singleachs-Wechselrichtermodule HW Upgrade zur Unterstützung von ACOPOSmulti 3 Singleachs-Wechselrichtermodulen mit optimierter Rechenleistung. -ACP10 Version 5.24.1 -mapp Motion Version 5.24.1 -Automation StudioVersion AS 4.6.1.x Modulliste: 8BVI0014HCS0.000-3 8BVI0014HWS0.000-3 8BVI0028HCS0.000-3 8BVI0028HCS8.000-3 8BVI0028HWS0.000-3 8BVI0055HCS0.000-3 8BVI0055HCS8.000-3 8BVI0055HWS0.000-3 8BVI0110HCS0.000-3 8BVI0110HCS8.000-3 8BVI0110HWS0.000-3 8BVI0220HCS0.000-3 8BVI0220HCS8.000-3 8BVI0220HWS0.000-3 8BVI0330HCS0.000-3 8BVI0330HWS0.000-3 8BVI0440HCS0.000-3 8BVI0440HCS8.000-3 8BVI0440HWS0.000-3 8BVI0660HCS0.008-3 8BVI0660HWS0.008-3 8BVI0880HCS0.008-3 8BVI0880HWS0.008-3 8BVI1650HCS0.004-3 8BVI1650HWS0.004-3 8BVI2000HCS0.000-3 8BVI2000HWS0.000-3 8BVIxxxxxxSx.xxx-3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Erste Version für Automation Studio 6 |
|||||