DWL@DWL10000785080
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.1.0 | * | 22.04.2026 | 289 KB | EXE | AS6_HW_8B0W0045H000.000-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (8B0W0045H000.000-1) Revisionsinformationen 8B0W0045H000.000-1 Version 1.0.1.0: ID: UNNW-6920 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version1.0.0.0: ID: 786090 Unterstützung von neuen Upgrades für Bremswiderstände Bremswiderstände werden jetzt unter mapp Motion via Hardware Upgradefür Automation Studio 6 unterstützt. -Automation Studio Version AS 6.0 -ACP10 Version nicht unterstützt -mapp Motion Version 6.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Erste Version für Automation Studio 6 |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.0 | * | 08.05.2024 | 565 KB | EXE | AS6_HW_8B0W0045H000.000-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (8B0W0045H000.000-1) Revisionsinformationen 8B0W0045H000.000-1 Version 1.0.0.0: ID: 786090 Unterstützung von neuen Upgrades für Bremswiderstände Bremswiderstände werden jetzt unter mapp Motion via Hardware Upgrade für Automation Studio 6 unterstützt. -Automation Studio Version AS 6.0 -ACP10 Version nicht unterstützt -mapp Motion Version 6.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Erste Version für AutomationStudio 6 |
|||||