DWL@DWL10000879065
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.2 | * | 12.10.2026 | 347 KB | EXE | AS6_HW_7XV108.50-62.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (7XV108.50-62) Revisionsinformationen 7XV108.50-62 Version 1.0.0.2: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||