DWL@DWL10000792490
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.0 | * | 11.05.2026 | 5 MB | EXE | AS6_HW_6PMT50.0502-19B.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (6PMT50.0502-19B) Revisionsinformationen 6PMT50.0502-19B Version 1.1.4.0: ID: AQAJ-12066 Anpassungen zwischen PMT50 Image V1.8.0 und HWX Upgrade V1.1.4.0: - NTP-Synchronisierungs-Timeout konfigurieren, unterstützt ab PMT50 Image V1.8.0. - Anfangszeit vom Webserver abrufen konfigurieren, unterstützt ab PMT50 ImageV1.8.0. - GPU Hardwarebeschleunigung konfigurieren, unterstützt ab PMT50 Image V1.8.0. - Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.3.0: ID: AQAJ-6719 Anpassungen zwischen PMT50 Image V1.7.0 und HWX Upgrade V1.1.3.0. - Es werden keine Zertifikatsfehlerwarnungen angezeigt, Defaultwert ist disabled. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.2.0: ID: 785445 Anpassungen zwischen PMT50 Image V1.7.0 und HWX Upgrade V1.1.2.0. - Geste zum Neustart des Systems, Defaultwert ist disabled. - Aktiviert die Screen Capture API des Browsers, Defaultwert ist disabled. - Warten auf die initiale NTP-Synchronisierung,Defaultwert ist disabled. - Remanenten Speicher für die local storage verwenden, Defaultwert ist disabled. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 759555 Anpassungen zwischen PMT50 Image V1.6.0 und HWX Upgrade V1.1.0.0. 1. Implementierung für Update per HTTP ab PMT50 Image V1.6.0. 2. Buzzer geändert auf On, FTP User und Passwort auf leeren Eintrag, DNS Suffix auf leeren Eintrag. 3. Anpassungen Remote Access ab PMT50 Image V1.6.0. Port für WebGL und VNC vorbelegt und WebSocket Port fürWebGL hinzugefügt. 4. Implementierung zur Aktivierung der Verbindungsüberwachung ab PMT50 Image 1.6.0. Falls ein Verbindungsabbruch der Visu auftritt, wird dieser nun erkannt und ein Neustart der Visu am Panel ausgeführt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 762030 6PMT50: Zusätzliche Datenpunkte im OPCUA IOMapping implementiert: OPCUA Datenpunkte TerminalModuleID, TerminalTemperatureCPU, TerminalTemperatureENV, TerminalLoadCPU, TerminalMemoryTotal und TerminalMemoryAvailable implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 763765 6PMT50: Serviceseite Digital Inputs implementiert, unterstützt ab Image V1.6.0. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 763770 PMT50 AS Online Hilfe auf V1.30 upgedated. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 720695 Implementierung zur Konfiguration einer Hintergrundfarbe Falls eine kleinere Visu verwendet wird, kann eine Hintergrundfarbe konfiguriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 674170 Unterstützung 6PMT50.0502-10B Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 700200 Fehlerhafte Darstellung im SDM Erweiterung im HWX zur korrekten Darstellung im SDM nötig Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.3.0 | * | 06.11.2024 | 5 MB | EXE | AS6_HW_6PMT50.0502-19B.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (6PMT50.0502-19B) Revisionsinformationen 6PMT50.0502-19B Version 1.1.3.0: ID: AQAJ-6719 Anpassungen zwischen PMT50 Image V1.7.0 und HWX Upgrade V1.1.3.0. - Es werden keine Zertifikatsfehlerwarnungen angezeigt, Defaultwert ist disabled. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.2.0: ID: 785445 Anpassungen zwischen PMT50 Image V1.7.0 und HWX Upgrade V1.1.2.0. - Geste zum Neustart des Systems, Defaultwert ist disabled. - Aktiviert die Screen Capture API des Browsers, Defaultwert ist disabled. - Warten auf die initiale NTP-Synchronisierung, Defaultwert ist disabled. - Remanenten Speicher für die local storage verwenden, Defaultwert ist disabled. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 759555 Anpassungen zwischen PMT50 Image V1.6.0 und HWX Upgrade V1.1.0.0. 1. Implementierung für Update per HTTP ab PMT50 Image V1.6.0. 2. Buzzer geändert auf On, FTP User und Passwort auf leeren Eintrag, DNS Suffix auf leeren Eintrag. 3. Anpassungen Remote Access ab PMT50 Image V1.6.0. Port für WebGL und VNC vorbelegt und WebSocket Port für WebGL hinzugefügt. 4. Implementierung zur Aktivierung der Verbindungsüberwachung ab PMT50 Image 1.6.0. Falls ein Verbindungsabbruch der Visu auftritt, wird dieser nun erkannt und ein Neustart der Visu am Panel ausgeführt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 762030 6PMT50: Zusätzliche Datenpunkte im OPCUA IOMapping implementiert: OPCUA Datenpunkte TerminalModuleID, TerminalTemperatureCPU, TerminalTemperatureENV, TerminalLoadCPU, TerminalMemoryTotal und TerminalMemoryAvailable implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 763765 6PMT50: Serviceseite Digital Inputs implementiert, unterstützt ab Image V1.6.0. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 763770 PMT50 AS Online Hilfe auf V1.30 upgedated. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 720695 Implementierung zur Konfiguration einer Hintergrundfarbe Falls eine kleinere Visu verwendet wird, kann eine Hintergrundfarbe konfiguriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 674170 Unterstützung 6PMT50.0502-10B Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 700200 Fehlerhafte Darstellung im SDM Erweiterung im HWX zur korrekten Darstellung im SDM nötig Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.2.0 | * | 04.07.2024 | 5 MB | EXE | AS6_HW_6PMT50.0502-19B.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (6PMT50.0502-19B) Revisionsinformationen 6PMT50.0502-19B Version 1.1.2.0: ID: 785445 Anpassungen zwischen PMT50Image V1.7.0 und HWX Upgrade V1.1.2.0. - Geste zum Neustart des Systems,Defaultwert ist disabled. - Aktiviert die Screen Capture API des Browsers,Defaultwert ist disabled. - Warten auf die initiale NTP-Synchronisierung, Defaultwert ist disabled. - Remanenten Speicher für die local storage verwenden, Defaultwert ist disabled. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 759555 Anpassungen zwischen PMT50 Image V1.6.0 und HWX Upgrade V1.1.0.0. 1. Implementierung für Update per HTTP ab PMT50 Image V1.6.0. 2. Buzzer geändert auf On, FTP User und Passwort auf leeren Eintrag, DNS Suffix auf leeren Eintrag. 3. Anpassungen Remote Access ab PMT50 Image V1.6.0. Port für WebGL und VNC vorbelegt und WebSocket Port für WebGL hinzugefügt. 4. Implementierung zur Aktivierung der Verbindungsüberwachung ab PMT50 Image 1.6.0. Falls ein Verbindungsabbruch der Visu auftritt,wird dieser nun erkannt und ein Neustart der Visu am Panel ausgeführt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 762030 6PMT50: Zusätzliche Datenpunkte im OPCUA IOMapping implementiert: OPCUA Datenpunkte TerminalModuleID, TerminalTemperatureCPU, TerminalTemperatureENV, TerminalLoadCPU, TerminalMemoryTotal und TerminalMemoryAvailable implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 763765 6PMT50: Serviceseite Digital Inputs implementiert, unterstützt ab Image V1.6.0. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 763770 PMT50 AS Online Hilfe auf V1.30 upgedated. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 720695 Implementierung zur Konfiguration einer Hintergrundfarbe Falls eine kleinere Visu verwendet wird, kann eine Hintergrundfarbe konfiguriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 674170 Unterstützung 6PMT50.0502-10B Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 700200 / Support ID: 400326870, 400329405, 400329712, 400330624 Fehlerhafte Darstellung im SDM Erweiterung im HWX zur korrekten Darstellung im SDM nötig Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||