DWL@DWL10000798618

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.7.0.1 * 12.10.2026 2 MB EXE AS6_HW_5LS189.6-1.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5LS189.6-1)

Revisionsinformationen 5LS189.6-1

Version 1.7.0.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionenautomatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.7.0.0:

ID: AQAJ-12386
Folgende Änderungen:
- Fehlerbehebung der zyklischem Watchdog-Auslösung: werden 2Stk. LS-Karten mit aktueller HW und FW Version in einem APC4100 betrieben, kann es zu einem zyklischen Boot, ausgelöst durch einen Watchdog kommen. Mit älteren Revisionen konnte das Verhalten bisher nicht reproduziert werden.
Achtung: Bei existierenden Rebootverhalten mit 2 LS-Karten, ist für den Update die zweite LS-Karte zu entfernen, nach dem Update der ersten LS-Karte ist inumgekehrten Reihenfolge vorzugehen.
- Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(18198), 1\7670_1.pci(18182), 1\7670a0.epl(71), 1\7670a1.epl(71)

Version 1.6.0.0:

ID: RKFY-7610
Behebung Power-Up Problem wegen PCI Reset Pulse
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(18197), 1\7670_1.pci(18181), 1\7670a0.epl(71), 1\7670a1.epl(71)

Version 1.5.0.0:

ID: 730445
Unterstützung HW-Variante 1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(17939), 1\7670_1.pci(17922), 1\7670a0.epl(70), 1\7670a1.epl(70)

Version 1.4.1.0:

ID: 699120
Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(17427), 1\7670a0.epl(68)

Version 1.4.0.0:

ID: 498585
X2X Störempfindlichkeit verbessert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 498660
IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Problem tritt nur mit AutomationRuntime Versionen < A4.23 auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(17427), 1\7670a0.epl(68)

Version 1.3.0.0:

ID: 444125
POWERLINK V2 Operating Mode: managing node
Durch einen Fehler sind höhere Übertragungszeiten am PCI-Bus entstanden, welche zu POWERLINK und IO-Zykluszeitverletzungen führen konnten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(17170), 1\7670a0.epl(67)

Version 1.2.7.0:

ID: 429225
Unterstützung Bonding Funktion
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 429235
POWERLINK V2 Mode "Controlled node"
In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfalleines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(16914), 1\7670a0.epl(66)

Version 1.2.6.0:

ID: 391585
Mögliche falsche Anzeige der Powerlink Staus LED
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(16402), 1\7670a0.epl(64)

Version 1.2.5.0:

ID: 373425
Modul wird im APC910 sporadisch beim Booten nicht erkannt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(16401), 1\7670a0.epl(64)

Version 1.2.4.0:

ID: 358940
POWERLINK MN-Mode:
Bei "Multiplexing prescale" &gt;= 9 wurden die Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf den letzten „network cycle“ konfiguriert sind, in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 359165
POWERLINK V2 MN-Mode:
Hohe asynchrone Belastung am POWERLINK Netzwerk und hohe Belastung der CPU,konnte zu asynchronen Verbindungsabbrüchen führen.
Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par. via acyclic channel führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.2.3.0:

ID: 322895
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 332310
POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus.
Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt:

- POWERLINK V1
- "ActivateEthernet communication off"
- POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen.

Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 336715
POWERlINK V2 MN-Mode:
Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 337450
POWERLINK V2 CN-Mode
Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(16143), 1\7670a0.epl(63)

Version 1.2.2.0:

ID: 289760
Modul wird mitletztem Upgrade V1.2.1.0 nicht mehr erkannt
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:ja
Firmware: 1\7670_0.pci(15373), 1\7670a0.epl(60)

Version 1.2.1.0:

ID: 285950
POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 286030
POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen.
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:ja
Firmware: 1\7670_0.pci(15372), 1\7670a0.epl(60)

Version 1.2.0.2:

ID: 248350
POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 256965
POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 257055
POWERLINK: Unterstützung von 100MBit full duplex im Operating mode Ethernet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 265700
POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 265905
POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 265800
Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist
Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen.
Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware:1\7670_0.pci(14859), 1\7670a0.epl(58)

Version 1.1.13.0:

ID: 240320
Resetverhalten verbessert und neue Datenpunkte aufgelegt.
Fehlerkorrektur: Nach einem Neustart konnte es passieren, dass die default Firmware geladen wurde und erneut ein Firmwareupdate durchgeführt wurde.

Neue Datenpunkte:
- SerialNumber
- ModuleID
- HardwareVariant
- FirmwareVersion
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(13322), 1\7670a0.epl(52)

Version 1.1.12.1:

ID: 235120
LinkOK Datenpunkt verfügbar.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(13321), 1\7670a0.epl(52)

Version 1.1.12.0:

ID: 230845
POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(13321), 1\7670a0.epl(52)

Version 1.1.9.0:

ID: 220440
POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(13065), 1\7670a0.epl(51)

Version 1.1.8.0:

ID: 213035
CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(12041), 1\7670a0.epl(47)

Version 1.1.7.0:

ID: 206915
Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V9
POWERLINK V2 CN-Mode:
- Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging.
- Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet.
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:ja
Firmware: 1\7670_0.pci(11529), 1\7670a0.epl(45)

Version 1.1.6.0:

ID: 199530
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V44
CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(11272), 1\7670a0.epl(44)

Version 1.1.5.1:

ID: 191755
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V42
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei Netzwerkstörungen konnte es passieren, das ausgefallene Stationen nicht mehr in den zyklischen Verkehr aufgenommen wurden.
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2 CN-Mode: Der Ausfall eines SoC's führte sofort zu einer falschen Managerausfallserkennung.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(10760), 1\7670a0.epl(42)

Version 1.1.4.0:

ID: 185365
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V39 und Basis Firmware V8
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei bestimmten Konfigurationen konnte es zum Ausfall von multiplexed Stationen kommen.
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2:Durch einen Fehler beim Umschalten der Wechselpuffer, konnte es passieren, dass alte Eingangsdaten geliefert wurden. (Dieser Fehler ist nur mit dem Upgrade1.1.3.0 aufgetreten.)
- Fehlerkorrektur: Bei Konfigurationen mit sehr vielen IO-Daten konnte es passieren, dass falsche Eingangsdaten geliefert wurden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(9992), 1\7670a0.epl(39)

Version 1.1.3.0:

ID: 183660
Neue POWERLINKV1/V2 Firmware V38 und Basis Firmware V7
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2:Der Parameter 'CycleIdleTime' wurde nicht richtig berechnet.
- Fehlerkorrektur: ModbusTCP funktionierte auf POWERLINK Schnittstellen nicht.
- Verbesserung der Stabilität bei Netzwerkstörungen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(9735), 1\7670a0.epl(38)

Version 1.1.2.0:

ID: 178030
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V37 und Basis Firmware V6
Fehlerkorrekturen:
- POWERLINK V2 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
- Asynchroner Scheduler: Der Host hat nur maximaljeden zweiten Zyklus einenasynchronen Frame versendet.
- POWERLILNK V2:Asynchrone Frames können jetzt ab den Kanal >= 0x20 mit derPowerlnk Library empfangen werden (bisher erst ab 0xA0).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(9478), 1\7670a0.epl(37)

Version 1.1.1.0:

ID: 173340
Neue POWERLINK-Firmware V36
Fehlerkorrektur:
- Bei Verwendung von IO-Prescaler > 1 kann es unter bestimmten Umständen passieren, dass alte Eingangsdaten für die jeweilige Station der Applikation zurVerfügung gestellt werden.
- ISSI-RAMs werden unterstützt.

Änderungen POWERLINK V2:
- Der PollResponse vom Manager wird jetzt am Beginn des POWERLINK Zyklus geschickt.
- Stationen werden ab jetzt schon im Status PreOperational 2 mit PollRequests angesprochen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(9221), 1\7670a0.epl(36)

Version1.1.0.0:

ID: 171265
Performace Verbesserung des POWERLINK Managers
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(8964), 1\7670a0.epl(35)

Version 1.0.6.0:

ID: 167195
Neue Basis Firmware V3
Bei Kollisionen wurden ungültige Frames versendet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(8707), 1\7670a0.epl(34)

Version 1.0.5.0:

ID: 165820
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V34
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(8706), 1\7670a0.epl(34)

Version 1.0.4.0:

ID: 165460
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V33
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware:1\7670_0.pci(8450), 1\7670a0.epl(33)

Version 1.0.3.0:

ID: 164775
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V31
- Optimierungen für EPL V2 Hochlauf durchgeführt.
- Nettime IEEE 1588 für EPL V2 implementiert.
- Asynchroner Scheduler berücksichtigt ab jetzt die Priorität der asynchronen Anforderungen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(7938), 1\7670a0.epl(31)

Version 1.0.1.0:

ID: 160760
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V30
Im Mode 'Controlled Node' können folgende Fehler auftreten:
- Bei starker asynchroner Belastung kann es passieren, dass asynchrone TX-Pakete verloren gehen.
- Durch Kollisionen am Netzwerk, kann es passieren, dass die Station keine Ethernet Pakete mehr empfängt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(7682), 1\7670a0.epl(30)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.7.0.0 * 27.03.2026 2 MB EXE AS6_HW_5LS189.6-1.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5LS189.6-1)

Revisionsinformationen 5LS189.6-1

Version 1.7.0.0:

ID: AQAJ-12386
Folgende Änderungen:
- Fehlerbehebung der zyklischem Watchdog-Auslösung: werden 2Stk. LS-Karten mit aktueller HW und FW Version in einem APC4100 betrieben, kann es zu einem zyklischenBoot, ausgelöst durch einen Watchdog kommen. Mit älteren Revisionen konnte das Verhalten bisher nicht reproduziert werden.
Achtung: Bei existierenden Rebootverhalten mit 2 LS-Karten, ist für den Update die zweite LS-Karte zu entfernen, nach dem Update der ersten LS-Karte ist inumgekehrten Reihenfolge vorzugehen.
- Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(18198), 1\7670_1.pci(18182), 1\7670a0.epl(71), 1\7670a1.epl(71)

Version 1.6.0.0:

ID: RKFY-7610
Behebung Power-Up Problem wegen PCI Reset Pulse
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(18197), 1\7670_1.pci(18181), 1\7670a0.epl(71), 1\7670a1.epl(71)

Version 1.5.0.0:

ID: 730445
Unterstützung HW-Variante 1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(17939), 1\7670_1.pci(17922), 1\7670a0.epl(70), 1\7670a1.epl(70)

Version 1.4.1.0:

ID: 699120
Unterstützung für automatische DNAKonfiguration ab AS 4.9.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware:1\7670_0.pci(17427), 1\7670a0.epl(68)

Version 1.4.0.0:

ID: 498585
X2X Störempfindlichkeit verbessert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 498660
IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Problem tritt nur mit AutomationRuntime Versionen < A4.23 auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(17427), 1\7670a0.epl(68)

Version 1.3.0.0:

ID: 444125
POWERLINK V2 Operating Mode: managing node
Durch einen Fehler sind höhere Übertragungszeiten am PCI-Bus entstanden, welche zu POWERLINK und IO-Zykluszeitverletzungen führen konnten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(17170), 1\7670a0.epl(67)

Version 1.2.7.0:

ID: 429225
Unterstützung Bonding Funktion
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 429235
POWERLINK V2 Mode "Controlled node"
In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(16914), 1\7670a0.epl(66)

Version 1.2.6.0:

ID: 391585
Mögliche falsche Anzeige der Powerlink Staus LED
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(16402), 1\7670a0.epl(64)

Version 1.2.5.0:

ID: 373425
Modul wird im APC910 sporadisch beim Booten nicht erkannt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(16401), 1\7670a0.epl(64)

Version 1.2.4.0:

ID: 358940
POWERLINK MN-Mode:
Bei "Multiplexing prescale" &gt;= 9 wurden die Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf den letzten „network cycle“ konfiguriert sind,in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 359165
POWERLINK V2 MN-Mode:
Hohe asynchrone Belastung am POWERLINK Netzwerk und hohe Belastung der CPU,konnte zu asynchronen Verbindungsabbrüchen führen.
Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par.via acyclic channel führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.2.3.0:

ID: 322895
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 332310
POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus.
Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt:

- POWERLINK V1
- "Activate Ethernet communication off"
- POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen.

Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 336715
POWERlINK V2 MN-Mode:
Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 337450
POWERLINK V2 CN-Mode
Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(16143), 1\7670a0.epl(63)

Version 1.2.2.0:

ID: 289760
Modul wird mit letztem Upgrade V1.2.1.0 nicht mehr erkannt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(15373), 1\7670a0.epl(60)

Version 1.2.1.0:

ID: 285950
POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 286030
POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(15372), 1\7670a0.epl(60)

Version 1.2.0.2:

ID: 248350
POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 256965
POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 257055
POWERLINK: Unterstützung von 100MBit full duplex im Operating mode Ethernet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 265700
POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 265905
POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 265800
Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhandenist
Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen.
Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(14859), 1\7670a0.epl(58)

Version 1.1.13.0:

ID: 240320
Resetverhalten verbessert und neue Datenpunkte aufgelegt.
Fehlerkorrektur: Nach einem Neustart konnte es passieren, dass die default Firmware geladen wurde und erneut ein Firmwareupdate durchgeführt wurde.

Neue Datenpunkte:
- SerialNumber
- ModuleID
- HardwareVariant
- FirmwareVersion
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(13322), 1\7670a0.epl(52)

Version 1.1.12.1:

ID: 235120
LinkOK Datenpunkt verfügbar.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(13321), 1\7670a0.epl(52)

Version 1.1.12.0:

ID: 230845
POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(13321), 1\7670a0.epl(52)

Version 1.1.9.0:

ID: 220440
POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(13065), 1\7670a0.epl(51)

Version 1.1.8.0:

ID: 213035
CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(12041), 1\7670a0.epl(47)

Version 1.1.7.0:

ID: 206915
Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V9
POWERLINK V2 CN-Mode:
- Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging.
- Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(11529), 1\7670a0.epl(45)

Version 1.1.6.0:

ID: 199530
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V44
CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(11272), 1\7670a0.epl(44)

Version 1.1.5.1:

ID: 191755
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V42
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei Netzwerkstörungen konnte es passieren, das ausgefallene Stationen nicht mehr in denzyklischen Verkehr aufgenommen wurden.
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2 CN-Mode: Der Ausfall eines SoC's führte sofort zu einer falschen Managerausfallserkennung.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(10760), 1\7670a0.epl(42)

Version 1.1.4.0:

ID: 185365
NeuePOWERLINK V1/V2 Firmware V39 und Basis Firmware V8
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei bestimmten Konfigurationen konnte es zum Ausfall von multiplexed Stationen kommen.
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Durch einen Fehler beim Umschalten der Wechselpuffer, konnte es passieren, dass alte Eingangsdaten geliefert wurden. (Dieser Fehler ist nur mit dem Upgrade 1.1.3.0 aufgetreten.)
- Fehlerkorrektur: Bei Konfigurationen mit sehr vielen IO-Daten konnte es passieren, dass falsche Eingangsdaten geliefert wurden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(9992), 1\7670a0.epl(39)

Version 1.1.3.0:

ID: 183660
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V38 und Basis Firmware V7
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Der Parameter 'CycleIdleTime' wurde nicht richtig berechnet.
- Fehlerkorrektur: ModbusTCP funktionierte auf POWERLINK Schnittstellen nicht.
- Verbesserung der Stabilität bei Netzwerkstörungen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(9735), 1\7670a0.epl(38)

Version 1.1.2.0:

ID: 178030
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V37 und Basis Firmware V6
Fehlerkorrekturen:
- POWERLINK V2 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
- Asynchroner Scheduler: Der Host hat nur maximal jeden zweiten Zyklus einen asynchronen Frame versendet.
- POWERLILNK V2: Asynchrone Frames können jetzt ab den Kanal >= 0x20 mit der Powerlnk Library empfangen werden (bisher erst ab 0xA0).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(9478), 1\7670a0.epl(37)

Version 1.1.1.0:

ID: 173340
Neue POWERLINK-Firmware V36
Fehlerkorrektur:
- Bei Verwendung von IO-Prescaler > 1 kann es unter bestimmten Umständen passieren, dass alte Eingangsdaten für die jeweilige Station der Applikation zurVerfügung gestellt werden.
- ISSI-RAMs werden unterstützt.

Änderungen POWERLINK V2:
- Der PollResponse vom Manager wird jetzt am Beginn des POWERLINK Zyklus geschickt.
- Stationen werden ab jetzt schon im Status PreOperational 2 mit PollRequests angesprochen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(9221), 1\7670a0.epl(36)

Version 1.1.0.0:

ID:171265
Performace Verbesserung des POWERLINK Managers
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(8964), 1\7670a0.epl(35)

Version 1.0.6.0:

ID: 167195
Neue Basis Firmware V3
Bei Kollisionen wurden ungültige Frames versendet.
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:nein
Firmware: 1\7670_0.pci(8707), 1\7670a0.epl(34)

Version 1.0.5.0:

ID: 165820
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V34
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(8706), 1\7670a0.epl(34)

Version 1.0.4.0:

ID: 165460
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V33
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(8450), 1\7670a0.epl(33)

Version 1.0.3.0:

ID: 164775
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V31
- Optimierungen für EPL V2 Hochlauf durchgeführt.
- Nettime IEEE 1588 für EPL V2 implementiert.
- Asynchroner Scheduler berücksichtigt ab jetzt die Priorität der asynchronen Anforderungen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(7938), 1\7670a0.epl(31)

Version 1.0.1.0:

ID: 160760
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V30
Im Mode 'Controlled Node' können folgende Fehler auftreten:
- Bei starker asynchroner Belastung kann es passieren, dass asynchrone TX-Pakete verloren gehen.
- Durch Kollisionen am Netzwerk, kann es passieren, dass die Station keine Ethernet Pakete mehr empfängt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(7682), 1\7670a0.epl(30)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.6.0.0 * 16.09.2024 2 MB EXE AS6_HW_5LS189.6-1.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5LS189.6-1)

Revisionsinformationen 5LS189.6-1

Version 1.6.0.0:

ID: RKFY-7610
Behebung Power-Up Problem wegen PCI Reset Pulse
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(18197), 1\7670_1.pci(18181), 1\7670a0.epl(71), 1\7670a1.epl(71)

Version 1.5.0.0:

ID: 730445
Unterstützung HW-Variante 1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(17939), 1\7670_1.pci(17922), 1\7670a0.epl(70), 1\7670a1.epl(70)

Version 1.4.1.0:

ID: 699120
Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(17427), 1\7670a0.epl(68)

Version 1.4.0.0:

ID: 498585
X2X Störempfindlichkeit verbessert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 498660
IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Problem tritt nur mit AutomationRuntime Versionen < A4.23 auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(17427), 1\7670a0.epl(68)

Version 1.3.0.0:

ID: 444125
POWERLINK V2 Operating Mode: managing node
Durch einen Fehler sind höhere Übertragungszeiten am PCI-Bus entstanden, welche zu POWERLINK und IO-Zykluszeitverletzungen führen konnten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(17170), 1\7670a0.epl(67)

Version 1.2.7.0:

ID: 429225
Unterstützung Bonding Funktion
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 429235
POWERLINK V2 Mode "Controlled node"
In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdatenauf den Controlled node führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(16914), 1\7670a0.epl(66)

Version 1.2.6.0:

ID: 391585
Mögliche falsche Anzeige der Powerlink Staus LED
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(16402), 1\7670a0.epl(64)

Version 1.2.5.0:

ID: 373425
Modul wird im APC910 sporadisch beim Booten nicht erkannt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(16401), 1\7670a0.epl(64)

Version 1.2.4.0:

ID: 358940
POWERLINK MN-Mode:
Bei "Multiplexing prescale" &gt;= 9 wurden die Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf den letzten „network cycle“ konfiguriert sind,in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 359165
POWERLINK V2 MN-Mode:
Hohe asynchrone Belastung am POWERLINK Netzwerk und hohe Belastung derCPU, konnte zu asynchronen Verbindungsabbrüchen führen.
Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par. via acyclic channel führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.2.3.0:

ID: 322895
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 332310
POWERLINK V1: Beider Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus.
Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt:

- POWERLINK V1
- "Activate Ethernet communication off"
- POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen.

Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 336715
POWERlINK V2 MN-Mode:
Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 337450
POWERLINK V2 CN-Mode
Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(16143), 1\7670a0.epl(63)

Version 1.2.2.0:

ID: 289760
Modul wird mit letztem Upgrade V1.2.1.0 nicht mehr erkannt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(15373), 1\7670a0.epl(60)

Version 1.2.1.0:

ID: 285950
POWERLINK V2 CN-Mode: Verlustvon asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 286030
POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(15372), 1\7670a0.epl(60)

Version 1.2.0.2:

ID: 248350
POWERLINK: Im Mode controllednode wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 256965
POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 257055
POWERLINK: Unterstützung von 100MBit full duplex im Operating mode Ethernet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 265700
POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konntendazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 265905
POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flagam Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 265800
Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist
Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmaldie Warnung 32168 eingetragen.
Der Grund für diese Warnung ist, dass deriCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(14859), 1\7670a0.epl(58)

Version 1.1.13.0:

ID: 240320
Resetverhalten verbessert und neue Datenpunkteaufgelegt.
Fehlerkorrektur: Nach einem Neustart konnte es passieren, dass die default Firmware geladen wurde und erneut ein Firmwareupdate durchgeführt wurde.

Neue Datenpunkte:
- SerialNumber
- ModuleID
- HardwareVariant
- FirmwareVersion
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(13322), 1\7670a0.epl(52)

Version 1.1.12.1:

ID: 235120
LinkOK Datenpunkt verfügbar.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(13321), 1\7670a0.epl(52)

Version 1.1.12.0:

ID: 230845
POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(13321), 1\7670a0.epl(52)

Version 1.1.9.0:

ID: 220440
POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(13065), 1\7670a0.epl(51)

Version 1.1.8.0:

ID: 213035
CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(12041), 1\7670a0.epl(47)

Version 1.1.7.0:

ID: 206915
Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V9
POWERLINK V2 CN-Mode:
- Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging.
- Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(11529), 1\7670a0.epl(45)

Version 1.1.6.0:

ID: 199530
Neue POWERLINK V1/V2 FirmwareV44
CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7670_0.pci(11272), 1\7670a0.epl(44)

Version 1.1.5.1:

ID: 191755
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V42
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei Netzwerkstörungen konnte es passieren, das ausgefallene Stationen nicht mehr in den zyklischen Verkehr aufgenommen wurden.
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2 CN-Mode: Der Ausfall eines SoC's führte sofort zu einer falschen Managerausfallserkennung.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(10760), 1\7670a0.epl(42)

Version 1.1.4.0:

ID: 185365
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V39 und Basis Firmware V8
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei bestimmten Konfigurationen konnte es zum Ausfall von multiplexed Stationen kommen.
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Durch einen Fehler beim Umschalten der Wechselpuffer, konnte es passieren, dass alte Eingangsdaten geliefert wurden. (Dieser Fehler ist nur mit dem Upgrade 1.1.3.0 aufgetreten.)
- Fehlerkorrektur: Bei Konfigurationen mit sehr vielen IO-Daten konnte es passieren, dass falsche Eingangsdaten geliefert wurden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(9992), 1\7670a0.epl(39)

Version 1.1.3.0:

ID: 183660
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V38 und Basis Firmware V7
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Der Parameter 'CycleIdleTime' wurde nicht richtig berechnet.
- Fehlerkorrektur: ModbusTCP funktionierte auf POWERLINK Schnittstellen nicht.
- Verbesserung der Stabilität bei Netzwerkstörungen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(9735), 1\7670a0.epl(38)

Version 1.1.2.0:

ID: 178030
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V37 und Basis Firmware V6
Fehlerkorrekturen:
- POWERLINK V2 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
- Asynchroner Scheduler: DerHost hat nur maximal jeden zweiten Zyklus einenasynchronen Frame versendet.
- POWERLILNK V2: Asynchrone Frames können jetzt ab den Kanal >= 0x20 mit der Powerlnk Library empfangen werden (bisher erst ab 0xA0).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(9478), 1\7670a0.epl(37)

Version 1.1.1.0:

ID: 173340
Neue POWERLINK-Firmware V36
Fehlerkorrektur:
- Bei Verwendung von IO-Prescaler > 1 kann es unter bestimmten Umständen passieren, dass alte Eingangsdaten für die jeweilige Station der Applikation zurVerfügung gestellt werden.
- ISSI-RAMs werden unterstützt.

Änderungen POWERLINK V2:
- Der PollResponse vom Manager wird jetzt am Beginn des POWERLINK Zyklus geschickt.
- Stationen werden ab jetzt schon im Status PreOperational 2 mit PollRequests angesprochen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(9221), 1\7670a0.epl(36)

Version 1.1.0.0:

ID: 171265
Performace Verbesserung des POWERLINK Managers
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware:1\7670_0.pci(8964), 1\7670a0.epl(35)

Version 1.0.6.0:

ID: 167195
Neue Basis Firmware V3
Bei Kollisionen wurden ungültige Frames versendet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(8707), 1\7670a0.epl(34)

Version 1.0.5.0:

ID: 165820
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V34
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(8706), 1\7670a0.epl(34)

Version 1.0.4.0:

ID: 165460
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V33
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(8450), 1\7670a0.epl(33)

Version 1.0.3.0:

ID: 164775
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V31
- Optimierungen für EPL V2 Hochlauf durchgeführt.
- Nettime IEEE 1588 für EPL V2 implementiert.
- Asynchroner Scheduler berücksichtigt ab jetzt die Priorität der asynchronen Anforderungen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(7938), 1\7670a0.epl(31)

Version 1.0.1.0:

ID: 160760
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V30
Im Mode 'Controlled Node' können folgende Fehler auftreten:
- Bei starker asynchroner Belastung kann es passieren, dass asynchrone TX-Pakete verloren gehen.
- Durch Kollisionen am Netzwerk, kann es passieren, dass die Station keine Ethernet Pakete mehr empfängt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7670_0.pci(7682), 1\7670a0.epl(30)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo