DWL@DWL10000794430
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1.0 | * | 31.07.2026 | 638 KB | EXE | AS6_HW_5APC4100.TGL1-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5APC4100.TGL1-000) Revisionsinformationen 5APC4100.TGL1-000 Version 1.4.1.0: ID: AQAJ-13917 Neue APC4100 MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Power LED der 5AC901.ISIO-00 funktionierte nicht. - Optimierungen der CAN Kommunikation mit der 5AC901.ICAN-01. - Optimierungen des internen Netzteils. - Unterstuetzung des 5APC4100.TGL5-000 CPU Board ab AR 6.7.8. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\11544_0.fw(108) Version 1.4.0.0: ID: AQAJ-12276 Unterstützung der "Cache Allocation" (CAT) ab AR 6.6: Zur Optimierung des Echtzeitverhaltens kann mittels "Cache Allocation" ein Teil des Last-Level-Caches für eine Echtzeit-Taskklasse und alle höher priorisierten Tasks reserviert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\11544_0.fw(107) Version 1.3.1.0: ID: AQAJ-12256 Bugfix - Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System: Bei Verwendung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System und gleichzeitiger Konfiguration eines FTP-Users, kommt es zum "Warning 701: System.ArgumentException" beim compilieren des Projektes. Zur Behebung des Problems ist eine Änderung notwendig, die es erfordert dass nach dem Update auf die neueHWX Version, die Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System neu konfiguriert bzw. kontrolliert werden muss (alte Konfiguration geht verloren), sofern sie nicht den Default Werten entspricht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\11544_0.fw(107) Version 1.3.0.0: ID: AQAJ-11682 Folgende Änderungen: - Unterstützung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System des Automation Runtime ab AS 6.5 und AR 6.5. - Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\11544_0.fw(107) Version 1.2.0.0: ID: AQAJ-10130 Unterstützung für Permanente Variablen ab AS 6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\11544_0.fw(107) Version 1.1.0.0: ID: AQAJ-9615 Neue MTCX FW V01.07 mit folgenden Änderungen: - Unterstuetzung fuerPCIe-Karten, welche den Emergency Power Break Mechanismus verwenden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\11544_0.fw(107) Version 1.0.0.0: ID: 781095 Release Version der APC4100 Systemeinheiten, unterstützt ab AS6/AR6. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\11544_0.fw(106) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.0.0 | * | 15.04.2026 | 654 KB | EXE | AS6_HW_5APC4100.TGL1-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5APC4100.TGL1-000) Revisionsinformationen 5APC4100.TGL1-000 Version 1.4.0.0: ID: AQAJ-12276 Unterstützung der "Cache Allocation" (CAT) ab AR 6.6: Zur Optimierung des Echtzeitverhaltens kann mittels "Cache Allocation" ein Teil des Last-Level-Caches für eine Echtzeit-Taskklasse und alle höher priorisierten Tasks reserviert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\11544_0.fw(107) Version 1.3.1.0: ID: AQAJ-12256 Bugfix - Multicore-Lastverteilung für dasZyklische System: Bei Verwendung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System und gleichzeitiger Konfiguration eines FTP-Users, kommt es zum "Warning 701: System.ArgumentException" beim compilieren des Projektes. Zur Behebung des Problems ist eine Änderung notwendig, die es erfordert dass nach dem Update auf die neueHWX Version, die Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System neu konfiguriert bzw. kontrolliert werden muss (alte Konfiguration geht verloren), sofern sie nicht den Default Werten entspricht. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\11544_0.fw(107) Version 1.3.0.0: ID: AQAJ-11682 Folgende Änderungen: - Unterstützung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System des Automation Runtime ab AS 6.5 und AR 6.5. - Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715,CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\11544_0.fw(107) Version 1.2.0.0: ID: AQAJ-10130 Unterstützung für Permanente Variablen ab AS 6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\11544_0.fw(107) Version 1.1.0.0: ID: AQAJ-9615 Neue MTCX FW V01.07 mit folgenden Änderungen: - Unterstuetzung fuer PCIe-Karten, welche den Emergency Power Break Mechanismus verwenden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\11544_0.fw(107) Version 1.0.0.0: ID: 781095 Release Version der APC4100 Systemeinheiten, unterstützt ab AS6/AR6. GeänderteKanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\11544_0.fw(106) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.1.0 | * | 15.01.2026 | 654 KB | EXE | AS6_HW_5APC4100.TGL1-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5APC4100.TGL1-000) Revisionsinformationen 5APC4100.TGL1-000 Version 1.3.1.0: ID: AQAJ-12256 Bugfix - Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System: Bei Verwendung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System und gleichzeitiger Konfiguration eines FTP-Users, kommt es zum "Warning 701: System.ArgumentException" beim compilieren des Projektes. Zur Behebung des Problems ist eine Änderung notwendig, die eserfordert dass nach dem Update auf die neue HWX Version, die Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System neu konfiguriert bzw. kontrolliert werden muss (alte Konfiguration geht verloren), sofernsie nicht den Default Werten entspricht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\11544_0.fw(107) Version 1.3.0.0: ID: AQAJ-11682 Folgende Änderungen: - Unterstützung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System des Automation Runtime ab AS 6.5 und AR 6.5. - Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\11544_0.fw(107) Version 1.2.0.0: ID: AQAJ-10130 Unterstützung für Permanente Variablen ab AS 6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\11544_0.fw(107) Version 1.1.0.0: ID: AQAJ-9615 Neue MTCXFW V01.07 mit folgenden Änderungen: - Unterstuetzung fuer PCIe-Karten, welche den Emergency Power Break Mechanismus verwenden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja Firmware: 1\11544_0.fw(107) Version 1.0.0.0: ID: 781095 Release Version der APC4100 Systemeinheiten, unterstützt ab AS6/AR6. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\11544_0.fw(106) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.0.0 | * | 12.12.2025 | 654 KB | EXE | AS6_HW_5APC4100.TGL1-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5APC4100.TGL1-000) Revisionsinformationen 5APC4100.TGL1-000 Version 1.3.0.0: ID: AQAJ-11682 Folgende Änderungen: - Unterstützung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System des Automation Runtime ab AS 6.5 und AR 6.5. - Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\11544_0.fw(107) Version 1.2.0.0: ID: AQAJ-10130 Unterstützung für Permanente Variablen ab AS 6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\11544_0.fw(107) Version 1.1.0.0: ID: AQAJ-9615 Neue MTCX FW V01.07 mit folgenden Änderungen: - Unterstuetzung fuer PCIe-Karten, welche den Emergency Power Break Mechanismus verwenden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\11544_0.fw(107) Version 1.0.0.0: ID: 781095 Release Version der APC4100 Systemeinheiten, unterstützt ab AS6/AR6. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\11544_0.fw(106) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.0.0 | * | 16.05.2025 | 946 KB | EXE | AS6_HW_5APC4100.TGL1-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5APC4100.TGL1-000) Revisionsinformationen 5APC4100.TGL1-000 Version 1.2.0.0: ID: AQAJ-10130 Unterstützung für Permanente Variablen ab AS 6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\11544_0.fw(107) Version 1.1.0.0: ID: AQAJ-9615 Neue MTCX FW V01.07 mit folgenden Änderungen: - Unterstuetzung fuer PCIe-Karten, welche den Emergency Power Break Mechanismus verwenden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\11544_0.fw(107) Version 1.0.0.0: ID: 781095 Release Version der APC4100 Systemeinheiten, unterstützt ab AS6/AR6. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\11544_0.fw(106) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.0.0 | * | 30.04.2025 | 946 KB | EXE | AS6_HW_5APC4100.TGL1-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5APC4100.TGL1-000) Revisionsinformationen 5APC4100.TGL1-000 Version 1.1.0.0: ID: AQAJ-9615 Neue MTCX FW V01.07mit folgenden Änderungen: - Unterstuetzung fuer PCIe-Karten, welche den Emergency Power Break Mechanismus verwenden. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\11544_0.fw(107) Version 1.0.0.0: ID: 781095 Release Version der APC4100 Systemeinheiten, unterstützt ab AS6/AR6. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\11544_0.fw(106) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.0 | * | 25.07.2024 | 947 KB | EXE | AS6_HW_5APC4100.TGL1-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5APC4100.TGL1-000) Revisionsinformationen 5APC4100.TGL1-000 Version 1.0.0.0: ID: 781095 Release Version der APC4100 Systemeinheiten, unterstützt ab AS6/AR6. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\11544_0.fw(106) |
|||||