V6.0 HW Upgrade (5APC3100.KBU1-000)

DWL@DWL10000782646

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.3.1.0 * 02.07.2025 943 KB EXE AS6_HW_5APC3100.KBU1-000.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5APC3100.KBU1-000)

Revisionsinformationen 5APC3100.KBU1-000

Version 2.3.1.0:

ID: AQAJ-9504
Neue MTCX V4.28 fürAPC3100 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: bei Verwendung von PLK IF-Karten im SL2 und CAN
IF-Karten im SL1 funktionierte der PLK nicht.
- Bugfix: sporadisch und in sehr seltenen Faellen traten in
Kombination mitSXGA Displays leichte Bildstoerungen am
PPC3100 auf.
Der Defaultwert "PLLRange" der DPtoLVDS Bridge wurde angepasst
und zusaetzlich kann dieser ab BIOS V1.46 verstellt werden.
- Bugfix: bei Verwendung von vier SDL4Panels (mit SDL4 Converter
Box) und einer speziellen kundenspezifischen Panelvariante
traten am letzten Panel des SDL4 Converters Probleme auf (z.b.
konnte das Backlight dieses Panels nicht verstellt werden).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61334_0.fw(428)

Version 2.3.0.0:

ID: AQAJ-8595
Unterstützung der 5AC901.ICAN-01
Unterstützung der 5AC901.ICAN-01 ab:
- AS 4.12.7 mit AR L4.93
- AS 6.1.1 mit AR 6.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61334_0.fw(427)

Version 2.2.7.0:

ID: 781655
Neue MTCX Version V04.27
Neue MTCX Version V04.27 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: Wurde eine SDL3 Konverter Box an der onboard SDL
Schnittstelle betrieben, konnte es zu sporadischen Problemen
(langsame Reaktionszeit) des ADI Control Centers kommen.
Dieses Verhalten konnte nur mit der MTCX V4.26 beobachtet
werden.
- Bugfix: Display Timings beim PPC3100. Mit manchen Display-
Kombinatonen konnte es zu Bildstoerungen beim Wechsel des
Grafikmodes oder beim aktivieren/deaktivieren des
Bildschirmschoners kommen. Gehaeuft wurdedieses Verhalten
mit einem 12,1in XGA Display beobachtet. Die Power Off/On
und die Backlight Off/On Timings wurden optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61334_0.fw(427)

Version 2.2.6.0:

ID: 765900
Neue MTCX Version V04.26
Neue MTCX Version V04.26 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung des internen Netzteils.
- Optimierung SDL Link Timing.
- Optimierung PowerOff/On/Standby Verhalten fuer Hypervisor Systeme.
- Support alternativer/neuer Temperatursensoren.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61334_0.fw(426)

Version 2.2.5.0:

ID: 756235
Neue MTCX Version V04.25
Neue MTCX VersionV04.25 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung des internen Netzteils.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61334_0.fw(425)

Version 2.2.4.0:

ID: 752935
Bugfix: Unterstützung PTP (ETH2 only) abAS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61334_0.fw(424)

Version 2.2.3.0:

ID: 749055
Unterstützung PTP (ETH2 only) ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61334_0.fw(424)

Version 2.2.0.0:

ID: 685415
Vorbereitung für den Support von OPC UA TSN ab AS 4.9.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 687450
Neue MTCX Version V04.24
Neue MTCX Version V04.24 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: in sehr seltenen Faellen konnte es zu einem kurzen sporadischen Bildflackern kommen.
Dieser Effekt konnte bisher nur mit einem PPC3100 beobachtet werden.
Der APC3100 ist von diesem Effekt nicht betroffen.
- Optimierung der SDL-Schnittstelle in Kombination mit DVI Panels.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 691550
Vorbereitung für den Support der 5ACCIF04.FPLK-000 ab AS 4.9/AR A4.90.
Die 5ACCIF04.FPLK-000 wird im IF-Slot SL3 des APC3100 betrieben, somit kannkeine zusätzliche Grafik Option (SDL4) verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61334_0.fw(424)

Version 2.1.0.0:

ID: 659430
Bugfix für 'TemperatureCPU'
Sporadische Probleme mit dem IO-Datenpunkt 'TemperatureCPU' sind mit der MTCX Version V4.22 behoben. Sie ist Teil dieser Hardware Upgrade Version.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 664490
Bugfix: SDM zeigt "falsche" CPU Temperatur an.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 665430
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind für den APC3100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
Automation Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0
Automation Panel SDLx Receiver: V2.0.0.0
5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 665435
Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90:
Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 677060
Neue MTCX Version V04.22
Neue MTCX Version V04.22 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: Sporadisch zeigte die CPU Temperatur ungueltige Werte an.
- Unterstuetzung der IF-Option 5ACCIF04.FPLK-000 implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61334_0.fw(422)

Version 2.0.3.0:

ID: 644365
Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen.
Ab Version AR 4.71 is ein unabhängiger Reboot von AR und GPOS möglich.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61334_0.fw(421)

Version 2.0.2.0:

ID: 604514
Erweiterungen für APROL
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 630640
Unterstützung der 5AC901.ISRM-00 im ARwin
Durch einen Bugfix in der Hardwarebeschreibungsdatei wird die 5AC901.ISRM-00 im ARwin korrekt erkannt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 632260
Bugfix für die Verwendung der ETH2 im B&R Hypervisor
Wird mindestens dieVersion A4.53 der Automation Runtime embedded verwendet,funktioniert die ETH2-Schnittstelle im GPOS auch dann, wenn das GPOS neu gestartet wird.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 634005
Neue MTCX Version V04.21
Neue MTCX Version V04.21 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung derinternen Keyboard Synchronisation.
- Optimierung des internen Netzteils.
- Optimierung der IRQ gesteuerten MTCX Kommunikation.
- Optimierung NMI Synchronisation.
- Unterstuetzung der IF-Option 5ACCIF02.ISS0-000 implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61334_0.fw(421)

Version 2.0.1.0:

ID: 620080
Neue MTCX Version V04.20
Neue MTCX Version V04.20 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: serielle COM (FIFO).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 621265
Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle
ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61334_0.fw(420)

Version 2.0.0.0:

ID: 584370
Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor
- Ab Automation Studio V4.4.5 und Automation Runtime B4.45 bzw. D4.51.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 601495
Neue MTCX Version V04.19
Neue MTCX Version V04.19 mit folgendenÄnderungen:
- Unterstuetzung der IF-Option 5AC901.I232-00 implementiert.
- Unterstuetzung des USB Standby PowerOn Switch implementiert.
- Unterstuetzung der IRQ gesteuerten MTCX Kommunikation implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61334_0.fw(419)

Version 1.0.2.0:

ID: 594125
Neue MTCX Version V04.18
Neue MTCX Version V04.18mit folgenden Änderungen:
- Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert.
- Bugfix - Customer Panel Interface A:
Ungenaue bzw. springende Touchbedienung.
Problem tritt nur in Kombination mit PPC3100 und einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V04.16 auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 595595
IO Mapping: Batteriestatus hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61334_0.fw(418)

Version 1.0.1.0:

ID: 585395
Erste Version
Der Automation PC 3100 wird ab der Automation Studio Version V4.3.4 unterstützt. Als Betriebssystem müssen mindestens das Automation Runtime Embedded oder Automation Runtime Windows E4.34 zum Einsatz kommen. Die Interface Optionen 5AC901.I* müssen mindestens die Version V1.2.0.0 aufweisen. Für Visual Components ist mindestens dieVersion VC4.34.1 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61334_0.fw(415)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.3.0.0 * 04.02.2025 942 KB EXE AS6_HW_5APC3100.KBU1-000.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5APC3100.KBU1-000)

Revisionsinformationen 5APC3100.KBU1-000

Version 2.3.0.0:

ID: AQAJ-8595
Unterstützung der 5AC901.ICAN-01
Unterstützung der 5AC901.ICAN-01 ab:
- AS 4.12.7 mit AR L4.93
- AS 6.1.1 mit AR 6.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61334_0.fw(427)

Version 2.2.7.0:

ID: 781655
Neue MTCX Version V04.27
Neue MTCX Version V04.27 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: Wurde eine SDL3 Konverter Box an der onboard SDL
Schnittstelle betrieben, konnte es zu sporadischen Problemen
(langsame Reaktionszeit) des ADI Control Centers kommen.
Dieses Verhalten konnte nur mit der MTCX V4.26 beobachtet
werden.
- Bugfix: Display Timings beim PPC3100. Mit manchen Display-
Kombinatonen konnte es zu Bildstoerungen beim Wechsel des
Grafikmodes oder beim aktivieren/deaktivieren des
Bildschirmschoners kommen. Gehaeuft wurde dieses Verhalten
mit einem 12,1in XGA Display beobachtet. Die Power Off/On
und die Backlight Off/On Timings wurden optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61334_0.fw(427)

Version 2.2.6.0:

ID: 765900
Neue MTCX Version V04.26
Neue MTCX Version V04.26 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung des internenNetzteils.
- Optimierung SDL Link Timing.
- Optimierung PowerOff/On/Standby Verhalten fuer Hypervisor Systeme.
- Support alternativer/neuer Temperatursensoren.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61334_0.fw(426)

Version 2.2.5.0:

ID: 756235
Neue MTCX Version V04.25
Neue MTCX Version V04.25 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung desinternen Netzteils.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61334_0.fw(425)

Version 2.2.4.0:

ID: 752935
Bugfix: Unterstützung PTP (ETH2 only) ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61334_0.fw(424)

Version 2.2.3.0:

ID: 749055
Unterstützung PTP (ETH2 only) ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61334_0.fw(424)

Version 2.2.0.0:

ID: 685415
Vorbereitung für den Support von OPC UA TSN ab AS 4.9.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
GeänderteFirmware: nein

ID: 687450
Neue MTCX Version V04.24
Neue MTCX Version V04.24 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: in sehr seltenen Faellen konnte es zu einem kurzen sporadischen Bildflackern kommen.
Dieser Effekt konnte bisher nur mit einem PPC3100 beobachtet werden.
Der APC3100 ist von diesem Effekt nicht betroffen.
- Optimierung der SDL-Schnittstelle in Kombination mit DVI Panels.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 691550
Vorbereitung für den Support der 5ACCIF04.FPLK-000 ab AS 4.9/ARA4.90.
Die 5ACCIF04.FPLK-000 wird im IF-Slot SL3 des APC3100 betrieben, somit kannkeine zusätzliche Grafik Option (SDL4) verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61334_0.fw(424)

Version 2.1.0.0:

ID: 659430
Bugfix für 'TemperatureCPU'
Sporadische Probleme mit dem IO-Datenpunkt 'TemperatureCPU' sind mit der MTCX Version V4.22 behoben. Sie ist Teil dieser Hardware Upgrade Version.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: ja

ID: 664490
Bugfix: SDM zeigt "falsche" CPU Temperatur an.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 665430
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch amAutomation Panel möglich. Dazu ist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind für den APC3100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
Automation Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0
Automation Panel SDLx Receiver: V2.0.0.0
5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 665435
Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90:
Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 677060
Neue MTCX Version V04.22
Neue MTCX Version V04.22 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: Sporadisch zeigte die CPU Temperatur ungueltige Werte an.
-Unterstuetzung der IF-Option 5ACCIF04.FPLK-000 implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61334_0.fw(422)

Version 2.0.3.0:

ID: 644365
Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen.
Ab Version AR 4.71 is ein unabhängiger Reboot von AR und GPOS möglich.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61334_0.fw(421)

Version 2.0.2.0:

ID: 604514
Erweiterungen für APROL
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 630640
Unterstützung der 5AC901.ISRM-00 im ARwin
Durch einen Bugfix in der Hardwarebeschreibungsdatei wird die 5AC901.ISRM-00 im ARwin korrekt erkannt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 632260
Bugfix für die Verwendung der ETH2 im B&R Hypervisor
Wird mindestens die Version A4.53 der Automation Runtime embedded verwendet, funktioniert die ETH2-Schnittstelle im GPOS auch dann, wenn das GPOS neu gestartet wird.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 634005
Neue MTCX Version V04.21
Neue MTCX Version V04.21 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung der internen Keyboard Synchronisation.
- Optimierung des internen Netzteils.
- Optimierung der IRQ gesteuerten MTCX Kommunikation.
- Optimierung NMI Synchronisation.
- Unterstuetzung der IF-Option 5ACCIF02.ISS0-000 implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61334_0.fw(421)

Version 2.0.1.0:

ID: 620080
Neue MTCX Version V04.20
Neue MTCX Version V04.20 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: serielle COM (FIFO).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID:621265
Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle
ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61334_0.fw(420)

Version 2.0.0.0:

ID: 584370
Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor
- Ab Automation Studio V4.4.5 und Automation Runtime B4.45 bzw. D4.51.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 601495
Neue MTCX Version V04.19
Neue MTCX Version V04.19 mit folgenden Änderungen:
- Unterstuetzung der IF-Option 5AC901.I232-00 implementiert.
- Unterstuetzung des USB Standby PowerOn Switch implementiert.
- Unterstuetzung der IRQ gesteuerten MTCX Kommunikation implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61334_0.fw(419)

Version 1.0.2.0:

ID: 594125
Neue MTCX Version V04.18
Neue MTCX Version V04.18 mit folgenden Änderungen:
- Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert.
- Bugfix - Customer Panel Interface A:
Ungenaue bzw. springende Touchbedienung.
Problem tritt nur in Kombination mit PPC3100 und einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V04.16 auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 595595
IO Mapping: Batteriestatus hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61334_0.fw(418)

Version 1.0.1.0:

ID: 585395
Erste Version
Der Automation PC 3100 wird ab der Automation Studio Version V4.3.4 unterstützt. Als Betriebssystem müssen mindestens das Automation Runtime Embedded oder Automation Runtime Windows E4.34 zum Einsatz kommen. Die Interface Optionen 5AC901.I* müssen mindestens die Version V1.2.0.0 aufweisen. Für Visual Components ist mindestens die Version VC4.34.1 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61334_0.fw(415)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.2.7.0 * 17.04.2024 942 KB EXE AS6_HW_5APC3100.KBU1-000.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5APC3100.KBU1-000)

Revisionsinformationen 5APC3100.KBU1-000

Version 2.2.7.0:

ID: 781655
Neue MTCX Version V04.27
Neue MTCX Version V04.27 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: Wurde eine SDL3 Konverter Box an der onboard SDL
Schnittstelle betrieben, konnte es zu sporadischen Problemen
(langsame Reaktionszeit) des ADI Control Centers kommen.
Dieses Verhalten konnte nur mit der MTCX V4.26 beobachtet
werden.
- Bugfix: Display Timings beim PPC3100. Mit manchen Display-
Kombinatonen konnte es zu Bildstoerungen beim Wechsel des
Grafikmodesoder beim aktivieren/deaktivieren des
Bildschirmschoners kommen. Gehaeuft wurde dieses Verhalten
mit einem 12,1in XGA Display beobachtet. Die Power Off/On
und die Backlight Off/On Timings wurden optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61334_0.fw(427)

Version 2.2.6.0:

ID: 765900
Neue MTCX Version V04.26
Neue MTCX Version V04.26 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung des internen Netzteils.
-Optimierung SDL Link Timing.
- Optimierung PowerOff/On/Standby Verhalten fuer Hypervisor Systeme.
- Support alternativer/neuer Temperatursensoren.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61334_0.fw(426)

Version 2.2.5.0:

ID: 756235
Neue MTCX Version V04.25
Neue MTCXVersion V04.25 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung des internen Netzteils.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61334_0.fw(425)

Version 2.2.4.0:

ID: 752935
Bugfix: Unterstützung PTP (ETH2 only) ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61334_0.fw(424)

Version 2.2.3.0:

ID: 749055
Unterstützung PTP (ETH2 only) ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61334_0.fw(424)

Version 2.2.0.0:

ID: 685415
Vorbereitung für den Support von OPC UA TSN ab AS 4.9.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 687450
Neue MTCX Version V04.24
Neue MTCX Version V04.24 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: in sehr seltenen Faellen konnte es zueinem kurzen sporadischen Bildflackern kommen.
Dieser Effekt konnte bisher nur mit einem PPC3100 beobachtet werden.
Der APC3100 ist von diesem Effekt nicht betroffen.
- Optimierung der SDL-Schnittstelle in Kombination mit DVI Panels.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 691550
Vorbereitung für den Support der 5ACCIF04.FPLK-000 ab AS 4.9/AR A4.90.
Die5ACCIF04.FPLK-000 wird im IF-Slot SL3 des APC3100 betrieben, somit kann keinezusätzliche Grafik Option (SDL4) verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61334_0.fw(424)

Version 2.1.0.0:

ID: 659430 / Support ID: 400297541
Bugfix für 'TemperatureCPU'
Sporadische Probleme mit dem IO-Datenpunkt 'TemperatureCPU' sind mit der MTCX Version V4.22 behoben. Sie ist Teil dieser Hardware Upgrade Version.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 664490 / Support ID: 400297557
Bugfix:SDM zeigt "falsche" CPU Temperatur an.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 665430
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind fürden APC3100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
Automation Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0
Automation Panel SDLx Receiver: V2.0.0.0
5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 665435
Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90:
Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 677060
Neue MTCX Version V04.22
Neue MTCX Version V04.22 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: Sporadisch zeigte die CPU Temperatur ungueltige Werte an.
- Unterstuetzung der IF-Option 5ACCIF04.FPLK-000 implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61334_0.fw(422)

Version 2.0.3.0:

ID: 644365
Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen.
Ab Version AR 4.71 is ein unabhängiger Reboot von AR und GPOS möglich.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61334_0.fw(421)

Version 2.0.2.0:

ID: 604514
Erweiterungen für APROL
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 630640 / Support ID: 400275422
Unterstützung der 5AC901.ISRM-00 im ARwin
Durch einen Bugfix in der Hardwarebeschreibungsdatei wird die 5AC901.ISRM-00 im ARwin korrekt erkannt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 632260 / Support ID: 400271965, 400275569
Bugfix für die Verwendung der ETH2 im B&R Hypervisor
Wird mindestens die Version A4.53 der Automation Runtime embedded verwendet, funktioniert die ETH2-Schnittstelle im GPOS auch dann, wenn das GPOS neu gestartet wird.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 634005
Neue MTCX Version V04.21
Neue MTCX Version V04.21 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung der internen Keyboard Synchronisation.
- Optimierung des internen Netzteils.
- Optimierung der IRQ gesteuerten MTCX Kommunikation.
- Optimierung NMI Synchronisation.
- Unterstuetzung der IF-Option 5ACCIF02.ISS0-000 implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61334_0.fw(421)

Version 2.0.1.0:

ID: 620080
Neue MTCX Version V04.20
Neue MTCX Version V04.20 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: serielle COM (FIFO).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 621265
Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle
ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61334_0.fw(420)

Version 2.0.0.0:

ID: 584370
Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor
- Ab Automation Studio V4.4.5 und Automation Runtime B4.45 bzw. D4.51.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 601495
Neue MTCX Version V04.19
Neue MTCX Version V04.19 mit folgenden Änderungen:
- Unterstuetzung der IF-Option 5AC901.I232-00 implementiert.
- Unterstuetzung des USB Standby PowerOn Switch implementiert.
- Unterstuetzung der IRQ gesteuerten MTCX Kommunikation implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61334_0.fw(419)

Version 1.0.2.0:

ID: 594125
Neue MTCX VersionV04.18
Neue MTCX Version V04.18 mit folgenden Änderungen:
- Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert.
- Bugfix - Customer Panel Interface A:
Ungenaue bzw. springende Touchbedienung.
Problem tritt nur in Kombination mit PPC3100 und einem resistiven Singletouch Panel und MTCXV04.16 auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 595595
IO Mapping: Batteriestatus hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61334_0.fw(418)

Version 1.0.1.0:

ID: 585395
Erste Version
Der Automation PC 3100 wird ab der Automation Studio VersionV4.3.4 unterstützt. Als Betriebssystem müssen mindestens das Automation Runtime Embedded oderAutomation Runtime Windows E4.34 zum Einsatz kommen. Die Interface Optionen 5AC901.I* müssen mindestens die Version V1.2.0.0 aufweisen. FürVisual Components ist mindestens die Version VC4.34.1 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61334_0.fw(415)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo