V6.0 HW Upgrade (5ACPCI.XDPM-00)

DWL@DWL10000879197

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.0.1 * 13.10.2026 586 KB EXE AS6_HW_5ACPCI.XDPM-00.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5ACPCI.XDPM-00)

Revisionsinformationen 5ACPCI.XDPM-00

Version 1.4.0.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierteFirmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID: 775395
Änderung der FDT/DTM Cycle Time
Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 775405
Upgrade der Feldbus FW Versionen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\45517a1.fw(5)

Version 1.3.1.0:

ID: 634830
Dynamische Konfiguration
Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 634835
Austausch im Automation Studio optimiert
Das Ersetzen des Moduls funktioniert jetzt korrekt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\45517a1.fw(04)

Version 1.2.0.2:

ID: 377940
Zusätzliche Datenpunkte im I/O Mapping hinzugefügt
Neue Datenpunkte: ModuleOK, SerialNumber,ModuleID, HardwareVariant, FimrwareVersion
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\45517a1.fw(04)

Version 1.2.0.0:

ID: 369410
Besserer Support der netX-Library (AsNx...) durch neuen HWD-Parameter

Neue Firmware für den PROFIBUS Master
Das Empfangen von Alarmen funktioniert nicht:
Mit dem FUB nxdpmAlarmReceive() können keine eingehenden Alarmeempfangen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\45517a1.fw(04)

Version 1.0.1.2:

ID: 240460
Konfiguration der netX Zykluszeit
Die Zykluszeit für den Datenaustausch zwischen CPU und netX kann jetzt konfiguriert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\45517a1.fw(3), 1\45517_1.fw(1)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo