DWL@DWL10000793450
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.0.2 | * | 13.10.2026 | 5 MB | EXE | AS6_HW_5ACPCE.XECM-00.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5ACPCE.XECM-00) Revisionsinformationen 5ACPCE.XECM-00 Version 1.1.0.2: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierteFirmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High)CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 783455 Neue EtherCAT Master FW V4.5.0.14 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 786555 Updateder AS Hilfe auf V1.02 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\12514a1.fw(4) Version 1.0.0.0: ID: 775360 Erste Version, unterstützt ab AS V4.12. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.0.1 | * | 19.08.2026 | 5 MB | EXE | AS6_HW_5ACPCE.XECM-00.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5ACPCE.XECM-00) Revisionsinformationen 5ACPCE.XECM-00 Version 1.1.0.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installerkann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 783455 Neue EtherCAT Master FW V4.5.0.14 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 786555 Update der AS Hilfe auf V1.02 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\12514a1.fw(4) Version 1.0.0.0: ID: 775360 Erste Version, unterstützt ab AS V4.12. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.0.0 | * | 17.07.2024 | 5 MB | EXE | AS6_HW_5ACPCE.XECM-00.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5ACPCE.XECM-00) Revisionsinformationen 5ACPCE.XECM-00 Version 1.1.0.0: ID: 783455 Neue EtherCAT Master FW V4.5.0.14 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 786555 Update derAS Hilfe auf V1.02 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\12514a1.fw(4) Version 1.0.0.0: ID: 775360 Erste Version, unterstützt ab AS V4.12. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||