V6.0 HW Upgrade (5ACCLI02.SD40-000)

DWL@DWL10000810558

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.1.0.1 * 19.08.2026 253 KB EXE AS6_HW_5ACCLI02.SD40-000.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5ACCLI02.SD40-000)

Revisionsinformationen 5ACCLI02.SD40-000

Version 2.1.0.1:

ID: QCAS-3535
CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden.
Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen,ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.1.0.0:

ID: AQAJ-8889
Unterstützung für die APC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.0:

ID: 678220
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden und dieFirmwareder verwendeten SDL4 Komponenten muss upgedatet werden. Funktion wirdab xPC3100 SDL4 Transmitters (SDL4T) FW V01.00, SDL4 Receiver (SDL4R) FW V06.14 und HDBaseT FW V01.00 unterstützt.
Ab AS 4.8 sind für den APC3100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älterenHWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
AP9x3 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0
5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 678225
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 678265
Modulüberwachung der APC3100 Grafik Option ab AR A4.81:
Die Modulüberwachung der APC3100 Grafik Option ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der APC3100 Grafik Option fährtder Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 681995
Unterstützung IOMapping ab AS 4.8.2/AR A4.82.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 574885
Unterstützung von 5ACCLI02.SD40-000
Um ein SDL4 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgrades benötigt:
SDL4 Receiver: 5DLSD4.1001-00 V1.0.0.0
Automation Panel 9x3: 5AP9x3.xxxx-xxV1.7.0.0
Automation Panel 1000: 5AP11xx.xxxx-xx V1.3.0.0
Automation Panel 5000: 5AP5xxx.xxxx-xx V1.2.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.1.0.0 * 12.02.2025 550 KB EXE AS6_HW_5ACCLI02.SD40-000.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5ACCLI02.SD40-000)

Revisionsinformationen 5ACCLI02.SD40-000

Version 2.1.0.0:

ID: AQAJ-8889
Unterstützung für die APC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.0:

ID: 678220
Erweiterungen Hypervisor ab ARA4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden und dieFirmware der verwendeten SDL4 Komponenten muss upgedatet werden. Funktion wird ab xPC3100 SDL4 Transmitters (SDL4T) FW V01.00, SDL4 Receiver (SDL4R) FW V06.14 und HDBaseT FW V01.00 unterstützt.
Ab AS 4.8 sind für den APC3100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
AP9x3 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0
5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 678225
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 678265
Modulüberwachung der APC3100 Grafik Option ab AR A4.81:
Die Modulüberwachung der APC3100 Grafik Option ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfigurationoder fehlen der APC3100 Grafik Option fährt der Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
GeänderteFirmware: nein

ID: 681995
Unterstützung IOMapping ab AS 4.8.2/AR A4.82.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 574885
Unterstützung von 5ACCLI02.SD40-000
Um ein SDL4 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgrades benötigt:
SDL4 Receiver: 5DLSD4.1001-00 V1.0.0.0
Automation Panel 9x3: 5AP9x3.xxxx-xx V1.7.0.0
Automation Panel 1000: 5AP11xx.xxxx-xx V1.3.0.0
Automation Panel 5000: 5AP5xxx.xxxx-xx V1.2.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo