V6.0 HW Upgrade (5ACCIF04.FPLK-000)

DWL@DWL10000804880

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.0.0 * 26.11.2024 815 KB EXE AS6_HW_5ACCIF04.FPLK-000.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5ACCIF04.FPLK-000)

Revisionsinformationen 5ACCIF04.FPLK-000

Version 1.4.0.0:

ID: AQAJ-8761
Neue FW Version mitfolgenden Änderungen:
- Vorsorgliche Behebung sporadisches Power-Up Problem wegen PCI Reset
Pulse.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: AQAJ-8735
Unterstützung für die APC3200/PPC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\64606_0.pci(7), 1\64606a0.epl(143)

Version 1.3.0.0:

ID: 778725
Unterstützung für die APC4100 Produktserie ab AS6/AR6.
Ab dieser Version kann die IF Option mit dem Automation PC 4100 verbunden und genutzt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\64606_0.pci(6), 1\64606a0.epl(143)

Version 1.2.0.0:

ID: 769755
POWERLINK Manager Type 3 und 4
Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese beiNetzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\64606_0.pci(6), 1\64606a0.epl(143)

Version 1.1.1.0:

ID: 750250
Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der IF-Optionskarteeingefügt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\64606_0.pci(5), 1\64606a0.epl(142)

Version 1.1.0.0:

ID: 715075
POWERLINK:Operating Mode "Ethernet"
Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 722430
Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 723135
Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\64606_0.pci(5), 1\64606a0.epl(142)

Version 1.0.0.0:

ID: 669400
Unterstützung der 5ACCIF04.FPLK-000 ab AS 4.9/AR A4.90.
xPC3100 HWX Upgrade ab V2.2.0.0 erforderlich.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\64606_0.pci(4), 1\64606a0.epl(141)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo