V6.0 HW Upgrade (5ACCIF01.FPSC-001)

DWL@DWL10000801915

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.12.0.1 * 09.10.2026 631 KB EXE AS6_HW_5ACCIF01.FPSC-001.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5ACCIF01.FPSC-001)

Revisionsinformationen 5ACCIF01.FPSC-001

Version 1.12.0.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.12.0.0:

ID: AQAJ-12541
Folgende Änderungen:
- Unterstützung für die APC2300/PPC2300 Produktserie ab AS6.5/AR6.7.
- Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59836_0.pci(14), 1\59836a0.epl(143)

Version 1.11.0.0:

ID: AQAJ-8053
Neue FW Version mit folgenden Änderungen:
- CanOpen Master versendet keine Telegramme beiBaudratenänderung zur
Laufzeit mit mehr als einem Slave.
- Vorsorgliche Behebung sporadisches Power-Up Problem wegen PCI Reset
Pulse.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59836_0.pci(14), 1\59836a0.epl(143)

Version 1.10.0.0:

ID: 769730
POWERLINK Manager Type 3 und 4
Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59836_0.pci(13), 1\59836a0.epl(143)

Version 1.9.2.0:

ID: 748550
Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der IF-Optionskarteeingefügt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 751680
Konfigurierbare Modulüberwachung der xPC2100/xPC2200 IF-Option
Die Modulüberwachung der xPC2100/xPC2200 IF-Option kann nun konfiguriert werden. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der xPC2100/xPC2200 IF-Option bootetder APC/PPC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfigurationder Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised= on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59836_0.pci(12), 1\59836a0.epl(142)

Version 1.9.1.0:

ID: 730650
Ab AS V4.7.1 stehen 503,75kB (515840Byte) nvSRAM zur Konfiguration von remanenten Daten im Hypervisorzur Verfügung. Für ARemb bleiben die 510,75kB (523008Byte) für remanente Daten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 730765
Erweiterungenfür APROL.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 730810
XML-Header der FW angepasst, keine funktionellen Änderungen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59836_0.pci(12), 1\59836a0.epl(142)

Version 1.9.0.0:

ID: 722465
POWERLINK: Operating Mode "Ethernet"
Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 722470
Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 723095
Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59836_0.pci(12), 1\59836a0.epl(142)

Version1.8.1.0:

ID: 695610
Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59836_0.pci(11), 1\59836a0.epl(141)

Version 1.8.0.0:

ID: 672620
POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 672625
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59836_0.pci(11), 1\59836a0.epl(141)

Version 1.7.0.0:

ID: 647670
POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 647675
Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 647680
POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vomManager nicht mehr angesprochen wurden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 647685
Vorbereitung zur Unterstützung des Automation PC 2200 und des Panel PC 2200
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59836_0.pci(11), 1\59836a0.epl(140)

Version 1.6.0.0:

ID: 634855
Bugfix in der FPGA Firmware
Die Stabilität der Kommunikation wurde für raue Umgebungen optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59836_0.pci(11), 1\59836a0.epl(136)

Version 1.5.0.0:

ID: 622925
Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF3 (CAN)
Bei starker Lastam Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" in der CAN Ansteuerung für IF3 (CAN) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffeund Datenzugriffestören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden, wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponenteerst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59836_0.pci(10), 1\59836a0.epl(136)

Version 1.4.0.0:

ID: 621545
Firmware korrigiert
Bugfix für Legacy PCI Interrupts.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59836_0.pci(9), 1\59836a0.epl(136)

Version 1.3.0.0:

ID: 606020
Neue POWERLINK Firmware V1.36
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:ja

ID: 617485
Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 617490
POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen
POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency"und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: ja

ID: 617495
POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet
Durch ein Timingproblemin der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 617570
Überarbeitung der Konfiguration von RemMem Daten in Abhängigkeit zum ARwin
Mit ARwin können ab den Versionen M4.10 bzw. A4.26 bis zu 256kB als remanente Daten verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 617600
Firmware korrigiert
AdvancedUART Parity-Fehler-Erkennung korrigiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59836_0.pci(8), 1\59836a0.epl(136)

Version 1.2.0.0:

ID: 479825
Überarbeitung der Konfiguration von RemMem Daten in Abhängigkeit zum AR
Mit ARemb können ab den Versionen L4.10 bzw. C4.25 bis zu 256kB als remanente Daten verwendet werden. Mit ARwin können weiterhin 128kB RemMem verwendet werden. Eine Erhöhung der remanenten Daten für ARwin ist für eine spätere Version geplant.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59836_0.pci(6), 1\59836a0.epl(129)

Version 1.1.0.0:

ID: 465925
Anhebung des RemMem auf bis zu 256kB
Ab AR Version L4.10 bzw. ab AR Version C4.25 können bis zu 256kB remantene Daten konfiguriert werden.
Achtung: Dieses Upgrade Bedarf der Mindestversion L4.10 oder C4.25!
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 472865
IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Problem tritt nur mit AutomationRuntime Versionen < A4.23 auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59836_0.pci(6), 1\59836a0.epl(129)

Version 1.0.2.0:

ID: 470670
Neue FPGA Version V6
nvSRAM Bugfix für unaligned Speicherzugriffe.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 470705
X2X Störempfindlichkeit verbessert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59836_0.pci(6), 1\59836a0.epl(128)

Version 1.0.1.0:

ID: 458985
Zykluszeit X2X Bus angepasst
Die minimale Zykluszeit für den X2X Bus beträgt 400µs.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59836_0.pci(4), 1\59836a0.epl(128)

Version 1.0.0.0:

ID: 457405
Unterstützung von 5ACCIF01.FPSC-001

Die Interface Karte 5ACCIF01.FPSC-001 wird ab Automation Studio Version 4.1.4.x und Automation Runtime Version J4.10 unterstützt.
Die Interface Karte 5ACCIF01.FPSC-001 wird ab Automation Studio Version 4.2.5.x und Automation Runtime Version A4.25 unterstützt.

Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59836_0.pci(4), 1\59836a0.epl(128)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.12.0.0 * 29.07.2026 623 KB EXE AS6_HW_5ACCIF01.FPSC-001.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5ACCIF01.FPSC-001)

Revisionsinformationen 5ACCIF01.FPSC-001

Version 1.12.0.0:

ID: AQAJ-12541
Folgende Änderungen:
- Unterstützung für die APC2300/PPC2300 Produktserie ab AS6.5/AR6.7.
- Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59837_0.pci(14), 1\59837a0.epl(143)

Version1.11.0.0:

ID: AQAJ-8053
Neue FW Version mit folgenden Änderungen:
- CanOpen Master versendet keine Telegramme bei Baudratenänderung zur
Laufzeit mit mehr als einem Slave.
- Vorsorgliche Behebung sporadisches Power-Up Problem wegen PCI Reset
Pulse.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59837_0.pci(14), 1\59837a0.epl(143)

Version 1.10.0.0:

ID: 769730
POWERLINK Manager Type 3 und 4
Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59837_0.pci(13), 1\59837a0.epl(143)

Version 1.9.2.0:

ID: 748550
Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der IF-Optionskarteeingefügt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 751680
Konfigurierbare Modulüberwachung der xPC2100/xPC2200 IF-Option
Die Modulüberwachung der xPC2100/xPC2200 IF-Option kann nun konfiguriert werden. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der xPC2100/xPC2200 IF-Option bootetder APC/PPC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfigurationder Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised= on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59837_0.pci(12), 1\59837a0.epl(142)

Version 1.9.1.0:

ID: 730665
Ab AS V4.7.1 stehen 503,75kB (515840Byte) nvSRAM zur Konfiguration von remanenten Daten im Hypervisor zur Verfügung. Für ARemb bleiben die 510,75kB (523008Byte) für remanente Daten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 730770
Erweiterungen für APROL.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 730815
XML-Header der FW angepasst, keine funktionellen Änderungen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59837_0.pci(12), 1\59837a0.epl(142)

Version 1.9.0.0:

ID: 722465
POWERLINK: Operating Mode "Ethernet"
Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 722470
Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 723095
Internes Speichermanagementder POWERLINK IF optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59837_0.pci(12), 1\59837a0.epl(142)

Version 1.8.1.0:

ID: 695610
Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59837_0.pci(11), 1\59837a0.epl(141)

Version 1.8.0.0:

ID: 672595
POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 672600
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59837_0.pci(11), 1\59837a0.epl(141)

Version 1.7.0.0:

ID: 647670
POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 647675
Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 647680
POWERLINK-Manager:Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vom Manager nicht mehr angesprochen wurden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 647685
Vorbereitung zur Unterstützung des Automation PC 2200 und des Panel PC 2200
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59837_0.pci(11), 1\59837a0.epl(140)

Version 1.6.0.0:

ID: 634855
Bugfix in der FPGA Firmware
Die Stabilität der Kommunikation wurde für raue Umgebungen optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59837_0.pci(11), 1\59837a0.epl(136)

Version 1.4.0.0:

ID: 622945
Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF3 und IF4 (CAN)
Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF3 and IF4 (CAN) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden, wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59837_0.pci(10), 1\59837a0.epl(136)

Version 1.3.0.0:

ID: 617500
Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 617505
POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen
POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung"Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 617510
POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet
Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 617565
Überarbeitung der Konfiguration von RemMem Daten in Abhängigkeit zum ARwin
Mit ARwin können ab den Versionen M4.10 bzw. A4.26 bis zu 256kB als remanente Daten verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 621555
Firmware korrigiert
Bugfix für Legacy PCI Interrupts.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59837_0.pci(9), 1\59837a0.epl(136)

Version 1.2.0.0:

ID: 479805
Überarbeitung der Konfiguration von RemMem Daten in Abhängigkeit zum AR
Mit ARemb können ab den Versionen L4.10 bzw. C4.25 bis zu 256kB als remanente Daten verwendet werden. Mit ARwin können weiterhin 128kB RemMem verwendet werden. Eine Erhöhung der remanenten Daten für ARwin ist für eine spätere Version geplant.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59837_0.pci(6), 1\59837a0.epl(129)

Version 1.1.0.0:

ID: 472860
IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Problem tritt nur mit AutomationRuntime Versionen < A4.23 auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 474350
Anhebung des RemMem auf bis zu 256kB
Ab AR Version L4.10 bzw. ab AR Version C4.25 können bis zu 256kB remantene Daten konfiguriert werden.
Achtung: DiesesUpgrade Bedarf der Mindestversion L4.10 oder C4.25!
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59837_0.pci(6), 1\59837a0.epl(129)

Version1.0.2.0:

ID: 470685
Neue FPGA Version V6
nvSRAM Bugfix fürunaligned Speicherzugriffe.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID:470700
X2X Störempfindlichkeit verbessert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59837_0.pci(6), 1\59837a0.epl(128)

Version 1.0.1.0:

ID: 459245
Zykluszeit X2X Bus angepasst
Die minimale Zykluszeit für den X2X Bus beträgt 400µs.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59837_0.pci(4), 1\59837a0.epl(128)

Version 1.0.0.0:

ID: 457415
Unterstützung von 5ACCIF01.FPCC-000

Die Interface Karte 5ACCIF01.FPCC-000 wird ab Automation Studio Version 4.1.4.xund Automation Runtime Version J4.10 unterstützt.
Die Interface Karte 5ACCIF01.FPCC-000 wird ab Automation Studio Version 4.2.5.x und AutomationRuntime Version A4.25 unterstützt.

Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59837_0.pci(4), 1\59837a0.epl(128)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.11.0.0 * 22.10.2024 920 KB EXE AS6_HW_5ACCIF01.FPSC-001.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5ACCIF01.FPSC-001)

Revisionsinformationen 5ACCIF01.FPSC-001

Version 1.11.0.0:

ID: AQAJ-8053
Neue FW Version mit folgenden Änderungen:
- CanOpen Master versendet keine Telegramme bei Baudratenänderung zur
Laufzeit mit mehr als einem Slave.
- VorsorglicheBehebung sporadisches Power-Up Problem wegen PCI Reset
Pulse.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59837_0.pci(14), 1\59837a0.epl(143)

Version 1.10.0.0:

ID: 769730
POWERLINK Manager Type 3 und 4
Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler istaufgetreten“ führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59837_0.pci(13), 1\59837a0.epl(143)

Version 1.9.2.0:

ID: 748550
Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der IF-Optionskarteeingefügt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 751680
Konfigurierbare Modulüberwachung der xPC2100/xPC2200 IF-Option
Die Modulüberwachung der xPC2100/xPC2200 IF-Option kann nun konfiguriert werden. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der xPC2100/xPC2200 IF-Option bootetder APC/PPC inden Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59837_0.pci(12), 1\59837a0.epl(142)

Version 1.9.1.0:

ID: 730665
Ab AS V4.7.1 stehen 503,75kB (515840Byte) nvSRAM zur Konfiguration von remanenten Daten im Hypervisor zur Verfügung. Für ARemb bleiben die 510,75kB (523008Byte) für remanente Daten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 730770
Erweiterungen für APROL.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 730815
XML-Header der FW angepasst, keine funktionellen Änderungen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: nein
Firmware: 1\59837_0.pci(12), 1\59837a0.epl(142)

Version 1.9.0.0:

ID: 722465
POWERLINK: Operating Mode "Ethernet"
Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zumAusfall der Schnittstelle führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 722470
Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 723095
Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59837_0.pci(12), 1\59837a0.epl(142)

Version 1.8.1.0:

ID: 695610
Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59837_0.pci(11), 1\59837a0.epl(141)

Version 1.8.0.0:

ID: 672595
POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 672600
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59837_0.pci(11), 1\59837a0.epl(141)

Version 1.7.0.0:

ID: 647670
POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 647675
Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 647680
POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vomManager nicht mehr angesprochen wurden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 647685
Vorbereitung zur Unterstützung des Automation PC 2200und des Panel PC 2200
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59837_0.pci(11), 1\59837a0.epl(140)

Version 1.6.0.0:

ID: 634855
Bugfix in der FPGA Firmware
Die Stabilität der Kommunikation wurde für raue Umgebungen optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59837_0.pci(11), 1\59837a0.epl(136)

Version 1.4.0.0:

ID: 622945
Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF3 und IF4 (CAN)
Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF3 and IF4 (CAN) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe undDatenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden, wurdeeine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59837_0.pci(10), 1\59837a0.epl(136)

Version 1.3.0.0:

ID: 617500
Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 617505
POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen
POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 617510
POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet
Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 617565
Überarbeitung der Konfiguration von RemMem Daten in Abhängigkeit zum ARwin
Mit ARwin können ab den Versionen M4.10 bzw. A4.26 bis zu 256kB als remanente Daten verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 621555
Firmware korrigiert
Bugfix für Legacy PCI Interrupts.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59837_0.pci(9), 1\59837a0.epl(136)

Version 1.2.0.0:

ID: 479805
Überarbeitung der Konfiguration von RemMem Daten in Abhängigkeit zum AR
Mit ARemb können ab den Versionen L4.10 bzw. C4.25 bis zu 256kB als remanente Daten verwendet werden. Mit ARwin können weiterhin 128kB RemMem verwendet werden. Eine Erhöhung der remanenten Daten für ARwin ist für eine spätere Version geplant.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59837_0.pci(6), 1\59837a0.epl(129)

Version1.1.0.0:

ID: 472860
IP Pakete mit Multicast Adressen wurden vonder POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Problem tritt nur mit AutomationRuntime Versionen < A4.23 auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 474350
Anhebung des RemMem auf bis zu 256kB
Ab AR Version L4.10 bzw. ab AR Version C4.25 können bis zu 256kB remantene Daten konfiguriert werden.
Achtung: Dieses Upgrade Bedarf der Mindestversion L4.10 oder C4.25!
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59837_0.pci(6), 1\59837a0.epl(129)

Version 1.0.2.0:

ID: 470685
Neue FPGA Version V6
nvSRAM Bugfix für unaligned Speicherzugriffe.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 470700
X2X Störempfindlichkeit verbessert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59837_0.pci(6), 1\59837a0.epl(128)

Version 1.0.1.0:

ID: 459245
Zykluszeit X2X Bus angepasst
Die minimale Zykluszeit für den X2X Bus beträgt 400µs.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59837_0.pci(4), 1\59837a0.epl(128)

Version 1.0.0.0:

ID: 457415
Unterstützung von 5ACCIF01.FPCC-000

Die Interface Karte 5ACCIF01.FPCC-000 wird ab Automation Studio Version 4.1.4.x und Automation Runtime Version J4.10 unterstützt.
Die Interface Karte 5ACCIF01.FPCC-000 wird ab Automation Studio Version 4.2.5.x und Automation Runtime Version A4.25 unterstützt.

Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59837_0.pci(4), 1\59837a0.epl(128)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo