V6.0 HW Upgrade (5ACCIF01.FPLK-000)

DWL@DWL10000809705

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.9.0.0 * 31.01.2025 828 KB EXE AS6_HW_5ACCIF01.FPLK-000.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5ACCIF01.FPLK-000)

Revisionsinformationen 5ACCIF01.FPLK-000

Version 1.9.0.0:

ID: AQAJ-8759
Neue FW Version mitfolgenden Änderungen:
- Vorsorgliche Behebung sporadisches Power-Up Problem wegen PCI Reset
Pulse.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59834_0.pci(13), 1\59834a0.epl(143)

Version 1.8.0.0:

ID: 769725
POWERLINK Manager Type 3 und 4
Wurde in einem Netzwerk mitPOWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59834_0.pci(12), 1\59834a0.epl(143)

Version 1.7.2.0:

ID: 750225
Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der IF-Optionskarteeingefügt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 751645
Konfigurierbare Modulüberwachung der xPC2100/xPC2200 IF-Option
Die Modulüberwachung der xPC2100/xPC2200 IF-Optionkann nun konfiguriert werden. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der xPC2100/xPC2200 IF-Option bootet der APC/PPC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59834_0.pci(11), 1\59834a0.epl(142)

Version 1.7.1.0:

ID: 722475
Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 722480
POWERLINK:Operating Mode "Ethernet"
Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 723115
Erweiterungen für APROL.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 723120
Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 730660
Ab AS V4.7.1 stehen 503,75kB (515840Byte) nvSRAM zur Konfiguration von remanenten Daten im Hypervisor zur Verfügung. Für ARemb bleiben die510,75kB (523008Byte) für remanente Daten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59834_0.pci(11), 1\59834a0.epl(142)

Version 1.6.2.0:

ID: 695675
Unterstützung für automatische DNA Konfiguration abAS 4.9.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59834_0.pci(10), 1\59834a0.epl(141)

Version 1.6.1.0:

ID: 533390
Erweiterungen für Aprol.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 678760
Optimierter Querverkehr des integrierten Powerlink Hub ab AS4.5.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59834_0.pci(10), 1\59834a0.epl(141)

Version 1.6.0.0:

ID: 672630
POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 672635
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59834_0.pci(10), 1\59834a0.epl(141)

Version 1.5.0.0:

ID: 647505
POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chainedstation" hinzugefügt, konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 647510
Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 647525
POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vomManager nicht mehr angesprochen wurden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 647535
Vorbereitung zur Unterstützung des Automation PC 2200 und des Panel PC 2200
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59834_0.pci(10), 1\59834a0.epl(140)

Version 1.4.0.0:

ID: 634865
Bugfix in der FPGA Firmware
Die Stabilität der Kommunikation wurde für raue Umgebungen optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59834_0.pci(9), 1\59834a0.epl(136)

Version 1.3.0.0:

ID: 615165
POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet
Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 615170
POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen
POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 615175
Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 617560
Überarbeitung der Konfiguration von RemMem Daten in Abhängigkeit zum ARwin
Mit ARwin können ab den Versionen M4.10 bzw. A4.26 bis zu 256kB als remanente Daten verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59834_0.pci(9), 1\59834a0.epl(136)

Version 1.2.0.0:

ID: 472875
IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Problem tritt nur mit AutomationRuntime Versionen < A4.23 auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 479810
Überarbeitung der Konfiguration von RemMem Daten in Abhängigkeit zum AR
Mit ARemb können ab den Versionen L4.10 bzw. C4.25 bis zu 256kB als remanente Daten verwendet werden. Mit ARwin können weiterhin 128kB RemMem verwendet werden. Eine Erhöhung derremanenten Daten für ARwin ist für eine spätere Version geplant.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 481365
Fehlerhafte Datenübertragungam POWERLINK-Interface
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59834_0.pci(7), 1\59834a0.epl(130)

Version 1.0.1.0:

ID: 470185
Neue FPGA Version V6
nvSRAM Bugfix für unaligned Speicherzugriffe.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59834_0.pci(5), 1\59834a0.epl(1649)

Version 1.0.0.0:

ID: 461750
Unterstützung von5ACCIF01.FPLK-000
Die Interface Karte 5ACCIF01.FPLK-000 wird ab Automation Studio Version 4.1.9.x und Automation Runtime Version J4.10 unterstützt.
Die Interface Karte 5ACCIF01.FPLK-000 wird ab Automation Studio Version 4.2.5.x und Automation Runtime Version A4.25 unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59834_0.pci(5), 1\59834a0.epl(1649)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo