DWL@DWL10000810516
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.0.0 | * | 11.02.2025 | 641 KB | EXE | AS6_HW_5AC901.I485-00.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5AC901.I485-00) Revisionsinformationen 5AC901.I485-00 Version 2.2.0.0: ID: AQAJ-8828 Unterstützung für die APC3200/PPC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.1.0.0: ID: 778700 Unterstützung für die APC4100 Produktserie ab AS6/AR6. Ab dieser Version kann die IF Option mit dem Automation PC 4100 verbunden und genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.2.0: ID: 603899 Erweiterungen für Aprol. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 650390 UnterstützungIOMapping (ModuleOK) und Modulüberwachung Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.0: ID: 592975 Unterstützung für die xPC3100 Ab dieser Version kann die IF Option mit dem Automation PC3100 oder Panel PC 3100 verbunden und genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.2: ID: 368345 5AC901.I485-00 kann in beiden IF Options Slots verwendet werden Es ist ab den folgenden Automation Runtime Versionen möglich, ein oder zweiModule vom Typ 5AC901.I485-00 am Automation PC 910 bzw. PanelPC 900 zu betreiben: U4.02; F4.05; I4.06; H4.08. EPLAN-Daten hinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 350840 Automation Studio 3.0.90 Anpassung der Parameter. Automation Studio 4.0 Fehlertext Korrektur . Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 350840 Unterstützung von 5AC901.I485-00 Das Optionsmodul 5AC901.I485-00 kann nur am SS2-Slot (Siehe auch entsprechendes Anwenderhandbuch "IF Option 2") gesteckt werden. Hinweis: Das Modul kann erst ab Automation Studio Version 3.0.90 oder Automation Studio Version 4.0.16 betrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||