DWL@DWL10000805505
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.2 | * | 05.10.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_4SIM.10-01.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (4SIM.10-01) Revisionsinformationen 4SIM.10-01 Version 1.3.1.2: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionenautomatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.1.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.1.0: ID: GZLW-7313 Modifiaktionen - Neuer Datanpunkt Firmwareversion - Optimierungen Geänderte Kanalbeschreibung:ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59205_1.fw(100) Version 1.3.0.0: ID: 542534 Erweiterung für APROL - Neue Signal-Arten hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59205_1.fw(100) Version 1.2.0.0: ID: 542534 Unterstützung APROL - Modul nun auch in APROLverfügbar. - Doku wurde modifiziert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59205_1.fw(100) Version 1.1.0.0: ID: 434445 Unterstützung in AutomationStudio Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59205_1.fw(100) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.1.1 | * | 17.08.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_4SIM.10-01.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (4SIM.10-01) Revisionsinformationen 4SIM.10-01 Version 1.3.1.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.1.0: ID: GZLW-7313 Modifiaktionen - Neuer Datanpunkt Firmwareversion - Optimierungen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59205_1.fw(100) Version 1.3.0.0: ID: 542534 Erweiterung für APROL - Neue Signal-Arten hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59205_1.fw(100) Version 1.2.0.0: ID: 542534 Unterstützung APROL - Modul nun auch in APROL verfügbar. - Doku wurde modifiziert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59205_1.fw(100) Version 1.1.0.0: ID: 434445 Unterstützung in AutomationStudio Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59205_1.fw(100) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.1.0 | * | 03.12.2024 | 2 MB | EXE | AS6_HW_4SIM.10-01.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (4SIM.10-01) Revisionsinformationen 4SIM.10-01 Version 1.3.1.0: ID: GZLW-7313 Modifiaktionen - Neuer Datanpunkt Firmwareversion - Optimierungen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59205_1.fw(100) Version 1.3.0.0: ID: 542534 Erweiterung für APROL - Neue Signal-Arten hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59205_1.fw(100) Version 1.2.0.0: ID: 542534 Unterstützung APROL - Modul nun auch in APROL verfügbar. - Doku wurde modifiziert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59205_1.fw(100) Version 1.1.0.0: ID: 434445 Unterstützung in AutomationStudio Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59205_1.fw(100) |
|||||