DWL@DWL10000780014
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1.0 | * | 08.05.2024 | 6 MB | EXE | AS4_HW_X90CP174.48-S1.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (X90CP174.48-S1) Revisionsinformationen X90CP174.48-S1 Version 1.5.1.0: ID: 786030 Erweiterungen für AS6/AR6 - IpForwarding ist nun konfigurierbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(54) Version 1.2.0.0: ID: 779390 Betriebsart iCN am POWERLINK: mögliches Verbindungsproblem zum Manager nachPowerfail behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 780695 Fehler im AB Zähler Modus behoben Wenn ein Kanal als "Digital Input source" konfiguiert wurde, so wurde das "Counter" Register bei Initialisierung nichtauf 0 gesetzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 2\60703_1.fp(54) Version 1.1.3.0: ID: 761670 / Support ID: 400392864 X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger Fehlerkorrektur Der X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger wurde nicht gestartet, obwohl dieser konfiguriert wurde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 761730 / Support ID: 400249041 Register Beschreibung der Sensor Versorgung korrigiert Wert "1" wurde falsch als "not OK" angegeben. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(52) Version 1.1.2.0: ID: 743050 / Support ID: 400368170 Broadcast Kanäle im PLK Interface fehlen Im Zuge der Umstellung auf den Powerlink Typ 6 mussten die Broadcast Kanäleangepasst werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(52) Version 1.1.1.0: ID: 729155 Unterstützung POWERLINK Typ 6 Das Modul unterstützt jetzt POWERLINK Typ 6 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 729205 / Support ID: 400352024 Unterstützung für 6 A ParallelKanäle Wenn zwei 6 A Kanäle parallel geschaltet werden ergibt sich ein maximaler Strom von 12 A. Achtung: Wenn 4 A und 6 A Kanäle parallel geschaltetwerden dürfen beide Kanäle nur mit je 4 A belastet werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(52) Version 1.1.0.0: ID: 704465 / Support ID: 400335624 AB Encoder 02 wird deaktiviert wenn ABR Encoder 01 aktiviert ist In manchen Situationen kann es vorkommen dass die I/O Datenpunkte eines vorher konfigurierten AB Encoders an Kanal 02 noch im I/O Mapping aufscheinen, obwohl an Kanal 01 ein ABR Encoder konfiguriert ist. Da diese Konfiguration ungültig ist, werden nun die Datenpunkte des AB Encoders ausgeblendet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 717915 Unterstützung zweiter Core für I/O Verarbeitung Die Verarbeitung der Onboard Input-Daten kann optional auf dem zweiten CPU-Core durchgeführt werden, dadurch ist mehr CPU Rechenleistung für die Applikation verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(52) Version 1.0.4.0: ID: 694795 Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.9 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 694815 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(52) Version 1.0.3.0: ID: 590240 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(52) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.0.0 | * | 26.03.2024 | 6 MB | EXE | AS4_HW_X90CP174.48-S1.exe | |
| Beschreibung |
V4.9 HW Upgrade (X90CP174.48-S1) Revisionsinformationen X90CP174.48-S1 Version 1.2.0.0: ID: 779390 Betriebsart iCN am POWERLINK: mögliches Verbindungsproblem zum Manager nachPowerfail behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 780695 Fehler im AB Zähler Modus behoben Wenn ein Kanal als "Digital Input source" konfiguiert wurde, so wurde das "Counter" Register bei Initialisierung nicht auf 0 gesetzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 2\60703_1.fp(54) Version 1.1.3.0: ID: 761670 / Support ID: 400392864 X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger Fehlerkorrektur Der X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger wurde nicht gestartet, obwohl dieser konfiguriert wurde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 761730 / Support ID: 400249041 Register Beschreibung der Sensor Versorgung korrigiert Wert "1" wurde falsch als "not OK" angegeben. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(52) Version 1.1.2.0: ID: 743050 / Support ID: 400368170 Broadcast Kanäle im PLK Interface fehlen Im Zuge der Umstellung auf den Powerlink Typ6 mussten die Broadcast Kanäle angepasst werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(52) Version 1.1.1.0: ID: 729155 Unterstützung POWERLINK Typ 6 Das Modul unterstützt jetzt POWERLINK Typ 6 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 729205 / Support ID: 400352024 Unterstützung für 6 A Parallel Kanäle Wenn zwei 6 A Kanäle parallel geschaltet werden ergibt sich ein maximaler Strom von 12 A. Achtung: Wenn 4 A und 6 A Kanäle parallel geschaltet werden dürfen beide Kanälenur mit je 4 A belastet werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(52) Version 1.1.0.0: ID: 704465 / Support ID: 400335624 AB Encoder 02 wird deaktiviert wenn ABR Encoder 01 aktiviertist In manchen Situationen kann es vorkommen dass die I/O Datenpunkte eines vorher konfigurierten AB Encoders an Kanal 02 noch im I/O Mapping aufscheinen, obwohl an Kanal 01 ein ABR Encoder konfiguriert ist. Da diese Konfiguration ungültig ist, werden nun die Datenpunkte des AB Encoders ausgeblendet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 717915 Unterstützung zweiter Core für I/O Verarbeitung Die Verarbeitung der Onboard Input-Daten kannoptional auf dem zweiten CPU-Core durchgeführt werden, dadurch ist mehr CPU Rechenleistung für die Applikation verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung:ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(52) Version 1.0.4.0: ID: 694795 Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.9 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 694815 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(52) Version 1.0.3.0: ID: 590240 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\60703_1.fp(52) |
|||||