V4.6 HW Upgrade (5PPC2200.AL04-000)

DWL@DWL10000605932

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.2.0.0 * 15.04.2026 895 KB EXE AS4_HW_5PPC2200.AL04-000.exe
Beschreibung V4.6 HW Upgrade (5PPC2200.AL04-000)

Revisionsinformationen 5PPC2200.AL04-000

Version 2.2.0.0:

ID: AQAJ-12290
Unterstützung der "Cache Allocation" (CAT) ab AR 6.6:
Zur Optimierung des Echtzeitverhaltens kann mittels "Cache Allocation" ein Teil des Last-Level-Caches für eine Echtzeit-Taskklasse und alle höher priorisierten Tasks reserviert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(108)

Version 2.1.1.0:

ID: AQAJ-12260
Bugfix - Multicore-Lastverteilung für dasZyklische System:
Bei Verwendung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System und gleichzeitiger Konfiguration eines FTP-Users, kommt es zum "Warning 701: System.ArgumentException" beim compilieren des Projektes. Zur Behebung des Problems ist eine Änderung notwendig, die es erfordert dass nach dem Update auf die neueHWX Version, die Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System neu konfiguriert bzw. kontrolliert werden muss (alte Konfiguration geht verloren), sofern sie nicht den Default Werten entspricht.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(108)

Version 2.1.0.0:

ID: AQAJ-11701
Folgende Änderungen:
- Unterstützung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System des Automation Runtime ab AS 6.5 und AR 6.5.
- Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715,CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(108)

Version 2.0.7.0:

ID: 755960
Neue MTCX Version V01.08 für PPC2200.
Neue MTCXVersion V01.08 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: Bei vereinzelten 5xPC2200.ALxx-000 Geräten loest die
NMI-Logik beim PowerFail nicht aus.
Dieses Verhalten hat zur Folge, dass bei Verwendung remanenter
Daten im Automation Runtime diese beim PowerFail verloren gehen.
Mit der neuen MTCX Version ist das Problem behoben.
Da sich dieses Verhalten aufeinen bestimmten Lieferzeitraum
eingrenzen lässt werden Kunden, an welche betroffene Geräte
mit installiertem Automation Runtime ausgeliefert wurden,
aktiv informiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(108)

Version 2.0.6.0:

ID: 752890
Bugfix:Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware:nein
Firmware: 1\61638_0.fw(106)

Version 2.0.5.0:

ID: 748685
Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(106)

Version 2.0.4.0:

ID: 742400
Neue MTCX Version V01.06 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.06 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: In Kombination mitUEFI Betriebssystemen und BIOS
Einstellungen auf UEFI only, konnte es sporadisch passieren,
dass bei einem Betriebssystem Reboot keine BIOS Meldungen
sichtbar waren. Erst beim Start des Graphictreibers vom
Betriebssystem waren wieder Ausgaben sichtbar.
Dieses Verhalten tritt nur bei PPC2200 Geräten auf.
- Bugfix: CAN, bei hoher Interruptlast konnte es sporadisch zu
Verbindungsabbrüchen kommen. Dieses Problem kann nur mit
MTCX Version V01.04 und V01.05 auftreten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(106)

Version 2.0.3.0:

ID: 721185
Neue MTCX Version V01.05 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.05 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: USB Standby in S3 (Supend to Ram)konnte nicht gedisabled werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(105)

Version 2.0.2.0:

ID: 712700
NeueMTCX Version V01.04 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.04 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Netzteil Optimierungen.
- Bugfix: Sporadisch konnte es in sehr seltenen Fällen passieren,
dass bei einem PowerFail im Automation Runtime, remanente Daten
verloren gingen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(104)

Version 2.0.1.0:

ID: 689315
Neue MTCX Version V01.03
Neue MTCX Version V01.03 mitfolgenden Änderungen:
- Bugfix: USB Standby in S3 und S4.
- Bugfix: ETHWakeOnLAN.
- Optimierung der Kommunikationsschnittstelle zum lokalen Display (betrifft nur PPC2200).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware:1\61638_0.fw(103)

Version 2.0.0.0:

ID: 674995
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind für den PPC2200 folgende HWX Upgrades(oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
PPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
AP9x3 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 675005
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 675010
Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90:
Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 683100
Vorbereitung für den Support von OPC UA TSN ab AS 4.9.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(102)

Version 1.0.2.0:

ID: 635775
Erste Version
Der Panel PC 2200 wird ab der Automation Studio VersionV4.6.2 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation RuntimeEmbedded in der Version A4.63 zum Einsatz kommen. Für Visual Components ist mindestens die Version VC4.62.0 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung:ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 649045
Performance für den B&R Hypervisor verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654145
mappView Mindestversionen
Für die Unterstützung von mappView auf den Panel PC 2200 sind die Komponenten-Mindestversionen 5.6.3, 5.7.1, 5.8.0 oder höher zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654170
Safety Support
Um Safety Legacy an den Panel PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V1.10.10.3 der X20(c)SLXxxx zu verwenden. Um mappSafety an den Panel PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V2.1.0.3 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(102)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.1.1.0 * 16.01.2026 896 KB EXE AS4_HW_5PPC2200.AL04-000.exe
Beschreibung V4.6 HW Upgrade (5PPC2200.AL04-000)

Revisionsinformationen 5PPC2200.AL04-000

Version 2.1.1.0:

ID: AQAJ-12260
Bugfix - Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System:
Bei Verwendung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System und gleichzeitiger Konfiguration eines FTP-Users, kommt es zum "Warning 701: System.ArgumentException" beim compilieren des Projektes. Zur Behebung des Problems ist eine Änderung notwendig, die eserfordert dass nach dem Update auf die neue HWX Version, die Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System neu konfiguriert bzw. kontrolliert werden muss (alte Konfiguration geht verloren), sofernsie nicht den Default Werten entspricht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(108)

Version 2.1.0.0:

ID: AQAJ-11701
Folgende Änderungen:
- Unterstützung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System des Automation Runtime ab AS 6.5 und AR 6.5.
- Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(108)

Version 2.0.7.0:

ID: 755960
Neue MTCX Version V01.08 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.08 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: Bei vereinzelten 5xPC2200.ALxx-000 Geräten loest die
NMI-Logik beim PowerFail nicht aus.
Dieses Verhalten hat zur Folge, dass bei Verwendung remanenter
Daten im Automation Runtime diese beim PowerFail verloren gehen.
Mit der neuen MTCX Version ist das Problem behoben.
Da sich dieses Verhalten auf einen bestimmten Lieferzeitraum
eingrenzen lässtwerden Kunden, an welche betroffene Geräte
mit installiertem Automation Runtime ausgeliefert wurden,
aktiv informiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(108)

Version 2.0.6.0:

ID: 752890
Bugfix: Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(106)

Version 2.0.5.0:

ID: 748685
Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(106)

Version 2.0.4.0:

ID: 742400
Neue MTCX Version V01.06 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.06 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: In Kombination mit UEFI Betriebssystemen und BIOS
Einstellungen auf UEFI only, konnte es sporadisch passieren,
dass bei einem BetriebssystemReboot keine BIOS Meldungen
sichtbar waren. Erst beim Start des Graphictreibers vom
Betriebssystem waren wieder Ausgaben sichtbar.
Dieses Verhalten tritt nur bei PPC2200 Geräten auf.
- Bugfix: CAN, bei hoher Interruptlast konnte es sporadisch zu
Verbindungsabbrüchen kommen. Dieses Problem kann nur mit
MTCX Version V01.04 und V01.05 auftreten.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(106)

Version 2.0.3.0:

ID: 721185
Neue MTCX Version V01.05 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.05 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: USB Standby in S3 (Supend to Ram) konnte nicht gedisabled werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(105)

Version 2.0.2.0:

ID: 712700
Neue MTCX Version V01.04 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.04 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Netzteil Optimierungen.
- Bugfix: Sporadisch konnte es in sehr seltenen Fällen passieren,
dass bei einem PowerFail im Automation Runtime, remanente Daten
verloren gingen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(104)

Version 2.0.1.0:

ID: 689315
Neue MTCX Version V01.03
Neue MTCX Version V01.03 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: USB Standby in S3 und S4.
- Bugfix: ETH WakeOnLAN.
- Optimierung der Kommunikationsschnittstelle zum lokalen Display (betrifft nur PPC2200).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(103)

Version 2.0.0.0:

ID:674995
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dassdie passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind für den PPC2200 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
PPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
AP9x3 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 675005
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 675010
Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90:
Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 683100
Vorbereitung für den Support von OPC UA TSN ab AS 4.9.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(102)

Version 1.0.2.0:

ID: 635775
Erste Version
Der Panel PC 2200 wird ab der Automation Studio Version V4.6.2 unterstützt.Als Betriebssystem muss mindestensdas Automation Runtime Embedded in der Version A4.63 zum Einsatz kommen. Für Visual Components ist mindestens die VersionVC4.62.0 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 649045
Performance für den B&R Hypervisor verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654145
mappView Mindestversionen
Für die Unterstützung von mappView auf den Panel PC 2200 sind die Komponenten-Mindestversionen 5.6.3, 5.7.1, 5.8.0 oder höher zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654170
Safety Support
Um Safety Legacy an den Panel PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V1.10.10.3 der X20(c)SLXxxx zu verwenden. Um mappSafety an den Panel PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V2.1.0.3 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(102)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.1.0.0 * 12.12.2025 896 KB EXE AS4_HW_5PPC2200.AL04-000.exe
Beschreibung V4.6 HW Upgrade (5PPC2200.AL04-000)

Revisionsinformationen 5PPC2200.AL04-000

Version 2.1.0.0:

ID: AQAJ-11701
Folgende Änderungen:
- Unterstützung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System des Automation Runtime ab AS 6.5 und AR 6.5.
- Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(108)

Version 2.0.7.0:

ID: 755960
Neue MTCX Version V01.08 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.08 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: Bei vereinzelten 5xPC2200.ALxx-000 Geräten loest die
NMI-Logik beim PowerFail nicht aus.
Dieses Verhalten hat zur Folge, dass bei Verwendung remanenter
Daten im Automation Runtime diese beim PowerFail verloren gehen.
Mit der neuen MTCX Version ist das Problem behoben.
Da sich dieses Verhalten auf einen bestimmten Lieferzeitraum
eingrenzenlässt werden Kunden, an welche betroffene Geräte
mit installiertem Automation Runtime ausgeliefert wurden,
aktiv informiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(108)

Version 2.0.6.0:

ID: 752890
Bugfix: Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(106)

Version 2.0.5.0:

ID: 748685
Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab ASV4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(106)

Version 2.0.4.0:

ID: 742400
Neue MTCX Version V01.06 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.06 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: In Kombination mit UEFI Betriebssystemen und BIOS
Einstellungen auf UEFI only, konnte es sporadisch passieren,
dass bei einem Betriebssystem Reboot keine BIOS Meldungen
sichtbar waren. Erst beim Start des Graphictreibers vom
Betriebssystem waren wieder Ausgaben sichtbar.
Dieses Verhalten tritt nur bei PPC2200 Geräten auf.
- Bugfix: CAN, bei hoher Interruptlast konnte es sporadisch zu
Verbindungsabbrüchen kommen. Dieses Problem kann nur mit
MTCX Version V01.04 und V01.05 auftreten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(106)

Version 2.0.3.0:

ID: 721185
Neue MTCX Version V01.05 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.05 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: USB Standby in S3 (Supend to Ram) konnte nicht gedisabled werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(105)

Version 2.0.2.0:

ID: 712700
Neue MTCX Version V01.04 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.04 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Netzteil Optimierungen.
- Bugfix: Sporadisch konnte es in sehr seltenen Fällen passieren,
dass bei einem PowerFail im Automation Runtime, remanente Daten
verloren gingen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(104)

Version 2.0.1.0:

ID: 689315
Neue MTCX Version V01.03
Neue MTCX Version V01.03 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: USB Standby in S3 und S4.
- Bugfix: ETH WakeOnLAN.
- Optimierung der Kommunikationsschnittstelle zum lokalen Display (betrifft nur PPC2200).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(103)

Version 2.0.0.0:

ID: 674995
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP,SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind für den PPC2200 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von denaktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
PPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
AP9x3 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 675005
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 675010
Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90:
Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 683100
Vorbereitung für den Support von OPC UA TSN ab AS 4.9.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(102)

Version 1.0.2.0:

ID: 635775
Erste Version
Der Panel PC 2200 wird ab der Automation Studio Version V4.6.2 unterstützt.Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version A4.63 zum Einsatz kommen. Für Visual Components ist mindestens die Version VC4.62.0 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 649045
Performance für den B&R Hypervisor verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654145
mappView Mindestversionen
Für die Unterstützung von mappView auf den Panel PC 2200 sind die Komponenten-Mindestversionen 5.6.3, 5.7.1, 5.8.0 oder höher zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654170
Safety Support
Um Safety Legacy an den Panel PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V1.10.10.3 der X20(c)SLXxxx zu verwenden. Um mappSafety an den Panel PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V2.1.0.3 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(102)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.7.0 * 26.08.2022 575 KB EXE AS4_HW_5PPC2200.AL04-000.exe
Beschreibung V4.6 HW Upgrade (5PPC2200.AL04-000)

Revisionsinformationen 5PPC2200.AL04-000

Version 2.0.7.0:

ID: 755960
Neue MTCX Version V01.08 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.08 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: Bei vereinzelten 5xPC2200.ALxx-000 Geräten loest die
NMI-Logik beim PowerFail nicht aus.
Dieses Verhalten hat zur Folge, dass bei Verwendung remanenter
Daten im Automation Runtime diese beim PowerFailverloren gehen.
Mit der neuen MTCX Version ist das Problem behoben.
Da sich dieses Verhalten auf einen bestimmten Lieferzeitraum
eingrenzen lässt werden Kunden, an welche betroffene Geräte
mit installiertem Automation Runtime ausgeliefert wurden,
aktiv informiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(108)

Version 2.0.6.0:

ID: 752890
Bugfix: Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(106)

Version 2.0.5.0:

ID: 748685
Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(106)

Version 2.0.4.0:

ID: 742400
Neue MTCX Version V01.06 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.06 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: In Kombination mit UEFI Betriebssystemen und BIOS
Einstellungen auf UEFI only, konnte es sporadisch passieren,
dass bei einem Betriebssystem Reboot keine BIOS Meldungen
sichtbar waren. Erst beim Start des Graphictreibers vom
Betriebssystem waren wieder Ausgaben sichtbar.
Dieses Verhalten tritt nur bei PPC2200 Geräten auf.
- Bugfix: CAN, bei hoherInterruptlast konnte es sporadisch zu
Verbindungsabbrüchen kommen. Dieses Problem kann nur mit
MTCX Version V01.04 und V01.05 auftreten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(106)

Version 2.0.3.0:

ID: 721185
Neue MTCX Version V01.05 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.05 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: USBStandby in S3 (Supend to Ram) konnte nicht gedisabled werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(105)

Version 2.0.2.0:

ID: 712700
Neue MTCX Version V01.04 für PPC2200.
Neue MTCXVersion V01.04 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Netzteil Optimierungen.
- Bugfix: Sporadisch konnte es in sehr seltenen Fällen passieren,
dass bei einem PowerFail im Automation Runtime, remanente Daten
verlorengingen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(104)

Version 2.0.1.0:

ID: 689315
Neue MTCX Version V01.03
Neue MTCX Version V01.03 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: USB Standby in S3 und S4.
- Bugfix: ETH WakeOnLAN.
- Optimierung der Kommunikationsschnittstelle zum lokalen Display (betrifft nur PPC2200).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(103)

Version 2.0.0.0:

ID: 674995
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind für denPPC2200 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
PPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
AP9x3 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 675005
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 675010
Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90:
Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 683100
Vorbereitung für den Support von OPC UA TSN ab AS 4.9.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(102)

Version 1.0.2.0:

ID: 635775
Erste Version
Der Panel PC 2200 wird abder Automation Studio Version V4.6.2 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version A4.63 zum Einsatz kommen. Für Visual Components ist mindestens die VersionVC4.62.0 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 649045
Performance für den B&RHypervisor verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654145
mappView Mindestversionen
Für die Unterstützung von mappView aufden Panel PC 2200 sind die Komponenten-Mindestversionen 5.6.3, 5.7.1, 5.8.0 oder höher zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654170
Safety Support
Um Safety Legacy an den Panel PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V1.10.10.3 der X20(c)SLXxxx zu verwenden. Um mappSafety an den Panel PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V2.1.0.3 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(102)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.6.0 * 10.06.2022 574 KB EXE AS4_HW_5PPC2200.AL04-000.exe
Beschreibung V4.6 HW Upgrade (5PPC2200.AL04-000)

Revisionsinformationen 5PPC2200.AL04-000

Version 2.0.6.0:

ID: 752890
Bugfix: Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(106)

Version 2.0.5.0:

ID: 748685
Unterstützung PTP (ETH1 und ETH2) ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(106)

Version 2.0.4.0:

ID: 742400
Neue MTCX Version V01.06 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.06 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: In Kombination mit UEFI Betriebssystemen und BIOS
Einstellungen auf UEFI only, konnte es sporadisch passieren,
dass bei einem Betriebssystem Reboot keine BIOS Meldungen
sichtbar waren. Erst beim Start des Graphictreibers vom
Betriebssystem warenwieder Ausgaben sichtbar.
Dieses Verhalten tritt nur bei PPC2200 Gerätenauf.
- Bugfix: CAN, bei hoher Interruptlast konnte es sporadisch zu
Verbindungsabbrüchen kommen. Dieses Problem kann nur mit
MTCX Version V01.04 und V01.05 auftreten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(106)

Version 2.0.3.0:

ID: 721185
Neue MTCX Version V01.05 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.05 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: USB Standby in S3 (Supend to Ram) konnte nicht gedisabled werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(105)

Version 2.0.2.0:

ID: 712700
Neue MTCX Version V01.04 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.04 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Netzteil Optimierungen.
- Bugfix: Sporadisch konnte es in sehr seltenen Fällen passieren,
dass bei einem PowerFail im Automation Runtime, remanente Daten
verloren gingen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(104)

Version 2.0.1.0:

ID: 689315
Neue MTCX Version V01.03
Neue MTCX Version V01.03 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: USB Standby in S3 und S4.
- Bugfix: ETH WakeOnLAN.
- Optimierung der Kommunikationsschnittstelle zum lokalen Display (betrifft nur PPC2200).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(103)

Version 2.0.0.0:

ID: 674995
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panelmöglich. Dazu ist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind für den PPC2200 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
PPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
AP9x3 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 675005
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 675010
Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90:
Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 683100
Vorbereitung für den Support von OPC UA TSN ab AS 4.9.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(102)

Version 1.0.2.0:

ID: 635775
Erste Version
Der Panel PC 2200 wird ab der Automation Studio Version V4.6.2 unterstützt.Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version A4.63 zum Einsatz kommen. Für Visual Components ist mindestens die Version VC4.62.0 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 649045
Performance für den B&R Hypervisor verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654145
mappView Mindestversionen
Für die Unterstützung von mappView auf den Panel PC 2200 sind die Komponenten-Mindestversionen 5.6.3, 5.7.1, 5.8.0 oder höher zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654170
Safety Support
Um Safety Legacy an den Panel PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V1.10.10.3 der X20(c)SLXxxx zu verwenden. Um mappSafety an den Panel PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V2.1.0.3 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(102)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.5.0 * 03.05.2022 574 KB EXE AS4_HW_5PPC2200.AL04-000.exe
Beschreibung V4.6 HW Upgrade (5PPC2200.AL04-000)

Revisionsinformationen 5PPC2200.AL04-000.AL02-000

Version 2.0.5.0:

ID: 748685
UnterstützungPTP (ETH1 und ETH2) ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(106)

Version 2.0.4.0:

ID: 742400
NeueMTCX Version V01.06 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.06 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: In Kombination mit UEFI Betriebssystemen und BIOS
Einstellungen auf UEFI only, konnte es sporadisch passieren,
dass bei einem Betriebssystem Reboot keine BIOS Meldungen
sichtbar waren. Erst beim Start des Graphictreibers vom
Betriebssystem waren wieder Ausgaben sichtbar.
Dieses Verhalten tritt nur bei PPC2200 Geräten auf.
- Bugfix: CAN, bei hoher Interruptlast konnte es sporadisch zu
Verbindungsabbrüchen kommen. Dieses Problem kann nur mit
MTCX Version V01.04 und V01.05 auftreten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(106)

Version 2.0.3.0:

ID: 721185
Neue MTCX Version V01.05 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.05 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: USB Standby in S3 (Supend to Ram) konnte nicht gedisabled werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(105)

Version 2.0.2.0:

ID: 712700
Neue MTCX Version V01.04 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.04 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Netzteil Optimierungen.
- Bugfix: Sporadisch konnte es in sehr seltenen Fällen passieren,
dass bei einem PowerFail im Automation Runtime, remanente Daten
verloren gingen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(104)

Version 2.0.1.0:

ID: 689315
Neue MTCX Version V01.03
Neue MTCX Version V01.03 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: USB Standby in S3 und S4.
- Bugfix: ETH WakeOnLAN.
- Optimierung der Kommunikationsschnittstelle zum lokalen Display (betrifft nur PPC2200).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(103)

Version 2.0.0.0:

ID: 674995
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendetenKomponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind für den PPC2200 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
PPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
AP9x3 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 675005
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 675010
Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90:
Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: nein

ID: 683100
Vorbereitung für den Support von OPC UA TSN ab AS 4.9.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(102)

Version 1.0.2.0:

ID: 635775
Erste Version
Der Panel PC 2200 wird ab der Automation Studio Version V4.6.2 unterstützt.Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version A4.63 zum Einsatz kommen. Für Visual Components ist mindestens die Version VC4.62.0 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 649045
Performance für den B&R Hypervisor verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654145
mappView Mindestversionen
Für die Unterstützung von mappView auf den Panel PC 2200 sind die Komponenten-Mindestversionen 5.6.3, 5.7.1, 5.8.0 oder höher zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654170
Safety Support
Um Safety Legacy an denPanel PC 2200 verwenden zu können ist mindestens dieHardware-Upgrade-VersionV1.10.10.3 der X20(c)SLXxxx zu verwenden. Um mappSafety an den Panel PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V2.1.0.3 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(102)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.4.0 * 10.02.2022 574 KB EXE AS4_HW_5PPC2200.AL04-000.exe
Beschreibung V4.6 HW Upgrade (5PPC2200.AL04-000)

Revisionsinformationen 5PPC2200.AL04-000.AL02-000

Version 2.0.4.0:

ID: 742400
Neue MTCX Version V01.06 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.06 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: In Kombination mit UEFI Betriebssystemen und BIOS
Einstellungen auf UEFI only, konnte es sporadisch passieren,
dass bei einem Betriebssystem Reboot keine BIOS Meldungen
sichtbar waren. Erstbeim Start des Graphictreibers vom
Betriebssystem waren wieder Ausgaben sichtbar.
Dieses Verhalten tritt nur bei PPC2200 Geräten auf.
- Bugfix: CAN, bei hoher Interruptlast konnte es sporadisch zu
Verbindungsabbrüchen kommen. Dieses Problem kann nur mit
MTCX Version V01.04 und V01.05 auftreten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(106)

Version 2.0.3.0:

ID: 721185
Neue MTCX Version V01.05 fürPPC2200.
Neue MTCX Version V01.05 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: USB Standby in S3 (Supend to Ram) konnte nicht gedisabled werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(105)

Version 2.0.2.0:

ID: 712700
Neue MTCX Version V01.04 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.04 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Netzteil Optimierungen.
- Bugfix: Sporadisch konnte es in sehr seltenen Fällenpassieren,
dass bei einem PowerFail im Automation Runtime, remanente Daten
verloren gingen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(104)

Version 2.0.1.0:

ID: 689315
Neue MTCX Version V01.03
Neue MTCX Version V01.03 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: USB Standby in S3 und S4.
- Bugfix: ETH WakeOnLAN.
- Optimierung derKommunikationsschnittstelle zum lokalen Display (betrifft nur PPC2200).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(103)

Version 2.0.0.0:

ID: 674995
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind für den PPC2200 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
PPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
AP9x3 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 675005
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 675010
Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90:
Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 683100
Vorbereitung für den Support von OPC UA TSN abAS 4.9.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(102)

Version 1.0.2.0:

ID: 635775
Erste Version
Der PanelPC 2200 wird ab der Automation Studio Version V4.6.2 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version A4.63 zum Einsatz kommen. Für Visual Components ist mindestens die VersionVC4.62.0 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 649045
Performance für den B&R Hypervisor verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654145
mappView Mindestversionen
Für die Unterstützung von mappView auf den Panel PC 2200 sind die Komponenten-Mindestversionen 5.6.3, 5.7.1, 5.8.0 oder höher zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654170
Safety Support
Um Safety Legacy an den Panel PC2200 verwenden zu können ist mindestens dieHardware-Upgrade-Version V1.10.10.3 der X20(c)SLXxxx zu verwenden. Um mappSafety an den Panel PC 2200 verwendenzu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V2.1.0.3 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(102)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.3.0 * 12.04.2021 593 KB EXE AS4_HW_5PPC2200.AL04-000.exe
Beschreibung V4.6 HW Upgrade (5PPC2200.AL04-000)

Revisionsinformationen 5PPC2200.AL02-000

Version 2.0.3.0:

ID: 721185
Neue MTCX Version V01.05 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.05 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: USB Standby in S3 (Supend to Ram) konnte nicht gedisabled werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(105)

Version 2.0.2.0:

ID: 712700
Neue MTCX Version V01.04 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.04 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Netzteil Optimierungen.
- Bugfix: Sporadisch konnte es in sehr seltenen Fällen passieren,
dass bei einem PowerFail im Automation Runtime, remanente Daten
verloren gingen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(104)

Version 2.0.1.0:

ID: 689315
Neue MTCX Version V01.03
Neue MTCX Version V01.03 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: USB Standby in S3 und S4.
- Bugfix: ETH WakeOnLAN.
- Optimierung der Kommunikationsschnittstelle zum lokalen Display (betrifft nur PPC2200).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(103)

Version 2.0.0.0:

ID: 674995
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind für den PPC2200 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
PPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
AP9x3 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID:675005
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 675010
Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90:
Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 683100
Vorbereitung für den Support von OPC UA TSN ab AS 4.9.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(102)

Version 1.0.2.0:

ID: 635775
Erste Version
DerPanel PC 2200 wird ab der Automation Studio Version V4.6.2 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version A4.63 zum Einsatz kommen. Für Visual Components ist mindestens die VersionVC4.62.0 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 649045
Performance für den B&R Hypervisor verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:nein

ID: 654145
mappView Mindestversionen
Für die Unterstützung von mappView auf den Panel PC 2200 sind die Komponenten-Mindestversionen5.6.3, 5.7.1, 5.8.0 oder höher zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654170
Safety Support
Um Safety Legacy an den Panel PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V1.10.10.3 der X20(c)SLXxxx zu verwenden. Um mappSafety an den Panel PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V2.1.0.3 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(102)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.2.0 * 17.02.2021 592 KB EXE AS4_HW_5PPC2200.AL04-000.exe
Beschreibung V4.6 HW Upgrade (5PPC2200.AL04-000)

Revisionsinformationen 5PPC2200.AL02-000

Version 2.0.2.0:

ID: 712700
Neue MTCX Version V01.04 für PPC2200.
Neue MTCX Version V01.04 für PPC2200 mit folgenden Änderungen:
- Netzteil Optimierungen.
- Bugfix: Sporadisch konnte es in sehr seltenen Fällen passieren,
dass bei einem PowerFail im Automation Runtime,remanente Daten
verloren gingen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(104)

Version 2.0.1.0:

ID: 689315
Neue MTCX Version V01.03
Neue MTCX Version V01.03 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: USB Standby in S3 und S4.
- Bugfix: ETH WakeOnLAN.
- Optimierung der Kommunikationsschnittstelle zum lokalen Display (betrifft nur PPC2200).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(103)

Version 2.0.0.0:

ID: 674995
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind für den PPC2200 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
PPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
AP9x3 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 675005
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware:nein

ID: 675010
Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90:
Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 683100
Vorbereitung für den Support vonOPC UA TSN ab AS 4.9.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(102)

Version 1.0.2.0:

ID: 635775
Erste Version
Der Panel PC 2200 wird ab der Automation Studio Version V4.6.2 unterstützt.Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version A4.63 zum Einsatz kommen. Für Visual Components ist mindestens die Version VC4.62.0 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 649045
Performance für den B&R Hypervisor verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654145
mappView Mindestversionen
Für die Unterstützung von mappView auf den Panel PC 2200 sind die Komponenten-Mindestversionen 5.6.3, 5.7.1, 5.8.0 oder höher zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654170
Safety Support
Um Safety Legacy an den Panel PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V1.10.10.3 der X20(c)SLXxxx zu verwenden. Um mappSafety an den Panel PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V2.1.0.3 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(102)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.1.0 * 23.06.2020 588 KB EXE AS4_HW_5PPC2200.AL04-000.exe
Beschreibung V4.6 HW Upgrade (5PPC2200.AL04-000)

Revisionsinformationen 5PPC2200.AL02-000

Version 2.0.1.0:

ID: 689315
Neue MTCX Version V01.03
Neue MTCX Version V01.03 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: USB Standby in S3 und S4.
- Bugfix: ETH WakeOnLAN.
- Optimierung der Kommunikationsschnittstelle zum lokalen Display (betrifft nur PPC2200).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61638_0.fw(103)

Version 2.0.0.0:

ID: 674995
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind für den PPC2200 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
PPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
AP9x3 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 675005
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 675010
Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90:
Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 683100
Vorbereitung für den Support von OPC UA TSN ab AS 4.9.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(102)

Version 1.0.2.0:

ID: 635775
Erste Version
Der Panel PC 2200 wird ab der Automation Studio Version V4.6.2 unterstützt.Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version A4.63 zum Einsatzkommen. Für Visual Components ist mindestens die VersionVC4.62.0 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 649045
Performance für den B&R Hypervisor verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654145
mappView Mindestversionen
Für die Unterstützung von mappView auf den Panel PC 2200 sind die Komponenten-Mindestversionen 5.6.3, 5.7.1, 5.8.0 oder höher zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654170
Safety Support
Um Safety Legacy an den Panel PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V1.10.10.3 der X20(c)SLXxxx zu verwenden. Um mappSafety an den Panel PC 2200 verwenden zu könnenist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V2.1.0.3 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(102)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.0.0 * 08.04.2020 586 KB EXE AS4_HW_5PPC2200.AL04-000.exe
Beschreibung V4.6 HW Upgrade (5PPC2200.AL04-000)

Revisionsinformationen 5PPC2200.AL02-000

Version 2.0.0.0:

ID: 674995
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind für den PPC2200 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
PPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
AP9x3 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 675005
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 675010
Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90:
Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 683100
Vorbereitung für den Support von OPC UA TSN ab AS 4.9.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(102)

Version 1.0.2.0:

ID: 635775
Erste Version
Der Panel PC 2200 wird ab der Automation Studio Version V4.6.2 unterstützt.Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded inder Version A4.63 zum Einsatz kommen. Für Visual Components ist mindestens die VersionVC4.62.0 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID:649045
Performance für den B&R Hypervisor verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654145
mappView Mindestversionen
Für die Unterstützung von mappView auf den Panel PC 2200 sind die Komponenten-Mindestversionen 5.6.3, 5.7.1, 5.8.0 oder höher zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654170
Safety Support
Um Safety Legacy an den Panel PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V1.10.10.3 der X20(c)SLXxxx zu verwenden. Um mappSafety an den Panel PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V2.1.0.3 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(102)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.2.0 * 16.07.2019 585 KB EXE AS4_HW_5PPC2200.AL04-000.exe
Beschreibung V4.6 HW Upgrade (5PPC2200.AL04-000)

Revisionsinformationen 5PPC2200.AL02-000

Version 1.0.2.0:

ID: 635775
Erste Version
DerPanel PC 2200 wird ab der Automation Studio Version V4.6.2 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version A4.63 zum Einsatz kommen. Für Visual Components ist mindestens die VersionVC4.62.0 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 649045
Performance für den B&R Hypervisor verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:nein

ID: 654145
mappView Mindestversionen
Für die Unterstützung von mappView auf den Panel PC 2200 sind die Komponenten-Mindestversionen5.6.3, 5.7.1, 5.8.0 oder höher zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 654170
Safety Support
Um Safety Legacy an den Panel PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V1.10.10.3 der X20(c)SLXxxx zu verwenden. Um mappSafety an den Panel PC 2200 verwenden zu können ist mindestens die Hardware-Upgrade-Version V2.1.0.3 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61638_0.fw(102)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo