DWL@DWL10000738063
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.0.0 | * | 12.02.2025 | 526 KB | EXE | AS4_HW_5AP1130.156C-001.exe | |
| Beschreibung |
V4.6 HW Upgrade (5AP1130.156C-001) Revisionsinformationen 5AP1130.156C-001 Version 2.1.0.0: ID: AQAJ-9299 Unterstützung für dieAPC3200/PPC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.0: ID: 770790 Konfigurationsanpassungen, wenn das Panel als Panel PC im Terminal Mode verwendet wird. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: 729245 Erste Version 5AP1130.101D-000 wird ab AS4.6.2 mit ARembedded und B&R Hypervisor unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.1.0 | * | 15.06.2023 | 526 KB | EXE | AS4_HW_5AP1130.156C-001.exe | |
| Beschreibung |
V4.6 HW Upgrade (5AP1130.156C-001) Revisionsinformationen 5AP1130.156C-001 Version 2.0.1.0: ID: 770790 Konfigurationsanpassungen, wenn das Panel als Panel PC im Terminal Mode verwendet wird. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: 729245 Erste Version 5AP1130.101D-000 wird ab AS4.6.2 mit ARembedded und B&R Hypervisor unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.0.0 | * | 04.10.2022 | 208 KB | EXE | AS4_HW_5AP1130.156C-001.exe | |
| Beschreibung |
V4.6 HW Upgrade (5AP1130.156C-001) Revisionsinformationen 5AP1130.156C-001 Version 2.0.0.0: ID: 760210 / Support ID: 400391333 Erste Version 5AP1130.156C-001 wird ab AS4.6.2 mit ARembedded und B&R Hypervisor unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||