DWL@DWL10000526685
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.3.0 | * | 20.11.2018 | 4 MB | EXE | AS4_HW_X90CP174.48-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (X90CP174.48-00) Revisionsinformationen X90CP174.48-00 Version 1.0.3.0: ID: 588510 / Support ID: 400249457 Maximal zulässiger Summenstrom in Hilfe genauer beschrieben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 589280 / Support ID: 400249041 Beschreibungdes I/O Datenpunkts "SensorSupply" hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 595655 / Support ID: 400248387 Beschreibung der Analogen Eingänge verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID:609995 / Support ID: 400261388 Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3) Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition"in der CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden, wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständigbeendet ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(24) Version 1.0.2.0: ID: 573905 Unterstützung X90CP174.48-00 Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. Im Anschluss muss dann zunächst die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(23) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.2.0 | * | 20.02.2018 | 4 MB | EXE | AS4_HW_X90CP174.48-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (X90CP174.48-00) Revisionsinformationen X90CP174.48-00 Version 1.0.2.0: ID: 573905 Unterstützung X90CP174.48-00 Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. Im Anschluss muss dann zunächst die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60223_1.fp(23) |
|||||