V4.12 HW Upgrade (X90CP174.48-00)

DWL@DWL10000849330

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.5.3.0 * 18.03.2026 6 MB EXE AS4_HW_X90CP174.48-00.exe
Beschreibung V4.12 HW Upgrade (X90CP174.48-00)

Revisionsinformationen X90CP174.48-00

Version 1.5.3.0:

ID: RKFY-11585
Falscher Beschreibungstext für Dither
Der Beschreibungstext für Dither wird entfernt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60223_1.fp(32), 2\60223_1.fp(54)

Version 1.5.2.0:

ID: 786520
Kapitel "Konfiguration" in derHilfe hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60223_1.fp(32), 2\60223_1.fp(54)

Version 1.5.0.0:

ID: 735200
Fehler im AB Zähler Modus behoben
Wenn ein Kanal als "Digital Input source" konfiguiert wurde, so wurde das "Counter" Register bei Initialisierung nicht auf 0 gesetzt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 779250
Betriebsart iCN am POWERLINK: mögliches Verbindungsproblem zum Manager nachPowerfail behoben
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60223_1.fp(32), 2\60223_1.fp(54)

Version 1.4.6.0:

ID: 762080
X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger Fehlerkorrektur
Der X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger wurde nicht gestartet, obwohl dieser konfiguriert wurde.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50)

Version 1.4.5.0:

ID: 743065
Broadcast Kanäle im PLK Interface fehlen
Im Zuge der Umstellung auf den Powerlink Typ 6 mussten die Broadcast Kanäleangepasst werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50)

Version 1.4.4.0:

ID: 727570
Unterstützung für 6 A Parallel Kanäle
Wenn zwei 6 A Kanäle parallel geschaltet werden ergibt sich ein maximaler Strom von 12 A. Achtung: Wenn 4 A und 6 A Kanäle parallel geschaltet werden dürfen beide Kanäle nur mit je4 A belastet werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 729150
Unterstützung POWERLINK Typ 6
Das Modul unterstützt jetzt POWERLINKTyp 6
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50)

Version 1.4.3.0:

ID: 714655
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.30
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50)

Version 1.4.0.0:

ID: 703135
Unterstützung zweiter Core für I/O Verarbeitung
Die Verarbeitung der Onboard Input-Daten kann optional auf dem zweiten CPU-Core durchgeführt werden, dadurch ist mehr CPU Rechenleistung für die Applikation verfügbar.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50)

Version 1.3.1.0:

ID: 694775
Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.9
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 694900
Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1
Netzwerktyp Powerlink hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50)

Version 1.3.0.0:

ID: 693010
TFTP Server aktivieren
Um einen Firmware Update der Mobile Panels zu ermöglichen muss der TFTP Server aktiviert werden
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50)

Version 1.2.4.0:

ID: 673445
Beschreibungstext des Summenstroms auf 0-45 A geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50)

Version 1.2.3.0:

ID: 667945
Erweiterung CPU Konfiguration: Loss of remanent data
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50)

Version 1.2.2.0:

ID: 652190
Verbesserter I/O
Voraussetzung mindestens AS Version 4.7.1 mit AR 4.71

Neu hinzugekommene Funktionen:

Analoge Funktionen:

Widerstandsmessung 0-50 kOhm
Temperaturmessung PT1000
Strommessung 4-20 mA

Digitale Ausgängskanäle:

Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A

PWM Betrieb:

H-Brücke
Dithering
Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A bzw. 0-6 A
bis zu 4 kHz im PWM Betrieb, bis zu 8 kHz im H-Brücken Modus
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60223_1.fp(24), 2\60223_1.fp(50)

Version 1.0.3.0:

ID: 588510
Maximal zulässiger Summenstrom in Hilfe genauer beschrieben
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: nein

ID: 589280
Beschreibung des I/O Datenpunkts "SensorSupply" hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 595655
Beschreibung der Analogen Eingänge verbessert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 609995
Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3)
Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden,wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CANKomponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60223_1.fp(24)

Version 1.0.2.0:

ID: 573905
Unterstützung X90CP174.48-00
Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eineAutomation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wirdder Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfallsist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. ImAnschluss muss dann zunächst die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware:1\60223_1.fp(23)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo