DWL@DWL10000326476
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.1.0 | * | 10.06.2022 | 238 KB | EXE | AS4_HW_5ACCLI01.SDL0-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (5ACCLI01.SDL0-000) Revisionsinformationen 5ACCLI01.SDL0-000 Version 2.0.1.0: ID: 751445 / Support ID: 400380204 Bugfix: Modulüberwachung der APC2100/APC2200 Monitor/Panel Option ab AR A4.81. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: 667070 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sind für den APC2100/APC2200 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von denaktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: APC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0 APC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0 AP1000 Panels: V2.0.0.0 AP9x3 Panels: V2.0.0.0 AP9xD Panels: V2.0.0.0 AP900 Panels: V2.0.0.0 AP5000 Panels: V2.0.0.0 AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0 5DLSDL.1001-00: V2.0.0.0 5DLSDL.1002-00: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 667075 EPLAN Daten implementiert GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 677900 Modulüberwachung der APC2100/APC2200 Monitor/Panel Option ab AR A4.81: Die Modulüberwachung der APC2100/APC2200 Monitor/Panel Option ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der APC2100/APC2200 Monitor/Panel Option fährt der Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 681980 Unterstützung IOMapping ab AS 4.8.2/AR A4.82. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 647700 Vorbereitung zur Unterstützung des Automation PC 2200 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 407610 Erste offizielle Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.0.0 | * | 08.04.2020 | 235 KB | EXE | AS4_HW_5ACCLI01.SDL0-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (5ACCLI01.SDL0-000) Revisionsinformationen 5ACCLI01.SDL0-000 Version 2.0.0.0: ID: 667070 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sind für den APC2100/APC2200 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nichtempfohlen: APC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0 APC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0 AP1000 Panels: V2.0.0.0 AP9x3 Panels: V2.0.0.0 AP9xD Panels: V2.0.0.0 AP900 Panels: V2.0.0.0 AP5000 Panels: V2.0.0.0 AP5000Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0 5DLSDL.1001-00: V2.0.0.0 5DLSDL.1002-00: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 667075 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 677900 Modulüberwachung der APC2100/APC2200 Monitor/Panel Option ab ARA4.81: Die Modulüberwachung der APC2100/APC2200 Monitor/Panel Option istab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der APC2100/APC2200 Monitor/Panel Option fährt der Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 681980 Unterstützung IOMapping ab AS 4.8.2/AR A4.82. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID:647700 Vorbereitung zur Unterstützung des Automation PC 2200 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 407610 Erste offizielle Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.0 | * | 27.01.2015 | 357 KB | EXE | AS4_HW_5ACCLI01.SDL0-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.1 HW Upgrade (5ACCLI01.SDL0-000) Revisionsinformationen 5ACCLI01.SDL0-000 Version 1.0.0.0: ID: 407610 Erste offizielle Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||