V4.1 HW Upgrade (5ACCIF01.FSS0-000)

DWL@DWL10000492865

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.1.1.0 * 10.06.2022 212 KB EXE AS4_HW_5ACCIF01.FSS0-000.exe
Beschreibung V4.1 HW Upgrade (5ACCIF01.FSS0-000)

Revisionsinformationen 5ACCIF01.FSS0-000

Version 2.1.1.0:

ID: 751745
Konfigurierbare Modulüberwachung der xPC2100/xPC2200 IF-Option
Die Modulüberwachung der xPC2100/xPC2200 IF-Option kann nun konfiguriert werden. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der xPC2100/xPC2200 IF-Option bootetder APC/PPC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfigurationder Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised= on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.1.0.0:

ID: 647800
Vorbereitung zur Unterstützung des Automation PC 2200 und des Panel PC 2200
Unterstützung der5ACCIF01.FSS0-000 am xPC2200 ab Automation Runtime B4.63.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.0:

ID:
Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor
Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 539970
Unterstützung von 5ACCIF01.FSS0-000
Die Interface Karte 5ACCIF01.FSS0-000 wird ab Automation Studio Version 4.1.5.x unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.1.0.0 * 20.09.2019 208 KB EXE AS4_HW_5ACCIF01.FSS0-000.exe
Beschreibung V4.1 HW Upgrade (5ACCIF01.FSS0-000)

Revisionsinformationen 5ACCIF01.FSS0-000

Version 2.1.0.0:

ID: 647800
Vorbereitung zur Unterstützung des Automation PC 2200 und des Panel PC 2200
Unterstützung der 5ACCIF01.FSS0-000 am xPC2200 ab Automation Runtime B4.63.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
GeänderteFirmware: nein

Version 2.0.0.0:

ID:
Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor
Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 539970
Unterstützung von 5ACCIF01.FSS0-000
Die Interface Karte 5ACCIF01.FSS0-000 wird ab Automation Studio Version 4.1.5.x unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.0.0 * 12.07.2017 206 KB EXE AS4_HW_5ACCIF01.FSS0-000.exe
Beschreibung V4.1 HW Upgrade (5ACCIF01.FSS0-000)

Revisionsinformationen 5ACCIF01.FSS0-000

Version 1.0.0.0:

ID: 539970
Unterstützung von 5ACCIF01.FSS0-000
Die Interface Karte 5ACCIF01.FSS0-000 wird ab Automation Studio Version 4.1.5.x unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo