DWL@DWL10000414569
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.0.0 | * | 23.07.2021 | 620 KB | EXE | AS4_HW_X20PS4951.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20PS4951) Revisionsinformationen X20PS4951 Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.3.0: ID: 466430 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8003_5.fw(784) Version 1.0.2.0: ID: 220565 Neue HW-Variantezur Verhinderung von Downgrades Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8003_5.fw(784) Version 1.0.1.0: ID: 217340 Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8003_5.fw(784) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.0.0 | * | 25.10.2019 | 617 KB | EXE | AS4_HW_X20PS4951.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20PS4951) Revisionsinformationen X20PS4951 Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.3.0: ID: 466430 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8003_5.fw(784) Version 1.0.2.0: ID: 220565 Neue HW-Variante zur Verhinderung von Downgrades Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8003_5.fw(784) Version 1.0.1.0: ID: 217340 Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8003_5.fw(784) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.3.0 | * | 08.03.2016 | 635 KB | EXE | AS4_HW_X20PS4951.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20PS4951) Revisionsinformationen X20PS4951 Version 1.0.3.0: ID: 466430 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8003_5.fw(784) Version 1.0.2.0: ID: 220565 Neue HW-Variante zur Verhinderung von Downgrades Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8003_5.fw(784) Version 1.0.1.0: ID: 217340 Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8003_5.fw(784) |
|||||