DWL@DWL10000302556
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.0.0 | * | 23.07.2021 | 3 MB | EXE | AS4_HW_X20IF10A1-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20IF10A1-1) Revisionsinformationen X20IF10A1-1 Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.1.0: ID: 705730 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.14 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 721905 Erweiterung: Betrieb hinter einer X20(c)EM* möglich Das Modul kann nun auch an einer X20(c)EM* betrieben werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42776a1.fw(20), 1\42776_1.fw(13) Version 1.2.0.0: ID: 627895 Austausch der Schnittstellenmodule im AS "Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 665395 / Support ID: 400301986 Neue Hilscher FW V2.4.0.1 Die Parameter Daten eines ASi Slaves können bei der Initialisierungsphase übertragen werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42776a1.fw(20), 1\42776_1.fw(13) Version 1.1.0.0: ID: 485705 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 486075 / Support ID: 400189455 Update FW: Verbindungsprobleme mit Slaves behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42776a1.fw(19), 1\42776_1.fw(12) Version 1.0.4.0: ID: 469220 netX Konfigurationsmodul Name von X20IF10A1-1 kann in AS4 mit SGC CPU definiert werden GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42776a1.fw(17), 1\42776_1.fw(12) Version 1.0.3.0: ID: 466875 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466880 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42776a1.fw(17), 1\42776_1.fw(12) Version 1.0.2.3: ID: 413765 Neue Automation Studio Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42776a1.fw(17), 1\42776_1.fw(12) Version 1.0.2.2: ID: 413040 / Support ID: 400144075 Zyklisches Verhalten für Slaves mit Geräteprofil 7.4 verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\42776a1.fw(17), 1\42776_1.fw(12) Version 1.0.2.1: ID: 390435 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42776a1.fw(15), 1\42776_1.fw(12) Version 1.0.1.1: ID: 250250 Erweiterung englische Online Hilfe für AS Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42776a1.fw(15), 1\42776_1.fw(12) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.0.0 | * | 02.12.2019 | 1 MB | EXE | AS4_HW_X20IF10A1-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20IF10A1-1) Revisionsinformationen X20IF10A1-1 Version 1.2.0.0: ID: 627895 Austausch der Schnittstellenmoduleim AS "Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 665395 / Support ID: 400301986 Neue Hilscher FW V2.4.0.1 Die Parameter Daten eines ASi Slaves können bei der Initialisierungsphase übertragen werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42776a1.fw(20), 1\42776_1.fw(13) Version 1.1.0.0: ID: 485705 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 486075 / Support ID: 400189455 Update FW: Verbindungsprobleme mit Slaves behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42776a1.fw(19), 1\42776_1.fw(12) Version 1.0.4.0: ID: 469220 netX Konfigurationsmodul Name von X20IF10A1-1 kann in AS4 mit SGC CPU definiert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42776a1.fw(17), 1\42776_1.fw(12) Version 1.0.3.0: ID: 466875 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466880 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42776a1.fw(17), 1\42776_1.fw(12) Version 1.0.2.3: ID: 413765 Neue Automation Studio Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42776a1.fw(17), 1\42776_1.fw(12) Version 1.0.2.2: ID: 413040 / Support ID: 400144075 Zyklisches Verhalten für Slaves mit Geräteprofil 7.4 verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42776a1.fw(17), 1\42776_1.fw(12) Version 1.0.2.1: ID: 390435 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42776a1.fw(15), 1\42776_1.fw(12) Version 1.0.1.1: ID: 250250 Erweiterung englische OnlineHilfe für AS Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42776a1.fw(15), 1\42776_1.fw(12) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.0.0 | * | 02.08.2016 | 810 KB | EXE | AS4_HW_X20IF10A1-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20IF10A1-1) Revisionsinformationen X20IF10A1-1 Version 1.1.0.0: ID: 485705 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 486075/ Support ID: 400189455 Update FW: Verbindungsprobleme mit Slaves behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42776a1.fw(19), 1\42776_1.fw(12) Version 1.0.4.0: ID: 469220 netX Konfigurationsmodul Name von X20IF10A1-1 kann in AS4 mit SGC CPU definiert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42776a1.fw(17), 1\42776_1.fw(12) Version 1.0.3.0: ID: 466875 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466880 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42776a1.fw(17), 1\42776_1.fw(12) Version 1.0.2.3: ID: 413765 Neue Automation Studio Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42776a1.fw(17), 1\42776_1.fw(12) Version 1.0.2.2: ID: 413040 / Support ID: 400144075 Zyklisches Verhalten für Slaves mit Geräteprofil 7.4 verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42776a1.fw(17), 1\42776_1.fw(12) Version 1.0.2.1: ID: 390435 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration dernetX-Module am AR zu ermöglichen, kann der Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42776a1.fw(15), 1\42776_1.fw(12) Version 1.0.1.1: ID: 250250 Erweiterung englische Online Hilfe für AS Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42776a1.fw(15), 1\42776_1.fw(12) |
|||||