DWL@DWL10000301358
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.0.0 | * | 23.07.2021 | 3 MB | EXE | AS4_HW_X20IF1053-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20IF1053-1) Revisionsinformationen X20IF1053-1 Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.1.0: ID: 721845 Erweiterung: Betrieb hinter einer X20(c)EM* möglich Das Modul kann nun auch an einer X20(c)EM* betrieben werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(25), 1\42773_1.fw(13) Version 1.3.0.0: ID: 483050 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 566265 / Support ID: 400236441 neue FW Version Korrekte Ausgabe von Communication_State und Communication_Change of State bei Communication Error Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 627880 Austausch der Schnittstellenmodule im AS "Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(25), 1\42773_1.fw(13) Version 1.2.6.0: ID: 468710 / Support ID: 400179505 netX Konfigurationsmodul Name von X20IF1053-1 kann in AS4 mit SGC CPU definiert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(22), 1\42773_1.fw(12) Version 1.2.5.0: ID: 466775 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466780 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(22), 1\42773_1.fw(12) Version 1.2.4.0: ID: 431375 Interner Fehler 6999 bei Erstellen des Projektes Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(22), 1\42773_1.fw(12) Version 1.2.3.0: ID: 357100 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(22), 1\42773_1.fw(12) Version 1.2.2.0: ID: 325510 Dynamische Knotennummer für DeviceNet Slaves Es ist jetzt möglich die Knotennummer für den X20IF1053-1 DeviceNet Slave dynamisch per Library FBK zu vergeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(22), 1\42773_1.fw(12) Version 1.2.1.0: ID: 285130 Es werden nur mehr 4 Byte Eingangsdaten übertragen Konfiguriert man mehr als 4 Byte Eingangsdaten, so kommen beim DeviceNet Slave nurdie ersten 4 Byte Eingangsdaten an. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(21), 1\42773_1.fw(12) Version 1.1.0.1: ID: 228290 Änderung der Vendor ID Modul meldet sich nun mit der B&R Vendor ID Achtung! Dieses Update erfordert unter Umständen eine Neuprojektierung am Master mit einer aktuellen EDS-Datei (abhängig von Electronic Keying Einstellungen). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\42773a1.fw(18), 1\42773_1.fw(12) Version 1.0.2.0: ID: 240720 X20 Interface Device Net Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit X20 Interface Device Net Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(16), 1\42773_1.fw(12) Version 1.0.1.0: ID: 235840 Schnittstellenmodul DeviceNet Slave, erste Version Schnittstellenmodul DeviceNet Slave, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42773a1.fw(16), 1\42773_1.fw(12) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.0.0 | * | 11.12.2019 | 2 MB | EXE | AS4_HW_X20IF1053-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20IF1053-1) Revisionsinformationen X20IF1053-1 Version 1.3.0.0: ID: 483050 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 566265/ Support ID: 400236441 neue FW Version Korrekte Ausgabe von Communication_State und Communication_Change of State bei Communication Error Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 627880 Austausch der Schnittstellenmodule im AS "Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(25), 1\42773_1.fw(13) Version 1.2.6.0: ID: 468710 / Support ID: 400179505 netX Konfigurationsmodul Name von X20IF1053-1 kann in AS4 mit SGC CPU definiert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(22), 1\42773_1.fw(12) Version 1.2.5.0: ID: 466775 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466780 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf"Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\42773a1.fw(22), 1\42773_1.fw(12) Version 1.2.4.0: ID: 431375 Interner Fehler 6999 bei Erstellen des Projektes Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(22), 1\42773_1.fw(12) Version 1.2.3.0: ID: 357100 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen,kann der Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(22), 1\42773_1.fw(12) Version 1.2.2.0: ID: 325510 Dynamische Knotennummer für DeviceNet Slaves Es ist jetzt möglich die Knotennummer für den X20IF1053-1 DeviceNet Slave dynamisch per Library FBK zu vergeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(22), 1\42773_1.fw(12) Version 1.2.1.0: ID: 285130 Es werden nur mehr 4 Byte Eingangsdaten übertragen Konfiguriert man mehr als 4 Byte Eingangsdaten, so kommen beim DeviceNet Slave nur die ersten 4 Byte Eingangsdaten an. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(21), 1\42773_1.fw(12) Version1.1.0.1: ID: 228290 Änderung der Vendor ID Modul meldet sich nun mit der B&R Vendor ID Achtung! Dieses Update erfordert unterUmständen eine Neuprojektierung am Master mit einer aktuellen EDS-Datei (abhängig von Electronic Keying Einstellungen). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42773a1.fw(18), 1\42773_1.fw(12) Version 1.0.2.0: ID: 240720 X20 Interface Device Net Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit X20 Interface Device Net Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(16), 1\42773_1.fw(12) Version 1.0.1.0: ID: 235840 Schnittstellenmodul DeviceNet Slave, erste Version Schnittstellenmodul DeviceNet Slave,erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42773a1.fw(16), 1\42773_1.fw(12) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.6.0 | * | 07.03.2016 | 806 KB | EXE | AS4_HW_X20IF1053-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20IF1053-1) Revisionsinformationen X20IF1053-1 Version 1.2.6.0: ID: 468710 / Support ID: 400179505 netX Konfigurationsmodul Name von X20IF1053-1 kann in AS4 mit SGC CPU definiert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(22), 1\42773_1.fw(12) Version 1.2.5.0: ID: 466775 Datenpunkt ModulOK inI/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466780 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(22), 1\42773_1.fw(12) Version 1.2.4.0: ID: 431375 Interner Fehler 6999 bei Erstellen des Projektes Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(22), 1\42773_1.fw(12) Version 1.2.3.0: ID: 357100 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(22), 1\42773_1.fw(12) Version 1.2.2.0: ID: 325510 Dynamische Knotennummer für DeviceNet Slaves Es ist jetzt möglich die Knotennummer für den X20IF1053-1 DeviceNet Slave dynamisch per Library FBK zu vergeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(22), 1\42773_1.fw(12) Version 1.2.1.0: ID: 285130 Es werden nur mehr 4 Byte Eingangsdaten übertragen Konfiguriert man mehr als 4 Byte Eingangsdaten, so kommen beim DeviceNet Slave nur die ersten 4 Byte Eingangsdaten an. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\42773a1.fw(21), 1\42773_1.fw(12) Version 1.1.0.1: ID: 228290 Änderung der Vendor ID Modul meldet sich nun mit der B&R Vendor ID Achtung! Dieses Update erfordert unter Umständen eine Neuprojektierung am Master mit einer aktuellen EDS-Datei (abhängig vonElectronic Keying Einstellungen). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42773a1.fw(18), 1\42773_1.fw(12) Version 1.0.2.0: ID: 240720 X20 Interface Device Net Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit X20 Interface Device Net Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42773a1.fw(16), 1\42773_1.fw(12) Version 1.0.1.0: ID: 235840 Schnittstellenmodul DeviceNet Slave, erste Version Schnittstellenmodul DeviceNet Slave, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42773a1.fw(16), 1\42773_1.fw(12) |
|||||