DWL@DWL10000340117

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.0.0 * 23.07.2021 2 MB EXE AS4_HW_X20IF1041-1.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (X20IF1041-1)

Revisionsinformationen X20IF1041-1

Version 1.4.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.1.0:

ID: 721245
Erweiterung: Betrieb hinter einer X20(c)EM* möglich
Das Modul kann nun auch an einer X20(c)EM* betrieben werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42761a1.fw(29), 1\42761_1.fw(13)

Version 1.3.0.0:

ID: 482990
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.03
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 627865
Austausch der Schnittstellenmodule im AS
"Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 717095
Neue FW V2.14.0.3_29
SDO bzw. PDO Transfer sofort nach ModulOK = TRUE möglich
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(29), 1\42761_1.fw(13)

Version 1.2.1.0:

ID: 466580
Änderung der FDT/DTM Cycle Time
Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 466585
Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42761a1.fw(27), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.2.0.0:

ID: 459055 / Support ID: 400149579
X20IF1061-1: NetX: Zyklische Statusbits sind falsch wenn Kabel getrennt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42761a1.fw(27), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.1.3.0:

ID: 422290 / Support ID: 400143565
Fehlerhaftes SDO handling führte in selten Fällen zum Stoppen der Interfacekarte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(25), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.1.2.0:

ID: 263655 / Support ID: 400069676
Falsche Fehlermeldung beim Schreiben von SDOs
Liefert ein SDO-Schreibauftrag am CAN-Bus die Fehlermeldung 0x08000024 (kein Zugriff auf Flash Speicher), so bekommt man diese im FUB nxcomSdoWrite() nicht in der Form zurück. Der FUB nxcomSdoWrite() liefert fälschlicherweise die Fehlermeldung 0xC0420028 (Allgemeiner Fehler bei SDO-Übertragung).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 376165 / Support ID: 400129930
Häufiges Senden des Start-Kommandos per FB nxcomNmt führt zu einem Problem in der Mailbox bzw. Master.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(24), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.1.1.1:

ID: 366170
EPLAN-Daten wurden angepasst
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42761a1.fw(22), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.1.0.3:

ID: 263645 / Support ID: 400069675
CANopen Master schreibt Ausgangsdaten nicht auf alle Slaves
Bei einer speziellen Konfiguration mit mehreren CANopen Slaves werden die Ausgangsdaten nur auf den ersten Slave geschrieben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(21), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.1.0.1:

ID: 259320
Änderung der Vendor ID
Modul meldet sich nun mit der B+R Vendor ID
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(20), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.0.3.0:

ID: 240405
X20 Interface CANopen Master, Konfiguration der netX Zykluszeit
X20 Interface CANopen Master, Konfiguration der netX Zykluszeit.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42761a1.fw(18), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.0.2.0:

ID: 239395 / SupportID: 400051057
Schnittstellenmodul CANopen Master: Ausgangsdaten werden nicht von allen CANopen Slaves geschrieben
Schnittstellenmodul CANopen Master: Ausgangsdaten werden nicht von allen CANopen Slaves geschrieben
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(18), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.0.1.0:

ID: 235825
Schnittstellenmodul CANopen Master, erste Version
Schnittstellenmodu CANopen Master, erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(17), 1\42761_1.fw(12)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.3.0.0 * 18.02.2021 2 MB EXE AS4_HW_X20IF1041-1.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (X20IF1041-1)

Revisionsinformationen X20IF1041-1

Version 1.3.0.0:

ID: 482990
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.03
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 627865
Austausch der Schnittstellenmodule im AS
"Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 717095
Neue FW V2.14.0.3_29
SDO bzw. PDO Transfer sofort nach ModulOK = TRUE möglich
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(29), 1\42761_1.fw(13)

Version 1.2.1.0:

ID: 466580
Änderung der FDT/DTM Cycle Time
Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 466585
Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware:nein
Firmware: 1\42761a1.fw(27), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.2.0.0:

ID: 459055 / Support ID: 400149579
X20IF1061-1: NetX: Zyklische Statusbits sind falsch wenn Kabel getrennt
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:nein
Firmware: 1\42761a1.fw(27), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.1.3.0:

ID: 422290 / Support ID: 400143565
Fehlerhaftes SDO handling führte in selten Fällen zum Stoppen der Interfacekarte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(25), 1\42761_1.fw(12)

Version1.1.2.0:

ID: 263655 / Support ID: 400069676
Falsche Fehlermeldung beim Schreiben von SDOs
Liefert ein SDO-Schreibauftrag am CAN-Bus die Fehlermeldung 0x08000024 (kein Zugriff auf Flash Speicher), so bekommt man diese im FUB nxcomSdoWrite() nicht in der Form zurück. Der FUB nxcomSdoWrite() liefert fälschlicherweise die Fehlermeldung 0xC0420028 (Allgemeiner Fehler bei SDO-Übertragung).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 376165 / Support ID: 400129930
Häufiges Senden des Start-Kommandos per FB nxcomNmtführt zu einem Problem in der Mailbox bzw. Master.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(24), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.1.1.1:

ID: 366170
EPLAN-Daten wurden angepasst
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42761a1.fw(22), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.1.0.3:

ID: 263645 / Support ID: 400069675
CANopen Master schreibt Ausgangsdaten nicht auf alle Slaves
Bei einer speziellen Konfiguration mit mehreren CANopen Slaves werden die Ausgangsdaten nur auf den ersten Slave geschrieben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(21), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.1.0.1:

ID: 259320
Änderung der Vendor ID
Modul meldet sich nun mit der B+R Vendor ID
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(20), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.0.3.0:

ID: 240405
X20 Interface CANopen Master, Konfiguration der netX Zykluszeit
X20 Interface CANopen Master, Konfiguration der netX Zykluszeit.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42761a1.fw(18), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.0.2.0:

ID: 239395 / Support ID: 400051057
Schnittstellenmodul CANopen Master: Ausgangsdaten werden nicht von allen CANopen Slaves geschrieben
Schnittstellenmodul CANopen Master: Ausgangsdaten werden nicht von allen CANopen Slaves geschrieben
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(18), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.0.1.0:

ID: 235825
Schnittstellenmodul CANopen Master, erste Version
Schnittstellenmodu CANopen Master, erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(17), 1\42761_1.fw(12)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.1.0 * 19.02.2016 865 KB EXE AS4_HW_X20IF1041-1.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (X20IF1041-1)

Revisionsinformationen X20IF1041-1

Version 1.2.1.0:

ID: 466580
Änderung der FDT/DTM Cycle Time
Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 466585
Datenpunkt ModulOKin I/O Mapping eingefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42761a1.fw(27), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.2.0.0:

ID: 459055/ Support ID: 400149579
X20IF1061-1: NetX: Zyklische Statusbits sind falsch wenn Kabel getrennt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42761a1.fw(27), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.1.3.0:

ID: 422290/ Support ID: 400143565
Fehlerhaftes SDO handling führte in selten Fällen zum Stoppen der Interfacekarte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(25), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.1.2.0:

ID: 263655 / Support ID: 400069676
Falsche Fehlermeldung beim Schreiben vonSDOs
Liefert ein SDO-Schreibauftrag am CAN-Bus die Fehlermeldung 0x08000024 (kein Zugriff auf Flash Speicher), so bekommt man diese im FUB nxcomSdoWrite() nicht in der Form zurück. Der FUB nxcomSdoWrite() liefert fälschlicherweise die Fehlermeldung 0xC0420028 (Allgemeiner Fehler bei SDO-Übertragung).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 376165 / Support ID: 400129930
Häufiges Senden des Start-Kommandos per FB nxcomNmt führt zu einem Problem in der Mailbox bzw. Master.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(24), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.1.1.1:

ID: 366170
EPLAN-Daten wurden angepasst
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42761a1.fw(22), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.1.0.3:

ID: 263645 / Support ID: 400069675
CANopen Master schreibt Ausgangsdaten nicht auf alle Slaves
Bei einer speziellen Konfiguration mit mehrerenCANopen Slaves werden die Ausgangsdaten nur auf den ersten Slave geschrieben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(21), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.1.0.1:

ID: 259320
Änderung der VendorID
Modul meldet sich nun mit der B+R Vendor ID
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(20), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.0.3.0:

ID: 240405
X20 Interface CANopen Master, Konfiguration der netX Zykluszeit
X20 Interface CANopen Master, Konfiguration der netX Zykluszeit.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42761a1.fw(18), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.0.2.0:

ID: 239395 / Support ID: 400051057
Schnittstellenmodul CANopen Master: Ausgangsdaten werden nicht von allen CANopen Slaves geschrieben
Schnittstellenmodul CANopen Master: Ausgangsdaten werden nicht von allen CANopen Slaves geschrieben
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(18), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.0.1.0:

ID: 235825
Schnittstellenmodul CANopen Master, erste Version
Schnittstellenmodu CANopen Master, erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(17), 1\42761_1.fw(12)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.1.1 * 17.03.2014 581 KB EXE AS4_HW_X20IF1041-1.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (X20IF1041-1)

Revisionsinformationen X20IF1041-1

Version 1.1.1.1:

ID: 366170
EPLAN-Daten wurden angepasst
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42761a1.fw(22), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.1.0.3:

ID: 263645 / Support ID: 400069675
CANopen Master schreibt Ausgangsdaten nicht auf alle Slaves
Bei einer speziellen Konfiguration mit mehreren CANopen Slaves werden die Ausgangsdaten nur auf den ersten Slave geschrieben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(21), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.1.0.1:

ID: 259320
Änderung der Vendor ID
Modul meldet sich nun mit der B+R Vendor ID
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(20), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.0.3.0:

ID: 240405
X20 Interface CANopen Master, Konfiguration der netX Zykluszeit
X20 Interface CANopenMaster, Konfiguration der netX Zykluszeit.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42761a1.fw(18), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.0.2.0:

ID: 239395 / Support ID: 400051057
Schnittstellenmodul CANopen Master: Ausgangsdaten werden nicht von allen CANopen Slaves geschrieben
Schnittstellenmodul CANopen Master: Ausgangsdaten werden nicht von allen CANopen Slaves geschrieben
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(18), 1\42761_1.fw(12)

Version 1.0.1.0:

ID: 235825
Schnittstellenmodul CANopen Master, erste Version
Schnittstellenmodu CANopen Master, erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42761a1.fw(17), 1\42761_1.fw(12)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo