V4.0 HW Upgrade (8I84xxxxxxx.01P-1)

DWL@DWL10000239208

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.9.2 * 13.07.2017 13 MB EXE AS4_HW_8I84xxxxxxx.01P-1.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (8I84xxxxxxx.01P-1)

Revisionsinformationen 8I84xxxxxxx.01P-1

Version 1.0.9.2:

ID: 541450 / Support ID: 400222673
Interne Revision
Frequenzumrichter kann in AS4-Projekt als Multiplexed Station konfiguriert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\45283_1.fw(33), 1\45283_2.fw(33), 1\45283_3.fw(33)

Version 1.0.9.1:

ID: 515915
Interne Revision
Dateihistorie korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\45283_1.fw(33), 1\45283_2.fw(33), 1\45283_3.fw(33)

Version 1.0.9.0:

ID: 340920 / SupportID: 400114159
Download des SFR parameter überarbeitet
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 511520
Default-Werte wiederhergestellt
Default-Parameterwerte für Modul-Überwachung, ACC, DEC und QSTD wiederhergestellt, um zukünftig Probleme beim Konvertieren bestehender Projekte zu vermeiden.
ACHTUNG: Falls das Modul in einem Automation Studio Projekt unter Verwendung der Harware-Beschreibungsdatei 1.0.8.5 gespeichert wurde, muss nach demUpgradeunbedingt sichergestellt werden, dass die Parameter für Modul-Überwachung, ACC, DEC und QSTD korrekt konfiguriert sind.

INFORMATION:
Die beschädigte Datei V 1.0.8.5 wurde mit den Automation Studios 4.2.5 bis 4.2.6 verbreitet (Vollinstallation).
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 511560
Umbenennung der Funktionsmodelle
keine Auswirkung auf technisches Verhalten
Funktionsmodell "default" umbenannt in "Direct control"
Funktionsmodell "default (MotionConfiguration)" umbenannt in "ACP10SDC (MotionConfiguration)"
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 511565
Umbenennung der Funktionsmodelle
keine Auswirkung auf technisches Verhalten
Funktionsmodell "default" umbenannt in "Direct control"
Funktionsmodell "default (MotionConfiguration)" umbenannt in "ACP10SDC (MotionConfiguration)"
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\45283_1.fw(33), 1\45283_2.fw(33), 1\45283_3.fw(33)

Version 1.0.8.5:

ID: 380415 / Support ID: 400132814
Ansicht in System Designer überarbeitet
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 394765 / Support ID: 400139210, 400136560
Überarbeitung des Motion Wizzard
Im AS 4.x wird die veraltete Library "AsString" nicht mehr in das AS Projekt eingefügt. Stattdessen wird die "AsBrStr" vom Motion Wizzard genutzt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 437595 / Support ID: 400157277
Beschreibungen der Parameter im Hardwarefile überarbeitet
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\45283_1.fw(33), 1\45283_2.fw(33), 1\45283_3.fw(33)

Version 1.0.7.0:

ID: 325225
Korrektur der Powerlink- Parameter
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 326100
Erweiterung der minimal Konfiguration
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 329035 / Support ID: 400106905
Unterstuetzung weiterer Motorparameter
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 337925 / Support ID: 400112441
Geänderte Reihenfolge der Parameterübertragung (LET, EFT)
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\45283_1.fw(33), 1\45283_2.fw(33), 1\45283_3.fw(33)

Version 1.0.5.0:

ID: 291170 / Support ID: 400087675
Der Parameter RSA (Cold Stator Resistance) kann über die IO Konfiguration nicht beschrieben werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\45283_1.fw(33), 1\45283_2.fw(33), 1\45283_3.fw(33)

Version 1.0.4.0:

ID: 278900 / Support ID: 400080764
FLU-Parameter wird nun bei der Initialisierung immer zum Inverter übertragen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 291690
Bei der Konfiguration "Parameter uebertragen = nein" bleiben nun alle Inverter Konfigurationen erhalten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 299720 / Support ID: 400093601
SDC-LifeCnt zählt nicht,wenn Download Parameters = "nein" ist
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 305530
Fehlerbehebung der SDC_SetTime Überwachung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\45283_1.fw(33), 1\45283_2.fw(33), 1\45283_3.fw(33)

Version 1.0.2.0:

ID: 256295 / Support ID: 400064215
Erweiterte Kommandobits können jetzt im IO-Mapping verlinkt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 276980
Unterstützung 'Multiple Asynchronous Send'
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 276990
Unterstützung Hardware Variante 3
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:ja
Firmware: 1\45283_1.fw(29), 1\45283_2.fw(29), 1\45283_3.fw(29)

Version 1.0.1.0:

ID: 246155 / Support ID: 400056761
Beim Parameter TLA (Torque limit. activ) kann jetzt auch die Option YES ausgewaehlt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\45283_1.fw(24), 1\45283_2.fw(24)

Version 1.0.0.3:

ID: 217845
Erste Version.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\45283_1.fw(24), 1\45283_2.fw(24)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo