DWL@DWL10000468483
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.2.0 | * | 04.12.2018 | 500 KB | EXE | AS4_HW_5PPC2100.BY48-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5PPC2100.BY48-000) Revisionsinformationen 5PPC2100.BY22-000 Version 2.0.2.0: ID: 621240 Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(113) Version 2.0.1.0: ID: 590860 Neue MTCX Version V01.13 Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Erweiterungseinheiten des AP5000 wurden sporadisch nicht erkannt. - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. - Bugfix - Customer Panel Interface A: Ungenaue bzw. springende Touchbedienung. Problem tritt nur in Kombination mit einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V01.11 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(113) Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.8.0: ID: 577795 Probleme mit resistivem Touch Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(110) Version 1.2.7.0: ID: 571415 Neue MTCX Version V01.11 Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen: - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. - Customer Panel Interface A implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(111) Version 1.2.6.0: ID: 549960 / Support ID: 400226806, 400224179 Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(108) Version 1.2.5.0: ID: 507800 Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 537345 Neue MTCX Version V01.10 Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.FSS0-000. - Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme. - Optimierung der RTC Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(110) Version 1.2.4.0: ID: 497504 Neue MTCX Version V01.08 Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen: - Support der 5PPC2100.BY48-00x Varianten mit AR N4.10 oder B4.26. - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(108) Version 1.2.3.0: ID: 474570 Bugfix für den New Project Wizard Der Panel PC 2100 ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(107) Version 1.2.2.0: ID: 469235 Neue MTCX Version V01.07 Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen: - Support einer kundenspezifischen IF-Option. - Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 469450 PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x PPC2100 Systemeinheit konnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(107) Version 1.2.1.0: ID: 458275 Neue MTCX Version V01.06 Neue MTCX Version V01.06 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.ICAN-000. - Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vom APC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt. - Support fuer die Key Extensions der AP5000. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 445470 Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigen ab sofort die Automation Studio Mindestversion 4.1.5! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.1.2.0: ID: 437170 / Support ID: 400155067 Bugfix #3 für Modbus TCP unter ARwin Der Bugfix #2 in der HW Upgrade Version V1.1.1.0 bewirkte, dass der Modbus TCP Master nicht mehr funktionierte. - Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. - Der Modbus TCP Master kann bereits mit ARwin Versionen kleiner G4.10 verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.1.1.0: ID: 435105 / Support ID: 400153203 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 435745 / Support ID: 400155067 Bugfix #2 für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.1.0.0: ID: 427935 Unterstützung des Terminal Modus für die PPC2100 amit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 433855 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000). Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\58693_0.fw(103) Version 1.0.2.0: ID: 424250 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.02 fuerAPC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Erweiterung der HW-Kalibrierung des TS fuer PPC2100 um Produktionsablaeufezu optimieren (keine Auswirkung fuer den Anwender). - Optimierung des Power ON Verhaltens fuer die kommende AP1000 Generation (speziell 7in Variante). - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58693_0.fw(102) Version 1.0.1.1: ID: 408420 Bugfix: CPU Temperaturim SDM Ab AR C4.10 wird der richtige CPU Temperatur Wert im SDM angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58693_0.fw(100) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.8.0 | * | 08.02.2018 | 491 KB | EXE | AS4_HW_5PPC2100.BY48-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5PPC2100.BY48-000) Revisionsinformationen 5PPC2100.BY01-000 Version 1.2.8.0: ID: 577795 Probleme mit resistivem Touch Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(110) Version 1.2.7.0: ID: 571415 Neue MTCX Version V01.11 Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen: - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. - Customer Panel Interface A implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(111) Version 1.2.6.0: ID: 549960 / Support ID: 400226806, 400224179 Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(110) Version 1.2.5.0: ID: 507800 Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein ID: 537345 Neue MTCX Version V01.10 Neue MTCX VersionV01.10 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.FSS0-000. - Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme. - Optimierung der RTC Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(110) Version 1.2.4.0: ID: 497504 Neue MTCX Version V01.08 Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen: - Support der 5PPC2100.BY48-00x Varianten mit AR N4.10 oder B4.26. - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(108) Version 1.2.3.0: ID: 474570 Bugfix für den New Project Wizard Der Panel PC 2100 ist wieder im Hardware-Katalog verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(107) Version 1.2.2.0: ID: 469235 Neue MTCX Version V01.07 Neue MTCX Version V01.07 mit folgenden Änderungen: - Support einer kundenspezifischen IF-Option. - Support der 5PPC2100.BYxx-002 Varianten. - Bugfix: Run Led wurde im Standby Mode nicht deaktiviert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 469450 PPC2100 Systemeinheit als Terminal für AS 4.2.x PPC2100 Systemeinheit konnte ohne Displayeinheit als Terminal ausgewählt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\58658_0.fw(107) Version 1.2.1.0: ID: 458275 Neue MTCX Version V01.06 Neue MTCX Version V01.06 mit folgendenÄnderungen: - Support der 5ACCIF01.ICAN-000. - Bugfix: AP800 Displayeinheiten wurden sporadisch beim gleichzeitigen PowerOn vom APC2100 und AP800 nicht korrekt als SDL Device erkannt. - Support fuer die Key Extensions der AP5000. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 445050 / Support ID: 400162304 Anpassungen für Automation Studio 4.2 und Änderung der Mindestversion Die Panel PC 2100 und die Automation PC 2100 benötigen ab sofort die Automation Studio Mindestversion 4.1.5! Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\58658_0.fw(103) Version 1.1.2.0: ID: 437160 / Support ID: 400155067 Bugfix #3 für Modbus TCP unter ARwin Der Bugfix #2 in der HW Upgrade Version V1.1.1.0 bewirkte, dass der Modbus TCP Master nicht mehr funktionierte. - Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. - Der Modbus TCP Master kann bereits mit ARwin Versionen kleiner G4.10 verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.1.1.0: ID: 435115 / Support ID: 400153203 Bugfix für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann als Modbus TCP Master verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 435750 / Support ID: 400155067 Bugfix #2 für Modbus TCP unter ARwin Der PPC2100 kann ab der ARwin Version G4.10 als Modbus TCP Slave verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.1.0.0: ID: 427950 Unterstützungdes Terminal Modus für die PPC2100 Damit der PPC2100 als Terminal verwendet werden kann ist zwingend das Automation Studio in der Version 4.1.6 oder 4.2.3 zu verwenden! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 433835 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.03 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(103) Version 1.0.2.0: ID: 424240 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.02 fuer APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Erweiterung der HW-Kalibrierung des TSfuer PPC2100 um Produktionsablaeufe zu optimieren (keine Auswirkung fuer den Anwender). - Optimierung des Power ON Verhaltens fuer die kommende AP1000 Generation (speziell 7in Variante). - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(102) Version 1.0.1.1: ID: 408410 Bugfix: CPU Temperatur im SDM Ab AR C4.10 wird der richtige CPU Temperatur Wert im SDM angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(100) Version 1.0.1.0: ID: 407935 Neue MTCX FW V01.00 f. APC2100/PPC2100 Neue MTCX FW V01.00 f. APC2100/PPC2100 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Legacy CAN. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 407940 Bugfix: PowerOnHours und OperatingHours Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 407945 Battery Status aus IO Mapping entfernt Battery Status aus IO Mapping entfernt, da die APC2100/PPC2100 keine Batterie besitzen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 407950 Bugfix: CPU Temperatur im SDM Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58658_0.fw(100) Version 1.0.0.0: ID: 403635 Erste offizielle Version - Der Panel PC 2100 wird ab dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 unterstützt. Um den Panel PC 2100 als Target projektieren zu können muss zusätzlich die letzte verfügbare Upgrade Version der Displayeinheit 5AP933* oder 5AP923* verwendet werden. - Für die Erstellung einer CFast für den Panel PC 2100 aus dem Automation Studio in der Version 4.1.4.0 heraus ist zwingend das Process Visualization Interface (PVI) in der Version 4.1.5 oder neuerzu verwenden. Diese Komponente ist separat von der Homepage www.br-automation.com zu beziehen und zu installieren! - Der Panel PC 2100 wird ab einer Automation Runtime Embedded (ARemb) und einer Automation Runtime Windows (ARwin) Version A4.10 unterstützt. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden. - Um eine Visualisierung am Panel PC 2100 darstellen zu können ist mindestensdas Visual Components Runtime in der Version 4.15.0 zu verwenden. Diese Komponente kann über den Tools/ Upgrades... Dialog installiert werden. - Eine Terminalkonfiguration für den Panel PC 2100 ist erstab Automation Studio in der Version 4.1.5.0 möglich. Diese Einschränkung giltsowohl für die Konfiguration als Visual Components Embedded Terminal als auchals Visual Components Windows Terminal (VCWT). Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58658_0.fw(20) |
|||||