V4.0 HW Upgrade (5AP923.1215-00)

DWL@DWL10000314314

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.2.0.0 * 29.07.2026 526 KB EXE AS4_HW_5AP923.1215-00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP923.1215-00)

Revisionsinformationen 5AP923.1215-00

Version 2.2.0.0:

ID: AQAJ-12861
Folgende Änderungen:
- Unterstützung für die APC2300/PPC2300 Produktserie ab AS6.5/AR6.7.
- Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.1.0.0:

ID: AQAJ-8955
Unterstützung für die APC3200/PPC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.1.0:

ID: 770695
Konfigurationsanpassungen, wenn das Panel als Panel PC im Terminal Mode verwendet wird.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.0:

ID: 666685
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP9x3 empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0
5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0
5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0
5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0
xPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0
xPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0
5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0
xPC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0
AP9x3 Panels: V2.0.0.0
5DLSDL.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD3.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 666690
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 677770
Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC:
Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PC ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am AutomationPC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlender Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware:nein

Version 1.8.0.0:

ID: 637875
Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 2200
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.7.0.0:

ID: 569185
Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 3100 und des SDL4 Receiver (5DLSD4.1001-00).
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.5.0.0:

ID: 554695
Bugfix bei der Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP9xx.xxxx-xx beim Einsatz als Displayeinheiteines Panel PCs ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 554700
Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vomAutomation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.1.0:

ID: 374245
Korrektur in der Hardwarebeschreibungsdatei
Der Hardwareupload funktioniert jetzt mit der ARwin ab folgenden Versionen:
-T4.06, -H4.09, -M4.10, -G4.25
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID: 406010
Unterstützung von kundenspezifischen Displayeinheiten
AutomationStudio Projekte mit Panel PC 2100 mit kundenspezifischer Displayeinheit können ab der Automation Runtime C4.10 am Panel PC 2100 mit entsprechender StandardDisplayeinheit (Parent) betrieben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 407130
Terminalkonfiguration überarbeitet
Je nach Einsatz der Displayeinheit in einer Terminalkonfiguration ist der Parameter "Use Type" (zurzeit kann das Modul eingesetzt werden in: Panel PC 900, Panel PC 2100, Automation Panel) festzulegen. In Folge können die korrekten Terminaleinstellungen vorgenommen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 407145
Unterstützung von kundenspezifischen Displayeinheiten
Automation Studio Projekte mit Panel PC 2100 mit kundenspezifischer Displayeinheit können ab der Automation Runtime C4.10 am Panel PC 2100 mit entsprechender Standard Displayeinheit (Parent) betrieben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.5.0:

ID: 402955
ARemb bootet am Panel PC900 zyklisch
Mit der Upgrade Version V1.3.0.0 bootet die ARemb am Panel PC 900 zyklisch.Dieses Problem wurde behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware:nein

Version 1.3.0.0:

ID: 392665
Unterstützung von SmartDisplay Link 3 (SDL3)
Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgrades benötigt:
SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0
SDL3 Receiver: 5DLSD3.1001-00 V1.0.0.0
APC910 Systemeinheit: 5PC910.SX0x-00 V1.3.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 399370
Vorbereitung zur Unterstützung neuer Targets
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID: 392665
Unterstützung von Smart Display Link 3 (SDL3)
Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgrades benötigt:
SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0
SDL3 Receiver: 5DLSDL.1001-00 V1.0.0.0
APC910 Systemeinheit: 5PC910.SX0x-00 V1.3.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.1.0:

ID: 385450
Grafiktreiberproblem mit Panel PC 900 als Windows Terminal Server
Wurde ein Panel PC 900 als Windows Terminal Server verwendet kam es zu Problemen mit dem Grafiktreiber. Durch einen zusätzlichen Parameter in der Hardwarebeschreibungsdatei konnte dieses Problem behoben werden.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 385485
Vorbereitung zur Unterstützung neuer Targets
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 373110
Unterstützung von 5AP923.1215-00
Die Displayeinheit wird ab Automation Studio V4.0.17.x unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.1.0.0 * 12.02.2025 526 KB EXE AS4_HW_5AP923.1215-00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP923.1215-00)

Revisionsinformationen 5AP923.1215-00

Version 2.1.0.0:

ID: AQAJ-8955
Unterstützung für die APC3200/PPC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.1.0:

ID: 770695
Konfigurationsanpassungen, wenn das Panel als Panel PC im Terminal Mode verwendet wird.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.0:

ID: 666685
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP9x3 empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgradeswird nicht empfohlen:
APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0
5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0
5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0
5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0
xPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0
xPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0
5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0
xPC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0
AP9x3 Panels: V2.0.0.0
5DLSDL.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD3.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 666690
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 677770
Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC:
Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PC ist ab Automation RuntimeC4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in denService Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.8.0.0:

ID: 637875
Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 2200
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.7.0.0:

ID: 569185
Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 3100 und des SDL4 Receiver (5DLSD4.1001-00).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware:nein

Version 1.5.0.0:

ID: 554695
Bugfix bei der Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP9xx.xxxx-xx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 554700
Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.1.0:

ID: 374245
Korrektur in der Hardwarebeschreibungsdatei
Der Hardwareupload funktioniertjetzt mit der ARwin ab folgenden Versionen:
-T4.06, -H4.09, -M4.10, -G4.25
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID: 406010
Unterstützung von kundenspezifischen Displayeinheiten
Automation Studio Projekte mit Panel PC 2100 mit kundenspezifischer Displayeinheit können ab der Automation Runtime C4.10 am Panel PC 2100 mit entsprechender Standard Displayeinheit (Parent) betrieben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 407130
Terminalkonfiguration überarbeitet
Je nach Einsatz der Displayeinheit in einer Terminalkonfiguration ist der Parameter "Use Type" (zurzeit kann das Modul eingesetzt werden in: Panel PC 900, Panel PC 2100, Automation Panel) festzulegen. In Folge können die korrekten Terminaleinstellungen vorgenommen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 407145
Unterstützung von kundenspezifischen Displayeinheiten
Automation Studio Projekte mit Panel PC 2100 mit kundenspezifischer Displayeinheit können ab der Automation Runtime C4.10 am Panel PC 2100 mit entsprechender Standard Displayeinheit (Parent) betrieben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.5.0:

ID: 402955
ARemb bootet am Panel PC 900 zyklisch
Mit der Upgrade Version V1.3.0.0 bootet die ARemb am Panel PC 900 zyklisch.Dieses Problem wurde behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 392665
Unterstützung von Smart Display Link 3 (SDL3)
Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werdenzusätzlich folgende Upgrades benötigt:
SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0
SDL3 Receiver: 5DLSD3.1001-00 V1.0.0.0
APC910 Systemeinheit: 5PC910.SX0x-00 V1.3.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 399370
Vorbereitung zur Unterstützung neuer Targets
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID:392665
Unterstützung von Smart Display Link 3 (SDL3)
Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgrades benötigt:
SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0
SDL3 Receiver: 5DLSDL.1001-00 V1.0.0.0
APC910 Systemeinheit: 5PC910.SX0x-00V1.3.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.1.0:

ID: 385450
Grafiktreiberproblem mit Panel PC 900 als Windows Terminal Server
Wurde ein Panel PC 900 als Windows Terminal Server verwendet kam eszu Problemen mit dem Grafiktreiber. Durch einen zusätzlichen Parameter in derHardwarebeschreibungsdatei konnte dieses Problem behoben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 385485
Vorbereitung zur Unterstützung neuer Targets
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 373110
Unterstützung von 5AP923.1215-00
Die Displayeinheit wird ab Automation Studio V4.0.17.x unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.1.0 * 15.06.2023 526 KB EXE AS4_HW_5AP923.1215-00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP923.1215-00)

Revisionsinformationen 5AP923.1215-00

Version 2.0.1.0:

ID: 770695
Konfigurationsanpassungen, wenn das Panel als Panel PC im Terminal Mode verwendet wird.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.0:

ID: 666685
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP9x3 empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgradeswird nicht empfohlen:
APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0
5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0
5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0
5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0
xPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0
xPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0
5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0
xPC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0
AP9x3 Panels: V2.0.0.0
5DLSDL.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD3.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 666690
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 677770
Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC:
Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PC ist ab Automation RuntimeC4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in denService Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.8.0.0:

ID: 637875
Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 2200
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.7.0.0:

ID: 569185
Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 3100 und des SDL4 Receiver (5DLSD4.1001-00).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware:nein

Version 1.5.0.0:

ID: 554695
Bugfix bei der Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP9xx.xxxx-xx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 554700
Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.1.0:

ID: 374245 / Support ID: 400142426, 400152825
Korrektur in der Hardwarebeschreibungsdatei
Der Hardwareupload funktioniert jetzt mit der ARwin ab folgenden Versionen:
-T4.06, -H4.09, -M4.10, -G4.25
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID: 406010
Unterstützung von kundenspezifischen Displayeinheiten
Automation Studio Projekte mit Panel PC 2100 mit kundenspezifischer Displayeinheit können ab der Automation Runtime C4.10 am Panel PC 2100 mit entsprechender Standard Displayeinheit (Parent) betrieben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 407130
Terminalkonfiguration überarbeitet
Je nach Einsatz der Displayeinheit in einer Terminalkonfiguration ist der Parameter "Use Type" (zurzeit kann das Modul eingesetzt werden in: Panel PC 900, Panel PC 2100, Automation Panel) festzulegen. In Folge können die korrekten Terminaleinstellungen vorgenommen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 407145
Unterstützung von kundenspezifischen Displayeinheiten
Automation Studio Projekte mit Panel PC 2100 mitkundenspezifischer Displayeinheit können ab der Automation Runtime C4.10 am Panel PC 2100 mit entsprechender Standard Displayeinheit (Parent) betrieben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.5.0:

ID:402955
ARemb bootet am Panel PC 900 zyklisch
Mit der Upgrade Version V1.3.0.0 bootet die ARemb am Panel PC 900 zyklisch.Dieses Problem wurde behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 392665
Unterstützung von Smart Display Link 3 (SDL3)
Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgrades benötigt:
SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0
SDL3 Receiver: 5DLSD3.1001-00 V1.0.0.0
APC910 Systemeinheit: 5PC910.SX0x-00 V1.3.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 399370
Vorbereitung zur Unterstützung neuer Targets
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID: 392665
Unterstützung von Smart Display Link 3 (SDL3)
Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgrades benötigt:
SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0
SDL3 Receiver: 5DLSDL.1001-00 V1.0.0.0
APC910 Systemeinheit: 5PC910.SX0x-00 V1.3.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.1.0:

ID: 385450
Grafiktreiberproblem mit Panel PC 900 als Windows Terminal Server
Wurde ein Panel PC 900 als Windows Terminal Server verwendet kam es zu Problemen mit dem Grafiktreiber. Durch einen zusätzlichen Parameter in der Hardwarebeschreibungsdatei konnte dieses Problem behoben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 385485
Vorbereitung zur Unterstützung neuer Targets
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 373110
Unterstützung von 5AP923.1215-00
Die Displayeinheit wird ab Automation Studio V4.0.17.xunterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.0.0 * 08.04.2020 206 KB EXE AS4_HW_5AP923.1215-00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP923.1215-00)

Revisionsinformationen 5AP923.1215-00

Version 2.0.0.0:

ID: 666685
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP9x3 empfohlen,ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0
5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0
5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0
5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0
xPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0
xPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0
5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0
xPC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0
AP9x3 Panels: V2.0.0.0
5DLSDL.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD3.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 666690
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 677770
Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC:
Die Modulüberwachung beim Einsatzals Displayeinheit eines Panel PC ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in denService Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.8.0.0:

ID: 637875
Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 2200
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.7.0.0:

ID: 569185
Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 3100 und des SDL4 Receiver (5DLSD4.1001-00).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.5.0.0:

ID: 554695
Bugfix bei der Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP9xx.xxxx-xx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCsist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:nein

ID: 554700
Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.1.0:

ID: 374245 / Support ID: 400142426, 400152825
Korrektur in der Hardwarebeschreibungsdatei
Der Hardwareupload funktioniert jetzt mit der ARwin ab folgenden Versionen:
-T4.06, -H4.09, -M4.10, -G4.25
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID: 406010
Unterstützung von kundenspezifischen Displayeinheiten
Automation Studio Projekte mit Panel PC 2100 mit kundenspezifischer Displayeinheit können ab der Automation Runtime C4.10 am Panel PC 2100 mit entsprechender Standard Displayeinheit (Parent) betrieben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 407130
Terminalkonfiguration überarbeitet
Je nach Einsatz der Displayeinheit in einer Terminalkonfiguration ist der Parameter "Use Type" (zurzeit kann das Modul eingesetzt werden in: Panel PC 900, Panel PC 2100, Automation Panel) festzulegen. In Folge können die korrekten Terminaleinstellungen vorgenommen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware:nein

ID: 407145
Unterstützung von kundenspezifischen Displayeinheiten
Automation Studio Projekte mit Panel PC 2100 mit kundenspezifischer Displayeinheit können ab der Automation Runtime C4.10 am Panel PC 2100 mit entsprechender Standard Displayeinheit (Parent) betrieben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.5.0:

ID: 402955
ARembbootet am Panel PC 900 zyklisch
Mit der Upgrade Version V1.3.0.0 bootet die ARemb am Panel PC 900 zyklisch.Dieses Problem wurde behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 392665
Unterstützung von Smart Display Link 3 (SDL3)
Um ein SDL3 Panel konfigurierenzu können werden zusätzlich folgende Upgrades benötigt:
SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0
SDL3 Receiver: 5DLSD3.1001-00 V1.0.0.0
APC910 Systemeinheit: 5PC910.SX0x-00 V1.3.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 399370
Vorbereitung zur Unterstützung neuer Targets
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID: 392665
Unterstützung von Smart Display Link 3 (SDL3)
Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgrades benötigt:
SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0
SDL3Receiver: 5DLSDL.1001-00 V1.0.0.0
APC910 Systemeinheit: 5PC910.SX0x-00 V1.3.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version1.1.1.0:

ID: 385450
Grafiktreiberproblem mit Panel PC 900 als Windows Terminal Server
Wurde ein Panel PC 900 als Windows Terminal Serververwendet kam es zu Problemen mit dem Grafiktreiber. Durch einen zusätzlichenParameter in der Hardwarebeschreibungsdatei konnte dieses Problem behoben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 385485
Vorbereitung zur Unterstützung neuer Targets
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 373110
Unterstützung von 5AP923.1215-00
Die Displayeinheit wird ab Automation Studio V4.0.17.x unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.8.0.0 * 16.07.2019 240 KB EXE AS4_HW_5AP923.1215-00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP923.1215-00)

Revisionsinformationen 5AP923.1215-00

Version 1.8.0.0:

ID: 637875
Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 2200
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.7.0.0:

ID: 569185
Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 3100 und des SDL4 Receiver (5DLSD4.1001-00).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.5.0.0:

ID: 554695
Bugfix bei der Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP9xx.xxxx-xx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration derDisplayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 554700
Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.1.0:

ID: 374245 / Support ID: 400142426, 400152825
Korrektur in der Hardwarebeschreibungsdatei
DerHardwareupload funktioniert jetzt mit der ARwin ab folgenden Versionen:
-T4.06, -H4.09, -M4.10, -G4.25
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID: 406010
Unterstützung von kundenspezifischen Displayeinheiten
Automation Studio Projekte mit Panel PC 2100 mit kundenspezifischer Displayeinheit können ab der Automation Runtime C4.10 am Panel PC 2100 mit entsprechender Standard Displayeinheit (Parent) betrieben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 407130
Terminalkonfigurationüberarbeitet
Je nach Einsatz der Displayeinheit in einer Terminalkonfiguration ist der Parameter "Use Type" (zurzeit kann das Modul eingesetzt werden in: Panel PC 900, Panel PC 2100, Automation Panel) festzulegen. In Folge können die korrekten Terminaleinstellungen vorgenommen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 407145
Unterstützung von kundenspezifischenDisplayeinheiten
Automation Studio Projekte mit Panel PC 2100 mit kundenspezifischer Displayeinheit können ab der Automation Runtime C4.10 am Panel PC2100 mit entsprechender Standard Displayeinheit (Parent) betrieben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.5.0:

ID: 402955
ARemb bootet am Panel PC 900 zyklisch
Mit der Upgrade Version V1.3.0.0 bootet die ARemb am Panel PC 900 zyklisch.Dieses Problem wurde behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 392665
Unterstützung von Smart Display Link 3 (SDL3)
Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgrades benötigt:
SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0
SDL3 Receiver: 5DLSD3.1001-00 V1.0.0.0
APC910 Systemeinheit: 5PC910.SX0x-00 V1.3.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 399370
Vorbereitungzur Unterstützung neuer Targets
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID: 392665
Unterstützung von Smart Display Link 3 (SDL3)
Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgrades benötigt:
SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0
SDL3 Receiver: 5DLSDL.1001-00 V1.0.0.0
APC910 Systemeinheit: 5PC910.SX0x-00 V1.3.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.1.0:

ID: 385450
Grafiktreiberproblem mit Panel PC 900 als Windows Terminal Server
Wurde ein Panel PC 900 als Windows Terminal Server verwendet kam es zu Problemen mit dem Grafiktreiber. Durch einen zusätzlichen Parameter in der Hardwarebeschreibungsdatei konnte dieses Problem behoben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 385485
Vorbereitung zur Unterstützung neuer Targets
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 373110
Unterstützung von 5AP923.1215-00
Die Displayeinheit wird ab Automation Studio V4.0.17.x unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.7.0.0 * 06.02.2018 231 KB EXE AS4_HW_5AP923.1215-00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP923.1215-00)

Revisionsinformationen 5AP923.1215-00

Version 1.7.0.0:

ID: 569185
Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 3100 und des SDL4 Receiver (5DLSD4.1001-00).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.5.0.0:

ID: 554695
Bugfix bei der Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP9xx.xxxx-xx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 554700
Überprüfung vonStationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummerund die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.1.0:

ID: 374245 / Support ID: 400142426, 400152825
Korrektur in der Hardwarebeschreibungsdatei
Der Hardwareupload funktioniert jetzt mit der ARwin ab folgenden Versionen:
-T4.06, -H4.09, -M4.10, -G4.25
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID: 406010
Unterstützung von kundenspezifischen Displayeinheiten
Automation Studio Projekte mit Panel PC 2100 mit kundenspezifischer Displayeinheit können ab der Automation RuntimeC4.10 am Panel PC 2100 mit entsprechender Standard Displayeinheit (Parent) betrieben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 407130
Terminalkonfiguration überarbeitet
Je nach Einsatz der Displayeinheit in einer Terminalkonfiguration ist der Parameter "Use Type" (zurzeit kann das Modul eingesetzt werden in: Panel PC 900, Panel PC 2100, Automation Panel) festzulegen. In Folge können die korrekten Terminaleinstellungen vorgenommen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 407145
Unterstützung von kundenspezifischen Displayeinheiten
Automation Studio Projekte mit Panel PC 2100 mit kundenspezifischer Displayeinheit können ab der Automation Runtime C4.10 am Panel PC 2100 mit entsprechender Standard Displayeinheit (Parent)betrieben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.5.0:

ID: 402955
ARemb bootet am Panel PC 900 zyklisch
Mit der Upgrade Version V1.3.0.0 bootet die ARemb am Panel PC 900 zyklisch.Dieses Problem wurde behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 392665
Unterstützung von Smart Display Link 3 (SDL3)
Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgradesbenötigt:
SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0
SDL3 Receiver: 5DLSD3.1001-00 V1.0.0.0
APC910 Systemeinheit: 5PC910.SX0x-00 V1.3.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 399370
Vorbereitung zur Unterstützung neuer Targets
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID: 392665
Unterstützung von Smart Display Link 3 (SDL3)
Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgrades benötigt:
SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0
SDL3 Receiver: 5DLSDL.1001-00 V1.0.0.0
APC910 Systemeinheit: 5PC910.SX0x-00 V1.3.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.1.0:

ID: 385450
Grafiktreiberproblem mit Panel PC 900 als Windows Terminal Server
Wurde ein Panel PC900 als Windows Terminal Server verwendet kam es zu Problemen mit dem Grafiktreiber. Durch einen zusätzlichen Parameter in der Hardwarebeschreibungsdatei konnte dieses Problem behoben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 385485
Vorbereitung zur Unterstützung neuer Targets
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 373110
Unterstützung von 5AP923.1215-00
Die Displayeinheit wird ab Automation Studio V4.0.17.x unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo