V4.0 HW Upgrade (5AP1120.0702-I00)

DWL@DWL10000401265

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.1.1 * 02.03.2026 670 KB EXE AS4_HW_5AP1120.0702-I00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP1120.0702-I00)

Revisionsinformationen 5AP1120.0702-I00

Version 2.0.1.1:

ID: GZLW-9946
Modifikation
Unterstuetzung AS6
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.1.0:

ID: 774025
Konfigurationsanpassungen, wenn das Panel als Panel PCim Terminal Mode verwendet wird.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.0:

ID: 713420
Erweiterungen
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81:
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazu ist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP1000empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0
5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0
5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0
5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0
xPC2100 Systemeinheit:V2.1.0.0
xPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0
5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0
xPC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
5DLSDL.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD3.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0

Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC:
Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PC istab Automation Runtime C4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung(supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID: 668140
Unterstützung PPC2200 und SDL4
- Der PPC2200 und SDL4 kann nun verwendetwerden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 552550
Bugfix bei der Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP1xxx.xxxx-xxx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab AutomationRuntime C4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt das Panel PC in den Service Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID:552715
Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetriebident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 523875
Fehlerbehebung Parent Mechanismus
ab Version
AR U4.06 (AS 4.0)
AR H4.09 (AS 4.1)
AR O4.10 (AS 4.1)
AR D4.26 (AS 4.2)
AR B4.33 (AS 4.3)
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.0.0:

ID: 446470
Unterstützung AS 4
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.1.0 * 23.08.2023 670 KB EXE AS4_HW_5AP1120.0702-I00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP1120.0702-I00)

Revisionsinformationen 5AP1120.0702-I00

Version 2.0.1.0:

ID: 774025
Konfigurationsanpassungen, wenn das Panel als Panel PC im Terminal Mode verwendet wird.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.0:

ID: 713420
Erweiterungen
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81:
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazu ist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP1000 empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0
5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0
5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0
5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0
xPC2100Systemeinheit: V2.1.0.0
xPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0
5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0
xPC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
5DLSDL.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD3.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0

Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC:
Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PC ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID: 668140 / Support ID: 400306031
Unterstützung PPC2200 und SDL4
- Der PPC2200 und SDL4 kann nun verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 552550
Bugfix bei der Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP1xxx.xxxx-xxx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt das Panel PC in den Service Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 552715
Überprüfungvon Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 523875
Fehlerbehebung Parent Mechanismus
ab Version
AR U4.06 (AS 4.0)
AR H4.09 (AS 4.1)
AR O4.10 (AS 4.1)
AR D4.26 (AS 4.2)
AR B4.33 (AS 4.3)
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.0.0:

ID: 446470
Unterstützung AS 4
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.0.0 * 11.01.2021 350 KB EXE AS4_HW_5AP1120.0702-I00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP1120.0702-I00)

Revisionsinformationen 5AP1120.0702-I00

Version 2.0.0.0:

ID: 713420
Erweiterungen
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81:
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazu ist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP1000 empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0
5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0
5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0
5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0
xPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0
xPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0
5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0
xPC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
5DLSDL.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD3.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0

Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 amAutomation PC:
Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PC ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv.Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung(supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised =on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID:668140 / Support ID: 400306031
Unterstützung PPC2200 und SDL4
- DerPPC2200 und SDL4 kann nun verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 552550
Bugfix bei der Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP1xxx.xxxx-xxx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt das Panel PC in den Service Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 552715
Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 523875
Fehlerbehebung Parent Mechanismus
ab Version
AR U4.06 (AS 4.0)
AR H4.09 (AS 4.1)
AR O4.10 (AS 4.1)
AR D4.26 (AS 4.2)
AR B4.33 (AS 4.3)
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.0.0:

ID: 446470
Unterstützung AS 4
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.0.0 * 07.11.2019 350 KB EXE AS4_HW_5AP1120.0702-I00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP1120.0702-I00)

Revisionsinformationen 5AP1120.0702-I00

Version 1.4.0.0:

ID: 668140 / Support ID: 400306031
Unterstützung PPC2200 und SDL4
- Der PPC2200 und SDL4 kann nun verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 552550
Bugfix bei der Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP1xxx.xxxx-xxx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt das Panel PC in den Service Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 552715
Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 523875
Fehlerbehebung Parent Mechanismus
ab Version
AR U4.06 (AS 4.0)
AR H4.09 (AS 4.1)
AR O4.10 (AS 4.1)
AR D4.26 (AS 4.2)
AR B4.33 (AS 4.3)
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.0.0:

ID: 446470
Unterstützung AS 4
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.3.0.0 * 01.09.2017 7 MB EXE AS4_HW_5AP1120.0702-I00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP1120.0702-I00)

Revisionsinformationen 5AP1120.0702-I00

Version 1.3.0.0:

ID: 552550
Bugfix bei der Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP1xxx.xxxx-xxx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime D4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt das Panel PC in den Service Mode.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 552715
Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 523875
Fehlerbehebung Parent Mechanismus
ab Version
AR U4.06 (AS 4.0)
AR H4.09 (AS 4.1)
AR O4.10 (AS 4.1)
AR D4.26 (AS 4.2)
AR B4.33 (AS 4.3)
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.0.0:

ID: 446470
Unterstützung AS 4
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo