DWL@DWL10000304632
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.0.0 | * | 08.04.2020 | 208 KB | EXE | AS4_HW_5AC901.LSD3-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AC901.LSD3-00) Revisionsinformationen 5AC901.LSD3-00 Version 2.0.0.0: ID: 664620 / Support ID: 400300350 Bugfix: serieller Touch funktionierte mit ARwin nicht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 666930 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuistes erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sind für den APC910 + TS17 CPU folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0 5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0 5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0 AP1000 Panels: V2.0.0.0 AP9x3 Panels: V2.0.0.0 AP9xD Panels: V2.0.0.0 AP900 Panels: V2.0.0.0 AP5000 Panels: V2.0.0.0 AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0 5DLSD3.1001-00: V2.0.0.0 5DLSD3.1003-00: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 666935 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 677885 Modulüberwachung der APC910 Monitor/Panel Option ab AR A4.81: Die Modulüberwachung der APC910 Monitor/Panel Option ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der APC910 Monitor/Panel Option fährt der Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann überdie Konfiguration derModulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 682005 UnterstützungIOMapping ab AS 4.8.2/AR A4.82. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.0: ID: 392055 Modul ist nicht länger als Accessory gekennzeichnet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 399610 Überflüssiges Warning ("HWD error") aus dem Logger entfernt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 413155 Das Modul wird jetzt in VC Windows Terminal in AS4.x unterstützt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 392630 Initialversion V1.0.0.0 Um einSDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgrades benötigt: APC910 Systemeinheit 5PC910.SX0x-00 V1.3.0.0 SDL3 Receiver: 5DLSDL.1001-00 V1.0.0.0 Automation Panel 9x3: 5AP9x3.xxxx-xx V1.2.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.1.0 | * | 18.02.2015 | 335 KB | EXE | AS4_HW_5AC901.LSD3-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AC901.LSD3-00) Revisionsinformationen 5AC901.LSD3-00 Version 1.0.1.0: ID: 392055 Modul ist nicht länger als Accessory gekennzeichnet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 399610 Überflüssiges Warning ("HWD error") aus dem Logger entfernt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 413155 Das Modul wird jetzt in VC Windows Terminal in AS4.x unterstützt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 392630 Initialversion V1.0.0.0 Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgrades benötigt: APC910 Systemeinheit 5PC910.SX0x-00 V1.3.0.0 SDL3 Receiver: 5DLSDL.1001-00 V1.0.0.0 Automation Panel 9x3: 5AP9x3.xxxx-xx V1.2.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||