DWL@DWL10000301357

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.5.0 * 19.02.2016 1 MB EXE AS3.0_HW_X20IF1053-1.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (X20IF1053-1)

Revisionsinformationen X20IF1053-1

Version 1.2.5.0:

ID: 466775
Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 466780
Änderung der FDT/DTM Cycle Time
Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42773a1.fw(22), 1\42773_1.fw(12)

Version 1.2.4.0:

ID: 431375
Interner Fehler 6999 bei Erstellen des Projektes
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42773a1.fw(22), 1\42773_1.fw(12)

Version1.2.3.0:

ID: 357100
Dynamische Konfiguration
Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42773a1.fw(22), 1\42773_1.fw(12)

Version 1.2.2.0:

ID: 325510
Dynamische Knotennummer für DeviceNet Slaves
Es ist jetzt möglich die Knotennummer für den X20IF1053-1 DeviceNet Slave dynamisch per Library FBK zu vergeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42773a1.fw(22), 1\42773_1.fw(12)

Version 1.2.1.0:

ID:285130
Es werden nur mehr 4 Byte Eingangsdaten übertragen
Konfiguriert man mehr als 4 Byte Eingangsdaten, so kommen beim DeviceNet Slave nur die ersten 4 Byte Eingangsdaten an.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42773a1.fw(21), 1\42773_1.fw(12)

Version 1.1.0.1:

ID: 228290
Änderung der Vendor ID
Modul meldet sich nun mit der B&R Vendor ID

Achtung! Dieses Update erfordert unter Umständen eine Neuprojektierung am Master mit einer aktuellen EDS-Datei (abhängig von Electronic Keying Einstellungen).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42773a1.fw(18), 1\42773_1.fw(12)

Version 1.0.2.0:

ID: 240720
X20 Interface Device Net Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit
X20 Interface Device Net Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42773a1.fw(16), 1\42773_1.fw(12)

Version 1.0.1.0:

ID: 235840
Schnittstellenmodul DeviceNet Slave,erste Version
Schnittstellenmodul DeviceNet Slave, erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42773a1.fw(16), 1\42773_1.fw(12)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo