DWL@DWL10000297344
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.5.0 | * | 18.02.2016 | 2 MB | EXE | AS3.0_HW_X20cIF10D3-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20cIF10D3-1) Revisionsinformationen X20cIF10D3-1 Version 1.2.5.0: ID: 466830 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466835 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57911a1.fw(26), 1\57911_1.fw(12) Version 1.2.4.0: ID: 451920 Interner Fehler 6999 bei Erstellen des Projektes Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\57911a1.fw(26), 1\57911_1.fw(12) Version 1.2.3.1: ID: 451920 Interner Fehler 6999 bei Erstellen des Projektes Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57911a1.fw(26), 1\57911_1.fw(12) Version 1.2.3.0: ID: 451035 / Support ID: 400152373 Konfigurationsprobleme am erweiterbaren Buscontroller. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57911a1.fw(26), 1\57911_1.fw(12) Version 1.0.0.0: ID: 342495 Unterstützung X20cIF10D3-1 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57911a1.fw(21), 1\57911_1.fw(12) |
|||||