DWL@DWL10000289983
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.2.0 | * | 08.03.2017 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20BT9400.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20BT9400) Revisionsinformationen X20BT9400 Version 1.0.2.0: ID: 523860 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.04 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41528_6.fw(784) Version 1.0.1.3: ID: 375915 Erweiterung der Klassifikation in Automation Studio 4 Anpassung der Filterbedingungen für Hardware-Auswahl. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41528_6.fw(784) Version 1.0.1.1: ID: 342845 Korrektur der Klassifikation in Automation Studio 4 Anpassung der Filterbedingungen für Hardware-Auswahl. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41528_6.fw(784) Version 1.0.1.0: ID: 260605 / Support ID: 400061307 Fehlerkorrektur in der Kanalbeschreibung Durch ungünstige Einstellungen in der AS I/O-Konfiguration konnte es zu einem Fehler am X2X kommen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41528_6.fw(784) Version 1.0.0.0: ID: 165330 Unterstützung X20BT9400 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41528_6.fw(784) |
|||||