DWL@DWL10000538256
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.1.3 | * | 15.06.2018 | 750 KB | EXE | AS3.0_HW_8BVSV2S_21ENC1-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (8BVSV2S_21ENC1-1) Revisionsinformationen 8BVSV2S_21ENC1-1 Version 1.10.1.3: ID: 597890 / Support ID: 400254396, 400254333 Aktualisierung des Zeitstempels des Firmware-Files Beim Update von der Version 1.10.1.1 auf die Version 1.10.1.2 wurde in manchen Fällen das Firmware-File nicht ausgetauscht. Grund ist ein falscher Zeitstempel im Firmware File. Im Upgrade 1.10.1.3 wurde der Zeitstempel aktualisiert. Somitist das Problem behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 4\42800_3.fw(325) Version 1.10.1.2: ID: 588145 Nicht freigegebene FW Version Die HW Upgrades 1.10.1.0 und 1.10.1.1 enthalten fälschlicherweise eine nicht freigegebene FW Version V324. Diese FW Version ist nicht Bestandteil der Modulliste und muss gegen die Version V325 getauscht werden! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 4\42800_3.fw(325) Version 1.10.1.1: ID: 580160 Bereitstellen der internen Zykluszeit zur Berechnung der Safe Data Duration Die Hardwarebschreibung wurde dahingehend angepasst, dass für die Berechnung der "Safe Data Duration" mittels Network Analyzer die korrekte interne Zykluszeit verwendet wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 4\42800_3.fw(324) Version 1.10.1.0: ID: 562320 Die Firmware ist gültig für Safety Release ab Version 1.5 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 562925 Deaktivierung der Geberfehlerreaktion FFS, wenn keine Sicherheitsfunktion aktivist Durch Setzen des Parameter "FFS - Caused by encoder error" auf "Onlyif safety functions requiring an encoder are enabled", kann die Reaktion "Functional Fail Safe" auf einen Encoderfehler deaktiviert werden. Bei einem Encoder Fehler wird das NotErrorEnc Bit unabhängig von der Parametrierung immer auf FALSE gesetzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 4\42800_3.fw(324) Version 1.10.0.3: ID: 549255 Unterstützung Motion System mapp Motion HWX Datei zur Verwendung mit Motion System mapp Motion erweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\42800_3.fw(290), 3\42800_3.fw(321) Version 1.10.0.2: ID: 495985 Prüfung der Applikationsregeln im SafeDESIGNER Die Regeln für die Applikation der SafeMOTION Module werden ab Safety Release 1.10 soweit möglich bereits im SafeDESINGER überprüft. Wird die Sichere Applikation kompiliert und eine Verletzung einer Regel erkannt, wird im SafeDESIGNER ein Fehler ausgegeben. Die Überprüfung der tatsächlich übertragenen Parameter finden nach wie vor noch auf dem SafeMOTION Modul selbst statt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 497050 Abhängigkeiten zwischen AR und Safety Release nichtkorrekt Die Abhängigkeiten zwischen der AR Version und dem Safety Release 1.9 wurden für SafeMOTION richtig gestellt. Werden die nachladbaren Parameter verwendet und somit auch die AsSafety Library ist die in der Library angegebene Mindestversion der AR zu beachten. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 2\42800_3.fw(290), 3\42800_3.fw(321) Version 1.10.0.0: ID: 467475 Unterstützung von 8BVSV2S_21ENC1-1 für Safety Release 1.10 Um den Safety Release 1.10 zu unterstützen wurde der openSAFETY Stack 1.5 in die Modulfirmware integriert. Es erfolgten keine funktionalen Änderungen. Es wurde ein OSDD File erzeugt und die Parameter wurden neu gruppiert und entsprechend der Gruppen umbenannt. Die neue Firmware V321 ist sowohlfür Safety Release 1.9 als auch Safety Release 1.10 kompatibel. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 2\42800_3.fw(290), 3\42800_3.fw(300) Version 1.9.0.1: ID: 444805 / Support ID: 400161978 HW Upgrade für 8BVSV2S_21ENC1-1 Reduktion des Speicherbedarfs von sicheren Achsen auf der SafeLOGIC durch Nullsetzen von nicht benötigten Konfigurationsparameter (TypicalInputSize und TypicalOutputSize). Änderung wird nur dann wirksam, wenn die entsprechende sichere Achse in das Projekt neu eingefügt wird oder dasProjekt neu erstellt wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\42800_3.fw(290), 3\42800_3.fw(300) Version 1.9.0.0: ID: 391050 Unterstützung von 8BVSV2S_21ENC1-1 für Safety Release 1.9 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 391055 SafeMOTION Safety Release 1.9 für SafeMC SinCos Upgrade für SafeMOTION SinCos Module - Unterstützte Safety Releases: SR 1.4 bis SR 1.9 - Neue Funktionalitäten: * Sichere Maschinenoptionen (Nachladbare Safety Parameter) * Sicherheitsfunktion Safe Limited Acceleration (SLA) * Inkrementalposition zur Verwendung in den Sicherheitsfunktionen * Verbesserung der Diagnose von Safety Fehlern Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 422150 Fehlermeldung beim Selektieren der Einsteckkarte Durch einen falschen Werte (Valuerange der Abschaltverzögerungszeit) im HWXFile wurde beim Selektieren der 8BVSV2S_21ENC1-1 (im Physical View oder System Designer) Fehler 7021 ausgegeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\42800_3.fw(290), 3\42800_3.fw(300) Version 1.8.0.0: ID: 407280 / Support ID: 400144056 HWX Upgrade für SafeMC SinCos Safety Release 1.8 Das HWX File desSafeMC SinCos Moduls (8BVSV2S_21ENC1-1) wurde dahingehend angepasst, dass auch der Safety Release 1.8 unterstützt wird. Die FW des Moduls bleibt identisch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\42800_3.fw(290) Version 1.5.0.1: ID: 351435 Unterstützung von 8BVSV2S_21ENC1-1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\42800_3.fw(290) Version 1.5.0.0: ID: 291620 Initial Release SafeMC SinCos Erstes Upgrade für SafeMC SinCos Module - Unterstützte Safety Releases: SR 1.4 to SR1.7 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42800_3.fw(290) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.10.1.2 | * | 17.04.2018 | 750 KB | EXE | AS3.0_HW_8BVSV2S_21ENC1-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (8BVSV2S_21ENC1-1) Revisionsinformationen 8BVSV2S_21ENC1-1 Version 1.10.1.2: ID: 588145 Nicht freigegebene FW Version Die HW Upgrades 1.10.1.0 und 1.10.1.1 enthalten fälschlicherweise eine nicht freigegebene FW Version V324. Diese FW Version ist nicht Bestandteil der Modulliste und muss gegen die Version V325 getauscht werden! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 4\42800_3.fw(325) Version 1.10.1.1: ID: 580160 Bereitstellen der internen Zykluszeit zur Berechnung der Safe Data Duration Die Hardwarebschreibung wurde dahingehendangepasst, dass für die Berechnungder "Safe Data Duration" mittels Network Analyzer die korrekte interne Zykluszeit verwendet wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 4\42800_3.fw(324) Version 1.10.1.0: ID: 562320 Die Firmware ist gültig für Safety Release ab Version 1.5 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 562925 Deaktivierung der Geberfehlerreaktion FFS, wenn keine Sicherheitsfunktion aktiv ist DurchSetzen des Parameter "FFS - Caused by encoder error" auf "Only if safety functions requiring an encoder are enabled", kann die Reaktion "Functional Fail Safe" auf einen Encoderfehler deaktiviert werden. Bei einem Encoder Fehler wird das NotErrorEnc Bit unabhängig von der Parametrierung immer auf FALSE gesetzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 4\42800_3.fw(324) Version 1.10.0.3: ID: 549255 Unterstützung Motion System mappMotion HWX Datei zur Verwendung mit Motion System mapp Motion erweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\42800_3.fw(290), 3\42800_3.fw(321) Version 1.10.0.2: ID: 495985 Prüfung der Applikationsregeln im SafeDESIGNER Die Regeln für die Applikation der SafeMOTION Module werden ab Safety Release 1.10 soweit möglich bereits im SafeDESINGER überprüft. Wird die Sichere Applikation kompiliert und eine Verletzungeiner Regel erkannt, wird im SafeDESIGNER ein Fehler ausgegeben. Die Überprüfung der tatsächlich übertragenen Parameter finden nach wie vor noch auf demSafeMOTION Modul selbst statt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 497050 Abhängigkeiten zwischen AR und Safety Release nicht korrekt Die Abhängigkeiten zwischen der AR Version und dem Safety Release 1.9 wurden für SafeMOTION richtig gestellt. Werden die nachladbaren Parameter verwendet und somit auch die AsSafety Library ist die in der Library angegebene Mindestversion der AR zu beachten. Geänderte Kanalbeschreibung: ja GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 2\42800_3.fw(290), 3\42800_3.fw(321) Version 1.10.0.0: ID: 467475 Unterstützung von 8BVSV2S_21ENC1-1 für Safety Release 1.10 Um den Safety Release 1.10 zu unterstützen wurde der openSAFETY Stack 1.5 in die Modulfirmware integriert. Es erfolgten keine funktionalen Änderungen. Es wurde ein OSDD File erzeugt und die Parameter wurden neu gruppiert und entsprechend der Gruppen umbenannt. Die neue Firmware V321 ist sowohl für Safety Release 1.9 als auch Safety Release 1.10 kompatibel. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 2\42800_3.fw(290), 3\42800_3.fw(300) Version 1.9.0.1: ID: 444805 / Support ID: 400161978 HW Upgrade für 8BVSV2S_21ENC1-1 Reduktion des Speicherbedarfs von sicheren Achsen auf der SafeLOGICdurch Nullsetzen von nicht benötigten Konfigurationsparameter (TypicalInputSize und TypicalOutputSize). Änderung wird nur dann wirksam, wenn die entsprechende sichere Achse in das Projekt neu eingefügt wird oder das Projekt neu erstellt wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\42800_3.fw(290), 3\42800_3.fw(300) Version 1.9.0.0: ID: 391050 Unterstützung von 8BVSV2S_21ENC1-1 für Safety Release 1.9 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 391055 SafeMOTION Safety Release 1.9 für SafeMC SinCos Upgrade für SafeMOTION SinCos Module - Unterstützte Safety Releases: SR 1.4 bis SR 1.9 - Neue Funktionalitäten: * Sichere Maschinenoptionen (Nachladbare Safety Parameter) * Sicherheitsfunktion SafeLimited Acceleration (SLA) * Inkrementalposition zur Verwendung in den Sicherheitsfunktionen * Verbesserung der Diagnose von Safety Fehlern Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 422150 Fehlermeldung beim Selektieren der Einsteckkarte Durch einen falschen Werte (Valuerange der Abschaltverzögerungszeit) im HWXFile wurde beim Selektieren der 8BVSV2S_21ENC1-1 (im Physical View oder System Designer) Fehler 7021 ausgegeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\42800_3.fw(290), 3\42800_3.fw(300) Version 1.8.0.0: ID: 407280 / Support ID: 400144056 HWX Upgrade für SafeMC SinCos Safety Release 1.8 Das HWX File des SafeMC SinCos Moduls (8BVSV2S_21ENC1-1) wurde dahingehend angepasst, dass auch der Safety Release 1.8 unterstützt wird. Die FW des Moduls bleibt identisch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\42800_3.fw(290) Version 1.5.0.1: ID: 351435 Unterstützung von 8BVSV2S_21ENC1-1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 2\42800_3.fw(290) Version 1.5.0.0: ID: 291620 Initial Release SafeMC SinCos Erstes Upgrade für SafeMC SinCos Module - Unterstützte Safety Releases: SR 1.4 to SR1.7 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42800_3.fw(290) |
|||||