DWL@DWL10000318306
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.3.0 | * | 23.03.2017 | 987 KB | EXE | AS2.6_HW_X20DI4371.exe | |
| Beschreibung |
V2.7 HW Upgrade (X20DI4371) Revisionsinformationen X20DI4371 Version 1.0.3.0: ID: 525575 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.13 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7058_1.fw(560), 1\7058_5.fw(801) Version 1.0.2.3: ID: 405715 Erweiterung Datenpunkt gepackte Eingänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 409300 Textkorrekturen im HWC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7058_1.fw(560), 1\7058_5.fw(801) Version 1.0.2.1: ID: 340720 Dokumentation ergänzt Englische Dokumentation ergänzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7058_1.fw(560), 1\7058_5.fw(801) Version 1.0.2.0: ID: 333470 Erweiterung Ereigniszählermodus Konfiguration durch zusätzliches Funktionsmodell erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7058_1.fw(560), 1\7058_5.fw(800) Version 1.0.1.0: ID: 217395 Bearbeitung UARTRe-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7058_1.fw(560),1\7058_5.fw(800) |
|||||