DWL@DWL10000088867
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.0.0 | * | 12.04.2016 | 5 MB | EXE | AS2.6_HW_80SD100XS.C04X-13.exe | |
| Beschreibung |
V2.7 HW Upgrade (80SD100XS.C04X-13) Revisionsinformationen 80SD100XS.C04X-13 Version 1.8.0.0: ID: 474115 Fehlerbehebung zum Schutz der Motor Ausgaenge gegen Kurzschluss auf Masse/Erde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42882_2.fw(106), 1\42882_3.fw(106), 1\42882_4.fw(106), 1\42882_5.fw(106) Version 1.7.0.0: ID: 400865 Zykluszeit des MPGen einstellbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 400915 Funktionsmodell Rampe: neuer Modus Modus -120: Referenzposition setzen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 401000 Problem in HWX Datei korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 441035 / Support ID: 400133806 HWC Eintrag korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 441040 Unterstützung HW - Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42882_2.fw(104), 1\42882_3.fw(104), 1\42882_4.fw(104) Version 1.5.1.0: ID: 319025 Timeout für Bootvorgang des Moduls konfiguriert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 320790 Beschleunigter Firmware-Update. Ermöglicht zuverlässigen Firmware-Update hinter CANIO Bus Controllern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42882_2.fw(9), 1\42882_3.fw(9) Version 1.5.0.0: ID: 288440 / Support ID: 400084530 Geberpositionsoll auf PosVal03 verfügbar sein, wenn SDC Information "on" ist Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 301460 Unterstützung für HW-Variante 3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42882_2.fw(8), 1\42882_3.fw(8) Version 1.4.3.0: ID: 296385 / Support ID: 400087355 80SD100XS.C04X-13: Irrtümliche Meldung eines Kurzschlusses zwischen Motor-Ausgang und Ground Ein Firmware-Fehler konnte unter Umständen ein Einschalten des Reglers aufgrund eines vermeintlichen Kurzschlusses gegen Ground verhindern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42882_2.fw(8) Version 1.4.2.0: ID: 290320 / Support ID: 400082483 In seltenen Fällen wurde vom ACOPOSmicro eine fehlerbehaftete Statusmeldung(UZKStatus = not OK) ausgegeben. Des weiteren bestand die Möglichkeit, dass hohe Motorströme in Zusammenhangmit Bauteiltoleranzen zu modulinternen Störungen und in weiterer Folge zu Fehlermeldungen führten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42882_2.fw(7) Version 1.4.1.0: ID: 272460 / Support ID: 400049998 Modul in Unbekanntem Zustand, wenn bei Modus -121 (Restweg-Modus) kein Trigger-Signal kommt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 272465 / Support ID: 400051695 Rampenfunktionsmodell: Mit Kundenmotor wechselt ACOPOSMicro nicht in SwitchedOn Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 272470 Rampenfunktionsmodell: Falsche Konfiguration für Referenziergeschwindigkeitmöglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\42882_2.fw(6) Version 1.3.0.2: ID: 245880 Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42882_2.fw(5) Version 1.3.0.1: ID: 243380 Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42882_2.fw(5) Version 1.2.0.0: ID: 230710 SDC Unterstuetzung fuer das Modul 80SD100XS.C04X-01 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42882_2.fw(5) |
|||||