DWL@DWL10000062754
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.0.0 | * | 29.03.2016 | 1 MB | EXE | AS2.6_HW_80SD100XD.C0XX-01.exe | |
| Beschreibung |
V2.7 HW Upgrade (80SD100XD.C0XX-01) Revisionsinformationen 80SD100XD.C0XX-01 Version 2.1.0.0: ID: 472295 Fehlerbehebung zum Schutz der Motor Ausgaenge gegen Kurzschluss auf Masse/Erde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42148_1.fw(106), 1\42148_2.fw(106), 1\42148_3.fw(106), 1\42148_4.fw(106), 1\42148_5.fw(106) Version 2.0.0.1: ID: 400955 Problem in HWX Datei korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 439730 Antrieb läuft im Funktionsmodel Motion imVollschritt Betrieb Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42148_1.fw(104), 1\42148_2.fw(104), 1\42148_3.fw(104), 1\42148_4.fw(104) Version 1.9.0.0: ID: 382405 / Support ID: 400133806 HWC Eintrag korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 400810 Zykluszeit des MPGen einstellbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 400870 Funktionsmodell Rampe: neuer Modus Modus -120: Referenzposition setzen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 400955 Problemin HWX Datei korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 437825 Unterstützung HW - Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42148_1.fw(101), 1\42148_2.fw(101), 1\42148_3.fw(101), 1\42148_4.fw(101) Version 1.7.3.0: ID: 319010 Timeout für Bootvorgang des Moduls konfiguriert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 319035 Beschleunigter Firmware-Update. Ermöglicht zuverlässigen Firmware-Update hinter CANIO Bus Controllern. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\42148_1.fw(20), 1\42148_2.fw(20), 1\42148_3.fw(20) Version 1.7.2.0: ID: 296350 / Support ID: 400087355 80SD100XD.C0XX-01: Irrtümliche Meldung eines Kurzschlusses zwischen Motor-Ausgang und Ground Ein Firmware-Fehler konnte unter Umständen ein Einschalten des Reglers aufgrund eines vermeintlichen Kurzschlusses gegen Ground verhindern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 298085 Unterstützung für HW-Variante 3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42148_1.fw(19), 1\42148_2.fw(19), 1\42148_3.fw(19) Version 1.7.1.0: ID: 290015 / Support ID: 400082483 In seltenen Fällen wurde vom ACOPOSmicro eine fehlerbehaftete Statusmeldung(UZKStatus = not OK) ausgegeben. Des weiteren bestand die Möglichkeit, dass hohe Motorströme in Zusammenhangmit Bauteiltoleranzen zu modulinternen Störungen und in weiterer Folge zu Fehlermeldungen führten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42148_1.fw(18),1\42148_2.fw(18) Version 1.7.0.0: ID: 280535 / Support ID: 400081681 SG3 Unterstützung Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42148_1.fw(17), 1\42148_2.fw(17) Version 1.6.1.0: ID: 272405 / Support ID: 400049998 Modul in Unbekanntem Zustand, wenn bei Modus -121 (Restweg-Modus) kein Trigger-Signal kommt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 272410 / Support ID: 400051695 Rampenfunktionsmodell: Mit Kundenmotor wechselt ACOPOSMicro nicht in SwitchedOn Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 272415 Rampenfunktionsmodell: Falsche Konfiguration für Referenziergeschwindigkeitmöglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42148_1.fw(17), 1\42148_2.fw(17) Version 1.5.1.1: ID: 243235 Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42148_1.fw(16), 1\42148_2.fw(16) Version 1.5.0.0: ID: 227695 Vollstaendige Unterstuetztung fuer SDC Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42148_1.fw(15), 1\42148_2.fw(15) Version 1.4.1.0: ID: 219220 / Support ID: 400033889 Fehlermeldung beim Öffnen des I/O Mapping von ACOPOSmicro Modulen auf SGC CPUs Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42148_1.fw(13), 1\42148_2.fw(13) Version 1.1.3.0: ID: 199685 / Support ID: 400019148 Bremsausgang wird beim Busausfall rückgesetzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42148_1.fw(8), 1\42148_2.fw(8) Version 1.1.2.0: ID: 182205 Fehler-quittierung funktioniert jetzt fehlerfrei Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42148_1.fw(7), 1\42148_2.fw(7) Version 1.1.1.0: ID: 195015 / Support ID: 400015253 Ab Version 1.1.1.0 funktioniert das Rampen-Funktions Modell auf SGC CPU's Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42148_1.fw(6), 1\42148_2.fw(6) Version 1.1.0.0: ID: 193010 Neues Funktionsmodell: Rampen-Funktionsmodell Erweiterung von Firmware und HWC: Unterstuetzung des Rampen-Funktionsmodells fuer Betrieb des Moduls an Bus-Kopplern und SGC-CPUs. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42148_1.fw(6), 1\42148_2.fw(6) |
|||||