DWL@DWL10000310394
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.0.0 | * | 10.09.2015 | 615 KB | EXE | AS2.6_HW_5LS182.6-1.exe | |
| Beschreibung |
V2.7 HW Upgrade (5LS182.6-1) Revisionsinformationen 5LS182.6-1 Version 1.3.0.0: ID: 444120 POWERLINK V2 Operating Mode: managing node Durch einen Fehler sind höhere Übertragungszeiten am PCI-Bus entstanden, welche zu POWERLINK und IO-Zykluszeitverletzungen führen konnten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8530_0.pci(17178), 1\8530a0.epl(67) Version 1.2.7.0: ID: 429215 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 429230 / Support ID: 400151182 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8530_0.pci(16922), 1\8530a0.epl(66) Version 1.2.6.0: ID: 391570 Mögliche falsche Anzeige der Powerlink Staus LED Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8530_0.pci(16410), 1\8530a0.epl(64) Version 1.2.5.0: ID: 377985 Modul wird im APC910 sporadisch beim Booten nicht erkannt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8530_0.pci(16409), 1\8530a0.epl(64) Version 1.2.3.0: ID: 332295 / Support ID: 400092134 POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus. Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt: - POWERLINK V1 - "Activate Ethernet communication off" - POWERLINK CN' s im Netzwerk, welcheauch POWERLINK V2 unterstützen. Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 336705 POWERlINK V2 MN-Mode: Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen,der zu einem Ausfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 337435 / Support ID: 400108118 POWERLINK V2 CN-Mode Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8530_0.pci(16151), 1\8530a0.epl(63) Version 1.2.2.1: ID: 285935 POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8530_0.pci(15383), 1\8530a0.epl(60) Version 1.2.2.0: ID: 283950 POWERLINK V2: Beim Hochlauf konntees zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 284285 / Support ID: 400032936 SRAM Zugriff über PCI beschleunigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8530_0.pci(15127), 1\8530a0.epl(59) Version 1.2.0.2: ID: 256795 / Support ID: 400057319 POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager dasIO-Mapping nicht immer übernommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 256910 POWERLINK: LinkOK Datenpunkt aufgelegt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 256950 POWERLINK: Die Nettime wurde nichtimmer richtig zur Applikation übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265690 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja ID: 265885 POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265360 Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen. Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8530_0.pci(14870), 1\8530a0.epl(58) Version 1.1.16.0: ID: 243767 Parameter "OutputDMAMargin" für B3.07 aktiviert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8530_0.pci(13333), 1\8530a0.epl(52) Version 1.1.15.0: ID: 243320 / Support ID: 400054385 FW 1.1.14.2 der LS 182.6-1 führt zu ungültigen Datenpunkten Fehler im .hwc Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8530_0.pci(13333), 1\8530a0.epl(52) Version 1.1.14.2: ID: 241602 PCI Diagnose und neue Datenpunkte aufgelegt; + Synchronisierungsproblem in TK#1 behoben Bei diversen Projekten konnte es vorkommen, dass gelegentlich eine Zykluszeitverletzung aufgetreten ist. Neue Datenpunkte: - PCILoadPercentFirstHalf - PCILoadPercentSecondHalf - OutputDMAMargin Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8530_0.pci(13333), 1\8530a0.epl(52) Version 1.1.13.1: ID: 233170 / Support ID: 400046653 Resetverhalten verbessert und neue Datenpunkte aufgelegt. Fehlerkorrektur: Nach einem Neustart konnte es passieren, dass die default Firmware geladen wurde und erneut ein Firmwareupdate durchgeführt wurde. Neue Datenpunkte: - SerialNumber - ModuleID - HardwareVariant - FirmwareVersion Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8530_0.pci(13332), 1\8530a0.epl(52) Version 1.1.12.0: ID: 230835 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8530_0.pci(13331), 1\8530a0.epl(52) Version 1.1.9.0: ID: 220050 / Support ID: 400035362 POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8530_0.pci(13075), 1\8530a0.epl(51) Version 1.1.8.0: ID: 213025 CN-Mode: DiverseFehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8530_0.pci(12051), 1\8530a0.epl(47) Version 1.1.7.0: ID: 206905 Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V19 POWERLINK V2 CN-Mode: - Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging. - Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja Firmware: 1\8530_0.pci(11539), 1\8530a0.epl(45) Version 1.1.6.0: ID: 199520 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V44 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8530_0.pci(11282), 1\8530a0.epl(44) Version 1.1.5.1: ID: 191740 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V42 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei Netzwerkstörungen konnte es passieren, das ausgefallene Stationen nicht mehr in den zyklischen Verkehr aufgenommen wurden. -Fehlerkorrektur POWERLINK V2 CN-Mode: Der Ausfall eines SoC's führte sofort zu einer falschen Managerausfallserkennung. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8530_0.pci(10770), 1\8530a0.epl(42) Version 1.1.4.1: ID: 185045 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V39 und Basis Firmware V18 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei bestimmten Konfigurationen konnte es zum Ausfall von multiplexed Stationen kommen. - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Durch einen Fehler beim Umschalten der Wechselpuffer, konnte es passieren, dass alte Eingangsdaten geliefert wurden. (Dieser Fehler ist nur mit dem Upgrade 1.1.3.0 aufgetreten.) - Fehlerkorrektur: Bei Konfigurationen mit sehr vielen IO-Daten konnte es passieren, dass falsche Eingangsdaten geliefert wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8530_0.pci(10002), 1\8530a0.epl(39) Version 1.1.3.0: ID: 183600 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V38 und Basis Firmware V16 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Der Parameter 'CycleIdleTime' wurde nicht richtig berechnet. - Fehlerkorrektur: ModbusTCP funktionierte auf POWERLINK Schnittstellen nicht. - Verbesserung der Stabilität bei Netzwerkstörungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8530_0.pci(9744), 1\8530a0.epl(38) Version 1.1.2.0: ID: 174655 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V37und Basis Firmware V15 Fehlerkorrekturen: - Bei grossen Netzwerkausdehnungen, konnte unter Umständen die Ringredundanz nicht funktionieren -POWERLINK V2 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. - Asynchroner Scheduler: Der Host hat nur maximal jeden zweiten Zyklus einen asynchronen Frame versendet. - POWERLILNK V2: Asynchrone Frames können jetzt ab den Kanal >= 0x20 mit der Powerlnk Library empfangen werden (bisher erst ab 0xA0). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8530_0.pci(9487), 1\8530a0.epl(37) Version 1.1.1.0: ID: 173330 Neue POWERLINK-Firmware V36 Fehlerkorrektur: - Bei Verwendung von IO-Prescaler > 1 kann es unter bestimmten Umständen passieren, dass alte Eingangsdaten für die jeweilige Station der Applikation zurVerfügung gestellt werden. - ISSI-RAMs werden unterstützt. Änderungen POWERLINK V2: - Der PollResponse vom Manager wird jetzt am Beginn des POWERLINK Zyklus geschickt. - Stationen werden ab jetzt schon im Status PreOperational 2 mit PollRequests angesprochen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8530_0.pci(9230), 1\8530a0.epl(36) Version 1.1.0.0: ID: 170735 Performace Verbesserung des POWERLINK Managers Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8530_0.pci(8973), 1\8530a0.epl(35) Version 1.0.6.0: ID: 167140 Neue Basis Firmware V11 Bei Kollisionen wurden ungültige Frames versendet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8530_0.pci(8715), 1\8530a0.epl(34) Version 1.0.5.0: ID: 165810 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V34 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8530_0.pci(8714), 1\8530a0.epl(34) Version 1.0.4.0: ID: 165450 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V33 GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8530_0.pci(8458), 1\8530a0.epl(33) Version 1.0.3.0: ID: 164765 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V31 - Optimierungen für EPL V2 Hochlauf durchgeführt. - Nettime IEEE1588 für EPL V2 implementiert. - Asynchroner Scheduler berücksichtigt abjetzt die Priorität der asynchronen Anforderungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8530_0.pci(7946), 1\8530a0.epl(31) Version 1.0.1.0: ID: 160750 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V30 Im Mode 'Controlled Node' können folgende Fehler auftreten: - Bei starker asynchroner Belastung kann es passieren, dass asynchrone TX-Pakete verloren gehen. - Durch Kollisionen am Netzwerk, kann es passieren, dass die Station keine Ethernet Pakete mehr empfängt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8530_0.pci(7690), 1\8530a0.epl(30) |
|||||