DWL@DWL10000303947
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.4.0 | * | 05.07.2017 | 2 MB | EXE | AS2.6_HW_X67BC8513.L12.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X67BC8513.L12) Revisionsinformationen X67BC8513.L12 Version 2.5.4.0: ID: 540360 / Support ID: 400202320 BC geht in sehr seltenen Fällen wegen X2X-Bus Problemen beim Hochlauf nichtin Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45996_1.fw(419), 1\45996_3.fw(419), 1\46029_6.fw(819), 1\46029_7.fw(819) Version 2.5.3.0: ID: 523595 / Support ID: 400205694 Safety Module gehen nicht in Operational SDO streaming Verbindung über UDP wird bei gemeinsamen Hochlauf von CPU undSafeLogic nicht immer aufgebaut. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45996_1.fw(417), 1\45996_3.fw(417), 1\46029_6.fw(819), 1\46029_7.fw(819) Version 2.5.2.0: ID: 493925 / Support ID:400103115, 400101850, 400154063, 400190752 Erster POWERLINK UDP ASnd SDOTransfer nach langer Zeit kann bis zu 5s dauern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45996_1.fw(415), 1\45996_3.fw(415), 1\46029_6.fw(819), 1\46029_7.fw(819) Version 2.5.0.0: ID: 468225 Optimierung des X2X FW Updates Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 468230 / Support ID: 400177243 X2X FW Update von bestimmten X2X Modulen funktioniert nicht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 468235 / Support ID: 400178654 Safety Module hinter PLK BCs mit ausschließlich Eingangsdatenpunkten werdenvon der SL nicht initialisiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 468585 CiR Unterstützung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45996_1.fw(413), 1\45996_3.fw(413), 1\46029_6.fw(819), 1\46029_7.fw(819) Version 2.3.0.0: ID: 460150 / Support ID: 400168329 IO Module hinter Powerlink Buscontroller kommen nach mehrmaligem PowerCyclenicht mehr in Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 460270 / Support ID: 400150525 Error 114834 "internal SLX command channel failed" at PowerCycle of CPU if SLX at BC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45996_1.fw(411), 1\45996_3.fw(411), 1\46029_6.fw(819), 1\46029_7.fw(819) Version 2.2.0.0: ID: 451510 / Support ID: 400167181 X67BC8513.L12 HW1 (Rev A5) bootet ab FW 152 nur noch von Bank 0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45996_1.fw(401), 1\45996_3.fw(401), 1\46029_6.fw(819), 1\46029_7.fw(819) Version 2.1.0.0: ID: 439145 / Support ID: 400150496 IO Module hinter Powerlink Buscontroller kommen nach mehrmaligem PowerCyclenicht mehr in Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 439250 / Support ID: 400128436 IO Module hinter Powerlink Buscontroller kommen nach mehrmaligem PowerCyclenicht mehr in Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45996_1.fw(400), 1\45996_3.fw(400), 1\46029_6.fw(819), 1\46029_7.fw(819) Version 2.0.1.0: ID: 410620 fehlende I/O FW in Upgrade>= 2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45996_1.fw(300), 1\45996_3.fw(300), 1\46029_6.fw(819), 1\46029_7.fw(819) Version 2.0.0.1: ID: 390315 / Support ID: 400129274 Seltene X2X Einstellungen führen zum Dauerboot des Buscontrollers Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 393320 / Support ID: 400138511 X2X-Kommunikation überarbeitet. Für die Hardware-Variante 3 (BC-Teil) wurde eine neue Firmware-Änderung bereitgestellt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45996_1.fw(211), 1\45996_3.fw(211) Version 2.0.0.0: ID: 390315 / Support ID: 400129274 Seltene X2X Einstellungen führen zum Dauerboot des Buscontrollers Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45996_1.fw(210), 1\45996_3.fw(210) Version 1.3.4.3: ID: 305060 / Support ID: 400091367 Verhindern von Messwertspitzen Verhindern von Messwertspitzen nach einem Sprung des Eingangssignales. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 305190 / Support ID: 400094368 Powerlink BC mit SafeIOs, Abbruch der asynchronen Kommunkation Bei hoher Auslastung der Steuerungs-CPU konnte es dazu kommen, dass die asynchrone Kommunikation zum Powerlink Buscontroller unterbrochen wurde. Die Kommunikation konnte nur durch einen Neustart des Buscontrollers wieder hergestellt werden. Durch den Verlust der asynchronen Kommunikation kam es zum Abfall der Safety-IOs. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 310885 / Support ID: 400097674 POWERLINK V1: Fehlerbehebung für Firmware Up/Downgrade Mögliches POWERKLINK V1 FW Upgrade Problem nach PowerOn beginnend mit HW-Upgrade Version 1.3.1.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 311050 / Support ID: 400051206 Erweiterung: Link-Selektor Flag Neue Datenpunkte:<br/>- RedundancyFirstLinkState<br/>- RedundancySecondLinkState Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45996_3.fw(168), 1\46029_6.fw(818), 1\46029_7.fw(818) Version 1.3.3.0: ID: 299010 / Support ID: 400090781 Probleme bei FW-Update von IO-Modulen hinter Powerlink Buscontrollern Der Firmware-Update von IO-Modulen funktioniert in bestimmten Systemkonfigurationen nicht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45996_3.fw(165), 1\46029_6.fw(816), 1\46029_7.fw(816) Version 1.3.2.0: ID: 288295 Korrektur Messfehler bei Torzeitmessung am lokalen I/O Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45996_3.fw(163), 1\46029_6.fw(816), 1\46029_7.fw(816) Version 1.3.1.0: ID: 277200 Unterstützung 'Multiple Asynchronous Send' Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 277770 Neue X2X Datenpunkte - NettimeOffsetX2X und NettimeX2X Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45996_3.fw(161), 1\46029_6.fw(800) Version 1.2.1.0: Firmware: 1\45996_1.fw(152), 1\45996_3.fw(153), 1\46029_6.fw(800) |
|||||