DWL@DWL10000808964
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | * | 08.07.2025 | 3 MB | STP | ACPtrak_Shuttle_100W_8F1SC.201.100000-1.stp | |
| Beschreibung | ACOPOStrak Shuttle 100 mm, weichenfähig 8F1SC.201.100000-1 | |||||
DWL@DWL10000808964
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | * | 08.07.2025 | 3 MB | STP | ACPtrak_Shuttle_100W_8F1SC.201.100000-1.stp | |
| Beschreibung | ACOPOStrak Shuttle 100 mm, weichenfähig 8F1SC.201.100000-1 | |||||