DWL@DWL10000309671
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | * | 05.04.2022 | 2 MB | ZIP | 6PPT30.0573-20x.zip | |
| Beschreibung | 3D Datei DXF/STEP T30 5,7" Querformat | |||||
DWL@DWL10000309671
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | * | 05.04.2022 | 2 MB | ZIP | 6PPT30.0573-20x.zip | |
| Beschreibung | 3D Datei DXF/STEP T30 5,7" Querformat | |||||