Pharmahersteller müssen strenge Anforderungen an Validierung und Datenintegrität erfüllen, während sie gleichzeitig die TimetoMarket verkürzen und personalisierte Therapien ermöglichen. Dieser Wandel erhöht den Bedarf an flexiblen Produktionssystemen, die hohe Variabilität bewältigen, schnelle Prozessanpassungen unterstützen und dabei eine konstant hohe Effizienz sicherstellen. Automatisierung und Digitalisierung werden damit entscheidend, um die Produktivität zu sichern und die Compliance lückenlos einzuhalten.
Die digitalen Ökosysteme von B&R vernetzen Anlagen mit IT/OT und ermöglichen durchgängige Datenflüsse, Echtzeitmonitoring und Predictive Analytics, die Abweichungen frühzeitig verhindern. Adaptive Transportsysteme wie ACOPOStrak unterstützen Hochgeschwindigkeitsverpackung und späte Produktanpassungen. Eine durchgängige Rückverfolgbarkeit vereinfacht Audits und Freigabeentscheidungen.
„Weniger Risiko, mehr Geschwindigkeit! Sprechen Sie mit uns über digitale Rückverfolgbarkeit und adaptive Verpackung.“

Herausforderung
Pharmahersteller sind über den gesamten Produktionszyklus hinweg mit einer zunehmenden Komplexität konfrontiert. Der steigende Druck durch Vorschriften, häufige Produktwechsel, kleine Chargen und der Übergang zur personalisierten Medizin erfordern Produktionssysteme, die sowohl hochflexibel als auch vollständig konform sind. Gleichzeitig müssen Qualität, Durchsatz und Datenintegrität in jeder Phase gewährleistet sein.
Konventionelle Produktionslinien geraten dabei an ihre Grenzen. Manuelle Eingriffe erhöhen das Fehlerrisiko, während isolierte Systeme die Validierung und Rückverfolgbarkeit erschweren.
Lösung
Gefragt sind intelligente, adaptive Automatisierungslösungen, die Verarbeitung, Handling, Prüfung und Datenmanagement nahtlos miteinander verbinden und dabei jederzeit GMP‑Compliance sicherstellen. B&R ermöglicht es Pharmaherstellern, statische Produktionslinien in flexible, skalierbare Plattformen zu transformieren. So können Innovationen beschleunigt, die Effizienz gesteigert und die lückenlose Compliance gewährleistet werden.
Was macht B&R zum richtigen Automatisierungspartner für Ihre Produktion?
Vorteile für Maschinenhersteller
- Durchgängige Plattform: Einheitliche Hardware- und Software-Architektur für Blister-, Tablettenpress-, Abfüll- und Verpackungsmaschinen
- Kurze TimetoMarket: Wiederverwendbare Softwarekomponenten (mapp) für Alarme, Benutzerverwaltung, Diagnose und Audit Trails
- Einfache Validierung: Standardisierte und transparente Automatisierungsarchitektur
Vorteile für Endanwender
- Flexibilität: Schnelle Anpassung an neue Produkte, Losgrößen und Formate
- Operative Exzellenz: Höhere Anlagenverfügbarkeit, weniger Ausschuss, optimierte OEE
- Datenintegrität: Vollständige Transparenz und Rückverfolgbarkeit für die gesamte Produktionslinie
- Zukunftsfähige Produktion: Skalierbare Automatisierung für die sich verändernden Anforderungen der Pharmaindustrie
Referenzen und Erfolgsgeschichten
Partnerschaften und Anwendungen in der Praxis: Sehen Sie, wie Unternehmen weltweit von unseren Lösungen profitieren.
Medical Devices
Die Assemblierung medizinischer Geräte wird zunehmend kompakter, komplexer und personalisierter. Mit seinen adaptiven Automatisierungslösungen ermöglicht B&R eine flexible, sterile und rückverfolgbare Produktion, die den Durchsatz steigert und eine gleichbleibende Qualität garantiert.

Biotechnology
Biotechnische Labore benötigen präzise, sterile und flexible Automatisierungslösungen. Entdecken Sie, wie B&R adaptive, vollständig konforme Laborprozesse ermöglicht, die sich an zukünftige Therapien anpassen.