ACOPOStrak
ACOPOStrak es un sistema de transporte industrial altamente flexible que amplía la economía de la producción a gran escala a los lotes individuales. Las piezas y los productos se transportan de manera rápida y flexible desde una estación de procesamiento a otra en lanzaderas controladas de manera independiente.
SuperTrak
SuperTrak es un sistema de transporte industrial versátil que utiliza tecnología de imanes para guiar lanzaderas controladas individualmente a lo largo de un carril mediante motores lineales de estator largo. Las posiciones de inicio y final, así como las curvas de velocidad y aceleración, pueden adaptarse según convenga.
ACOPOS 6D
ACOPOS 6D se basa en el principio de la levitación magnética: las lanzaderas disponen de unos imanes permanentes integrados y flotan sobre la superficie de los segmentos electromagnéticos del motor. Las lanzaderas pueden transportar unas cargas útiles de 0,6 a 14 kilogramos a una velocidad de hasta 2 metros por segundo.