Digitale Zwillinge und Simulationsmodelle ermöglichen eine Reduktion von Entwicklungszeiten für Maschinenprogramme. Die Aus- und Weiterbildung erfordert die Interaktion mit realitätsnahen Problemstellungen. Dafür lassen sich Simulationen gefahrlos einsetzen. Mit der industrialPhysics Version von B&R werden bereits Simulationsmodelle ausgeliefert. Weitere Modelle stehen im Downloadbereich unserer Website zur Verfügung.

Sie sind nur wenige Klicks entfernt. Laden Sie die industrialPhysics - B&R Edition sowie eines der Simulationsmodelle herunter.
- Im Simulationspaket enthalten
- Kurzbeschreibung mit Spezifikation und zur Verwendung des Modells
- Simulationsmodell für industrialPhysicsFür die Aktivierung der HIL Simulation wird die Lizenz "1TGSIMIP.SNG.00-01" - AS Industrial Physics Runtime License - benötigt
- Automation Studio Projekt Template für ArSim

Mit der Installation der industrialPhysics - B&R Edition wird das "Knowledge Center" mitgeliefert. Dieses Hilfe-System enthält weitere Simulationsmodelle, samt Dokumentation und Automation Studio Projekt.
Für die Aktivierung der HIL Simulation wird die Lizenz "1TGSIMIP.SNG.00-01" - AS Industrial Physics Runtime License - benötigt.
Zum Download der Simulationsmodelle ist ein Login erforderlich. Zum Einloggen verwenden Sie Zugangsdaten für die B&R Website.