Beschreibung

Die integrierte Sicherheitstechnik bietet, gegenüber der hartverdrahteten Sicherheitstechnik, erhebliche Vorteile. Erweiterbarkeit und Wartbarkeit der Sicherheitstechnik in der Maschine stehen hier im Vordergrund. Folgende Vorteile bietet die integrierte Sicherheitstechnik: siehe Produktseite für Integrierte Sicherheitstechnik

B&R hat seine Sicherheitstechnik nun vollständig in mapp Technology integriert. Mit mapp Safety wird die Erstellung, Wartung und Diagnose von Sicherheitsapplikationen wesentlich erleichtert. Zudem ist mapp Safety automatisch mit anderen mapp-Komponenten, wie dem Benutzer-Rollen-System oder dem Audit-System, vernetzt.

Lernziele und Inhalte

  • Einführung "Smart Safe Reaction"
  • mapp Safety Konzept
  • Konfiguration der Sicherheitsapplikation im Automation Studio
  • Konfiguration der Sicherheitsapplikation im SafeDESIGNERDer SafeDESIGNER ist der Teil von Automation Studio, in dem die sicherheitstechnische Applikation und ihre Konfiguration erstellt wird.
  • Sicherheitstechnische Prinzipien
  • Kennenlernen der Sicherheitsfunktionen
  • Programmieren einfacher Sicherheitsapplikationen
  • Integration der Sicherheitsapplikation in die funktionale Applikation
  • Inbetriebnahme und Testen einer Sicherheitsapplikation
  • Service und Diagnose bei Sicherheitsapplikationen

Bereitgestellte Unterlagen

TM515 - Programmierung und Inbetriebnahme von Sicherheitsapplikationen mit mapp Safety

Vorausgesetzte Seminare

Bestellnummer

SEM515.2

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R HQ: Milano
Via Ruggero Leoncavallo
20031 Cesate
Italien

Veranstalter

Automation Academy Italia
Via Ruggero Leoncavallo
20020 Cesate
Italien

Telefon:
+ 39 / 029320581

Seminarkenndaten

Von: 06.10.2026
Beginn: 09:30


Bis: 07.10.2026
Ende: 16:30


Buchungsstatus:
Dauer: 2 Tage

Sprache: Italienisch