Description
Les systèmes de sécurité intégrée présentent de réels avantages par rapport aux systèmes de sécurité à liaisons filaires. Ils facilitent l'extension et la maintenance des machines. Désormais, la technologie de sécurité de B&R est entièrement intégrée au framework mapp. Grâce à mapp Safety, créer, maintenir et dépanner des applications de sécurité n'a jamais été aussi simple. De plus, mapp Safety communique automatiquement avec d'autres composants mapp qui, par exemple, gèrent les rôles des utilisateurs ou produisent des journaux d'audit.
- Introduction à la notion de "Smart Safe Reaction"
- Concept mapp Safety
- Configuration de l'application de sécurité dans Automation Studio
- Configuration de l'application de sécurité dans SafeDESIGNER SafeDESIGNER est une fonctionnalité d'Automation Studio permettant de créer et configurer des applications de sécurité.
- Principes de sécurité
- Connaissance des fonctions de sécurité
- Programmation d'applications de sécurité simples
- Intégration de l'application de sécurité dans l'application fonctionnelle
- Mise en service et test d'une application de sécurité
- Maintenance et diagnostic d'applications de sécurité

Prérequis
Référence
SEM515.2
Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial
Lieu
B&R HQ: Milano
Via Ruggero Leoncavallo
20031 Cesate
Italie
Organisateur
Automation Academy Italia
Via Ruggero Leoncavallo
20020 Cesate
Italie
Téléphone:
+ 39 / 029320581
Informations supplémentaires
De: 06/10/2026
Du: 09:30
Au: 07/10/2026
Fin: 16:30
Statut réservation:
Durée:
2 Jours
Langue: Italien